1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลิ่มขนาน - สเตนเลส

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ลิ่มขนาน - สเตนเลส
  • ลิ่มขนาน - สเตนเลส
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 423.15/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]· ลิ่มขนานสแตนเลส (ชนิดโล่ง) [วัสดุ]· SUS316

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
KETS2-2SALE
KETS3-3
KETS4-4
KETS5-5
KETS6-6
KETS7-7SALE
KETS8-7
KETS10-8
KETS12-8
KETS14-9SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความหนา
(มิลลิเมตร)

฿ 491.40

฿ 251.15

PARALLEL KEY 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1022

฿ 491.40

PARALLEL KEY 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1033

฿ 423.15

PARALLEL KEY 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1044

฿ 423.15

PARALLEL KEY 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1055

฿ 432.25

PARALLEL KEY 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1066

฿ 432.25

฿ 211.33

PARALLEL KEY 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1077

฿ 432.25

PARALLEL KEY 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1087

฿ 555.10

PARALLEL KEY 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10108

฿ 618.80

PARALLEL KEY 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10128

฿ 1,105.65

฿ 335.79

PARALLEL KEY 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10149

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ปุ่มขนาน (แบบตรง) ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร) 350 วัสดุ SUS316
เจาะรูด้วยเครื่องจักร แบบตรง ชนิด ชนิดโล่ง ตัวเครื่อง หลักแข็ง ไม่มี

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้