1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ข้อต่อ ลม รุ่นมาตรฐาน ต่อ ข้อต่อ กดเข้า

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 488.40/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดตรวจสอบเนื้อหาบนเว็บไซต์ของเรา เนื่องจากไฟล์ PDF ไม่มีข้อมูลล่าสุด

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]· ข้อต่อ ลมพร้อม ข้อต่อสวมเร็ว [วัสดุ ซีล] ยางไนไตรล์

ข้อต่อลม - แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว, 4 ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ , 1 เต้ารับ เต้าเสียบ , 1 ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ เต้าเสียบ: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
· วัสดุ
ชนิดวัสดุกระบวนการเตรียมผิว
MCSCทองเหลืองชุบโครเมียม
MCSCSSUS304

สเปค

รหัสสินค้า
MCSCS10
รหัสสินค้าLCTน้ำหนัก (g)MCSCMCSCS
ราคาต่อหน่วยอัตราส่วนการลดราคาตามปริมาณการซื้อราคาต่อหน่วยอัตราส่วนการลดราคาตามปริมาณการซื้อ
รุ่นลำดับที่1 ถึง 4 ชิ้น5 to 201 ถึง 4 ชิ้น5 to 20
MCSC
MCSCS
852.5 (58)14.013 (8)97 (102)    
1056.0 (62)17.515.4 (10)107 (115)    
ขนาดใน () ใช้สำหรับ MCSCS
สำหรับการสั่งซื้อที่มากกว่าปริมาณที่ระบุ โปรดตรวจสอบกับ WOS
เลือกเบอร์เดียวกับ สายยาง OD

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
MCSC8
MCSC10
MCSCS8
MCSCS10
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุ ประเภทของไหลที่ใช้ได้ ความยาวรวม L
(มิลลิเมตร)
บังคับ สายยาง OD
(Ø)

฿ 488.40

JOINT 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน [ทองเหลือง] ทองเหลืองอากาศ52.58

฿ 892.82

JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [ทองเหลือง] ทองเหลืองอากาศ56.010

฿ 1,562.88

COUPLINGS FOR AIR 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน [สเตนเลส (SUS303 / 304)] SUS304น้ำ / อากาศ628

฿ 1,719.76

COUPLINGS FOR AIR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน [สเตนเลส (SUS303 / 304)] SUS304น้ำ / อากาศ5810

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลเพิ่มเติม

สเปค
รุ่นช่องเสียบช่องเสียบ - ประเภท อัตราการไหล สูง
ของไหลที่ใช้งานได้อากาศ/น้ำ (ชนิด SUS)อากาศ
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน-20 to 80°C-20 to 60°C
แรงดันใช้งานสูงสุด1.5 MPa1.5 MPa
ความทนความดัน2.0 MPa2.0 MPa
วัสดุซีลยางไนไตรล์
โครงสร้างของวาล์วช่องเปิดปิดแบบทางเดียว (เฉพาะช่องเสียบมีโครงสร้างวาล์ว)

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด มาตรฐาน ประเภทข้อต่อ ด้วยการ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน แบบสัมผัสเดียว เกลียวนอก/ ตัวเมีย ช่องเสียบ
วัสดุ ซีล ยางไนไตรล์ โครงสร้าง วาล์ว ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว สภาพแวดล้อมการใช้งาน งาน มาตรฐาน
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -20:: 80 แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) null :: 1.5