(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]· ข้อต่อ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย ) พร้อม ข้อต่อสวมเร็ว
ชนิด | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว |
MCPC | ทองเหลือง | ชุบโครเมียม |
MCPCS | SUS304 | — |
รหัสสินค้า |
MCPC8 |
รหัสสินค้า | L | T | ID B | มวล (กรัม) | MCPC | MCPCS | |||
ราคาต่อหน่วย | ส่วนลดตามปริมาณ ประเมินค่า | ราคาต่อหน่วย | ส่วนลดตามปริมาณ ประเมินค่า | ||||||
รุ่น | ลำดับที่ | 1 ถึง 9 PC | 10 to 30 | 1 ถึง 9 PC | 10 to 30 | ||||
MCPC MCPCS | 8 | 41.0 (46.5) | 16.5 (19.5) | 6.5 (7.5) | 30 (40) | ||||
10 | 45.0 (50) | 19.5 (22) | 7.5 | 43 (50) |
รหัสสินค้า |
---|
MCPC8 |
MCPC10 |
MCPCS8 |
MCPCS10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | ความยาวรวม L (มิลลิเมตร) | บังคับ สายยาง OD (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 213.12 | JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [ทองเหลือง] ทองเหลือง | อากาศ | 41.0 | 8 | |
฿ 251.60 | JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [ทองเหลือง] ทองเหลือง | อากาศ | 45 | 10 | |
฿ 1,030.08 | COUPLINGS FOR AIR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [สเตนเลส (SUS303 / 304)] SUS304 | น้ำ / อากาศ | 46.5 | 8 | |
฿ 1,192.88 | COUPLINGS FOR AIR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [สเตนเลส (SUS303 / 304)] SUS304 | น้ำ / อากาศ | 50 | 10 |
กำลังโหลด …
รุ่น | ปลั๊ก |
ของไหลที่ใช้งานได้ | อากาศ/น้ำ (ชนิด SUS) |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน | -20 to 80°C |
แรงดันใช้งานสูงสุด | 1.5 MPa |
ความทนความดัน | 2.0 MPa |
วัสดุซีล | ยางไนไตรล์ |
โครงสร้างของวาล์ว | ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว |
ชนิด | มาตรฐาน | ประเภทข้อต่อ | ด้วยการ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน แบบสัมผัสเดียว | เกลียวนอก/ ตัวเมีย | ปลั๊ก |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ซีล | ยางไนไตรล์ | โครงสร้าง วาล์ว | ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว | สภาพแวดล้อมการใช้งาน งาน | มาตรฐาน |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20:: 80 | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | null :: 1.5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง