(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
◆ คุณสมบัติ: หัวฉีดลมหน้ากว้าง ทำจากโลหะ (A5052P) เหมาะสำหรับการเป่าลมแรงสูงโดยใช้ เครื่องเป่าลม
การใช้ เครื่องเป่าลม เป็นแหล่งอากาศจะช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าและอากาศ
หัวฉีด นี้เหมาะสำหรับการพ่นน้ำอย่างต่อเนื่องในระยะเวลานาน
◆ แหล่งอากาศ: เครื่องเป่าลม ◆ รูปทรง การฉีด: แบบตรง
◆ ความดัน ใช้งานสูงสุด: 0.7 MPa◆ อุณหภูมิ ทนความร้อน: 200°C
รุ่น | [M] วัสดุ | แรงดันใช้งานสูงสุด | อุณหภูมิ ทนความร้อน |
AFTBA | A5052P | 0.7MPa | 200°C |
รหัสสินค้า |
AFTBA80 |
รหัสสินค้า | ออริฟิส | น้ำหนัก (กรัม) | ราคาต่อหน่วย | อัตราส่วนลดตามปริมาณ | |
รุ่น | ลำดับที่ | 1-4 ชิ้น | 5 or more | ||
AFTBA | 80 | 8-⌀4 | 105 | 8,230 | 7,810 |
รหัสสินค้า |
---|
AFTBA80 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,744.65 | AIRNOZZLES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 |
กำลังโหลด …
รูปทรง สเปรย์ | แบบตรง | แหล่งอากาศ | ปั๊มลม | วัสดุ | A5052P |
---|---|---|---|---|---|
มุม ติดตั้ง | แบน | ประเภทเป่า | มาตรฐาน | ชนิด | สำหรับ เครื่องเป่าลม |
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศอัด | ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | :: 0.7 | เส้นผ่านศูนย์กลาง สกรู ขนาดเกลียว 1 | R1/2 |
รูปทรง เกลียว | เกลียวตัวผู้ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AFTBA80 ในชุด หัวฉีดลมแบบแบน - สำหรับโบลเวอร์
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง