(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นัทชนิดใส่ก่อนประกอบจะติดตั้งจากหน้าแปลนของร่องก่อนการประกอบ มีความกว้างขนาดใหญ่ จึงมีช่องว่างในร่องเพียงเล็กน้อยและทำให้ยึดโบลท์ได้ง่าย
รหัสสินค้า |
---|
HNTTBS5-3 |
HNTTBS5-4 |
HNTTBS5-5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | จำนวนด้าย M (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7.20 | ACCESSORY FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | M3 | |
฿ 7.20 ฿ 4.40 | NUTS FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M4 | ||
฿ 7.20 | NUTS FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M5 |
กำลังโหลด …
ชนิด น๊อตตัวเมีย | น็อต สำหรับประกอบชิ้นส่วนล่วงหน้า | Series | MISUMI 5 ซีรีส์ | ฟังก์ชั่น | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | สเตนเลส | ล็อค | ไม่มี | วัสดุ | SUS304 |
ชนิด | HFS | ขายประเภท | นัทสำหรับใส่ก่อนประกอบ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง