1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
[มาตรฐาน] รางสไลด์ลูกกลิ้งแนวเส้นตรง แกน XY

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • [มาตรฐาน] รางสไลด์ลูกกลิ้งแนวเส้นตรง แกน XY
  • [มาตรฐาน] รางสไลด์ลูกกลิ้งแนวเส้นตรง แกน XY
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 7,962.50/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • เวลาในการจัดส่งสินค้าของเราบางรายการอาจล่าช้า เนื่องจากการผลิตที่โรงผลิตของเรามีการควบคุมปริมาณการผลิตจากทางการ

รายละเอียดสินค้า

- สไลด์บอลเชิงเส้นแกน XY รุ่น XYLBS จาก MISUMI
- มี 2 ขนาด 40 และ 60
- สเตจรุ่นประหยัดพร้อมหัวไมโครมิเตอร์ที่สามารถปรับความละเอียดได้ถึง 0.01 มม.
- สามารถเลือกความสามารถในการรับน้ำหนักได้ตั้งแต่ 95.6 N ถึง 191.6 N
- ระยะการเคลื่อนที่คือ ±6.5 มม.
- ความแม่นยำในการเคลื่อนตัว (ความตรง) 10µm.
- วัสดุของรุ่น XYLBS สไลด์บอลแกน XY ทำจาก SUS440C พร้อมการชุบผิวนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
XYLBS40
XYLBS40-CR
XYLBS60
XYLBS60-CR
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความยาว) L (เลือกช่วงได้)
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W (เลือกช่วงได้)
(มิลลิเมตร)
พิกัดน้ำหนัก (เลือกช่วงได้)
(N)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ยาว) L
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W
(มิลลิเมตร)
พิกัดน้ำหนัก
(N)
ความแข็งเกร็ง ขณะ (ทอย)
("/ N •ซม.)
ความแข็งเกร็ง ชั่วขณะ (การหาว)
("/ N •ซม.)
ความแข็งเกร็ง ขณะ (การรีด)
("/ N •ซม.)
ย้อนกลับ

฿ 7,962.50

XY-AXIS STAGE 1 ชิ้น 3 วัน 1026 ถึง 4026 ถึง 4050.1 ถึง 100404095.6(196)0.590.70.59มาตรฐาน

฿ 7,962.50

XY-AXIS STAGE 1 ชิ้น 3 วัน 1026 ถึง 4026 ถึง 4050.1 ถึง 100404095.6(196)0.590.70.59ขวาและซ้าย

฿ 8,599.50

XY-AXIS STAGE 1 ชิ้น 3 วัน 1041 ถึง 6041 ถึง 60100.1 ถึง6060191.6(343)0.150.160.15มาตรฐาน

฿ 8,599.50

XY-AXIS STAGE 1 ชิ้น 3 วัน 1041 ถึง 6041 ถึง 60100.1 ถึง6060191.6(343)0.150.160.15ขวาและซ้าย

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ระยะ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) (แกน X) (เลือกช่วง)(มิลลิเมตร) ถึง± 10 มม ระยะ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) (แกน y) (เลือกช่วงได้)(มิลลิเมตร) ถึง± 10 มม วิธีการให้อาหาร หัวไมโครมิเตอร์
วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน SUS440C กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน ไกด์ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) ลูกบอล เชิงเส้น
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H (เลือกช่วงได้)(มิลลิเมตร) 35.1 ถึง 40 ระยะ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) (แกน X)(มิลลิเมตร) ±6.5 ระยะ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) (แกน y)(มิลลิเมตร) ±6.5
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H(มิลลิเมตร) 40 รูทะลุ (รูตรงกลาง โต๊ะวางชิ้นงาน ) ไม่มี ความ ตรงของ โต๊ะวางชิ้นงาน(ไมโครเมตร) 10
ความ ความขนาน โต๊ะวางชิ้นงาน(ไมโครเมตร) 60 ตำแหน่ง ลูกบิด ฟีด ด้าน แคลมป์ยึด มาตรฐาน
วิธีการให้อาหาร (ประเภท ไมโครมิเตอร์ ) มาตรฐาน วิธีการให้อาหาร ( พิทช์ ให้อาหาร)(มิลลิเมตร) 0.5