(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[Features]·This is a stand dedicated for belt conveyors. ·It is an H-shaped stand.
รหัสสินค้า |
---|
CSTWA-Y[150-600/1]-L[100-1200/1] |
CSTWC-Y[150-600/1]-L[200-1200/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ชนิด | ความยาว [L] (มิลลิเมตร) | ความกว้าง [Y] (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | MINIATURE CONVEYOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | Adjuster Type (A) | 100 ~ 1200 | 150 ~ 600 | ||
- | MINIATURE CONVEYOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | Caster Type (C) | 200 ~ 1200 | 150 ~ 600 |
กำลังโหลด …
ประเภท สายพานลำเลียง ใช้งานได้ | สายพานแบน |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง