(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[Features]·This is a stand dedicated for belt conveyors. ·It is an I-shaped stand.
รหัสสินค้า |
---|
CSTSA-X[50-200/1]-L[100-1200/1] |
CSTSC-X[50-200/1]-L[100-1200/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ชนิด | ความยาว [L] (มิลลิเมตร) | ความกว้าง [X] (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | MINIATURE CONVEYOR | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | Adjuster Type (A) | 100 ~ 1200 | 50 ~ 200 | ||
- | MINIATURE CONVEYOR | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | Caster Type (C) | 100 ~ 1200 | 50 ~ 200 |
กำลังโหลด …
ประเภท สายพานลำเลียง ใช้งานได้ | สายพานแบน |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง