(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลููกล้อ - โหลดปานกลาง
ลูลูกล้อชนิดนี้เหมาะสำหรับการใช้งานที่มีรองรับน้ำหนักปานกลาง มีหลายขนาดและวัสดุของลูกล้อให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
- ชนิด ลูกล้อ : แบบอยู่กับที่ / แบบหมุนรอบด้านและ แบบหมุนรอบด้านมาพร้อมกับสต๊อปเปอร์
- ความสูงในการติดตั้ง ต่ำสุด / สูงสุด (mm.) : 70 และ 190
- โหลดที่ยอมรับได้ ต่ำสุด / สูงสุด (daN) : 50 และ 160
- เส้นผ่านศูนย์กลางลูกล้อ เล็กสุด / ใหญ่สุด (mm.) : 50 และ 150
- ความกว้างลูกล้อ แคบสุด / กว้างสุด (mm.) : 25 และ 40
- วัสดุ :
ลูกล้อ - ยางสังเคราะห์ (สีดำ), ยูรีเทน (สีน้ำตาล และ สีเทา) และ ไนลอน (สีขาว)
โครงสร้าง - SPHC
[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้เพื่อเพิ่มความคล่องตัวให้กับวัตถุที่ต้องการขนย้ายในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน เช่น ในสำนักงาน ในอุตสาหกรรม และอื่นๆ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ประเภท ลูกล้อ | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | ช่วง โหลดไฟฟ้า (daN) | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | วัสดุ ล้อ | ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางด้านยาว (มิลลิเมตร) | ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางด้านสั้น (มิลลิเมตร) | ความยาวของแผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | ความกว้างของแผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้าง ล้อ B (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 172.90 | CASTERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ประเภทหมุน | 70 | 35.01 to 80.00 | ไม่มี | 60 | [ไนล่อน] ไนล่อน (ทั่วไป) | 55 | 42 | 70 | 58 | 50 | 28 | |
฿ 150.15 | CASTERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ประเภทหมุน | 70 | 35.01 to 80.00 | ไม่มี | 50 | [ยางสังเคราะห์] ยางสังเคราะห์ (ทั่วไป) | 55 | 42 | 70 | 58 | 50 | 28 | |
฿ 268.45 | CASTERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ประเภทหมุน | 70 | 35.01 to 80.00 | ไม่มี | 60 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน (ทั่วไป) | 55 | 42 | 70 | 58 | 50 | 25 | |
฿ 195.65 | CASTERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ประเภทหมุน | 85 | 35.01 to 80.00 | ไม่มี | 70 | [ไนล่อน] ไนล่อน (ทั่วไป) | 55 | 42 | 70 | 58 | 65 | 25 | |
฿ 186.55 | CASTERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ประเภทหมุน | 85 | 35.01 to 80.00 | ไม่มี | 50 | [ยางสังเคราะห์] ยางสังเคราะห์ (ทั่วไป) | 55 | 42 | 70 | 58 | 65 | 25 | |
฿ 309.40 | CASTERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ประเภทหมุน | 85 | 35.01 to 80.00 | ไม่มี | 60 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน (ทั่วไป) | 55 | 42 | 70 | 58 | 65 | 25 | |
฿ 218.40 | CASTERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ประเภทหมุน | 93 | 35.01 to 80.00 | ไม่มี | 80 | [ไนล่อน] ไนล่อน (ทั่วไป) | 55 | 42 | 70 | 58 | 75 | 25 | |
฿ 204.75 ฿ 129.38 | CASTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ประเภทหมุน | 93 | 35.01 to 80.00 | ไม่มี | 60 | [ยางสังเคราะห์] ยางสังเคราะห์ (ทั่วไป) | 55 | 42 | 70 | 58 | 75 | 25 | ||
฿ 336.70 ฿ 179.29 | CASTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ประเภทหมุน | 93 | 35.01 to 80.00 | ไม่มี | 70 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน (ทั่วไป) | 55 | 42 | 70 | 58 | 75 | 26 | ||
฿ 423.15 ฿ 265.74 | CASTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ประเภทหมุน | 132 | 80.01 to 140.00 | ไม่มี | 120 | [ไนล่อน] ไนล่อน (ทั่วไป) | 71 | 71 | 90 | 90 | 100 | 32 | ||
฿ 400.40 | CASTERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ประเภทหมุน | 132 | 80.01 to 140.00 | ไม่มี | 120 | [ยางสังเคราะห์] ยางสังเคราะห์ (ทั่วไป) | 71 | 71 | 90 | 90 | 100 | 32 | |
฿ 718.90 | CASTERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ประเภทหมุน | 132 | 80.01 to 140.00 | ไม่มี | 100 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน (ทั่วไป) | 71 | 71 | 90 | 90 | 100 | 32 | |
฿ 737.10 | CASTERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ประเภทหมุน | 168 | 140.01 to 220.00 | ไม่มี | 150 | [ไนล่อน] ไนล่อน (ทั่วไป) | 80 | 80 | 102 | 102 | 125 | 40 | |
฿ 668.85 | CASTERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ประเภทหมุน | 168 | 140.01 to 220.00 | ไม่มี | 150 | [ยางสังเคราะห์] ยางสังเคราะห์ (ทั่วไป) | 80 | 80 | 102 | 102 | 125 | 38 | |
฿ 1,060.15 ฿ 454.59 | CASTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ประเภทหมุน | 168 | 80.01 to 140.00 | ไม่มี | 130 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน (ทั่วไป) | 80 | 80 | 102 | 102 | 125 | 40 | ||
฿ 846.30 | CASTERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ประเภทหมุน | 190 | 140.01 to 220.00 | ไม่มี | 160 | [ไนล่อน] ไนล่อน (ทั่วไป) | 80 | 80 | 102 | 102 | 150 | 40 | |
฿ 737.10 | CASTERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ประเภทหมุน | 190 | 140.01 to 220.00 | ไม่มี | 160 | [ยางสังเคราะห์] ยางสังเคราะห์ (ทั่วไป) | 80 | 80 | 102 | 102 | 150 | 40 | |
฿ 1,301.30 ฿ 576.61 | CASTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ประเภทหมุน | 190 | 80.01 to 140.00 | ไม่มี | 140 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน (ทั่วไป) | 80 | 80 | 102 | 102 | 150 | 40 | ||
฿ 127.40 | CASTERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | แบบอยู่กับที่ | 70 | 35.01 to 80.00 | ไม่มี | 60 | [ไนล่อน] ไนล่อน (ทั่วไป) | 55 | 28 | 70 | 47 | 50 | 28 | |
฿ 118.30 | CASTERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | แบบอยู่กับที่ | 70 | 35.01 to 80.00 | ไม่มี | 50 | [ยางสังเคราะห์] ยางสังเคราะห์ (ทั่วไป) | 55 | 28 | 70 | 47 | 50 | 28 | |
฿ 232.05 | CASTERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | แบบอยู่กับที่ | 70 | 35.01 to 80.00 | ไม่มี | 60 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน (ทั่วไป) | 55 | 28 | 70 | 47 | 50 | 25 | |
฿ 141.05 ฿ 105.27 | CASTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | แบบอยู่กับที่ | 85 | 35.01 to 80.00 | ไม่มี | 70 | [ไนล่อน] ไนล่อน (ทั่วไป) | 55 | 28 | 70 | 47 | 65 | 25 | ||
฿ 150.15 | CASTERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | แบบอยู่กับที่ | 85 | 35.01 to 80.00 | ไม่มี | 50 | [ยางสังเคราะห์] ยางสังเคราะห์ (ทั่วไป) | 55 | 28 | 70 | 47 | 65 | 25 | |
฿ 263.90 | CASTERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | แบบอยู่กับที่ | 85 | 35.01 to 80.00 | ไม่มี | 60 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน (ทั่วไป) | 55 | 28 | 70 | 47 | 65 | 25 | |
฿ 163.80 | CASTERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | แบบอยู่กับที่ | 93 | 35.01 to 80.00 | ไม่มี | 80 | [ไนล่อน] ไนล่อน (ทั่วไป) | 55 | 28 | 70 | 47 | 75 | 25 | |
฿ 154.70 ฿ 88.78 | CASTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | แบบอยู่กับที่ | 93 | 35.01 to 80.00 | ไม่มี | 60 | [ยางสังเคราะห์] ยางสังเคราะห์ (ทั่วไป) | 55 | 28 | 70 | 47 | 75 | 25 | ||
฿ 291.20 | CASTERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | แบบอยู่กับที่ | 93 | 35.01 to 80.00 | ไม่มี | 70 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน (ทั่วไป) | 55 | 28 | 70 | 47 | 75 | 26 | |
฿ 332.15 | CASTERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | แบบอยู่กับที่ | 132 | 80.01 to 140.00 | ไม่มี | 120 | [ไนล่อน] ไนล่อน (ทั่วไป) | 90 | 50 | 110 | 75 | 100 | 32 | |
฿ 336.70 ฿ 199.63 | CASTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | แบบอยู่กับที่ | 132 | 80.01 to 140.00 | ไม่มี | 120 | [ยางสังเคราะห์] ยางสังเคราะห์ (ทั่วไป) | 90 | 50 | 110 | 75 | 100 | 32 | ||
฿ 627.90 | CASTERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | แบบอยู่กับที่ | 132 | 80.01 to 140.00 | ไม่มี | 100 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน (ทั่วไป) | 90 | 50 | 110 | 75 | 100 | 32 | |
฿ 568.75 | CASTERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | แบบอยู่กับที่ | 168 | 140.01 to 220.00 | ไม่มี | 150 | [ไนล่อน] ไนล่อน (ทั่วไป) | 112 | 56 | 136 | 100 | 125 | 40 | |
฿ 495.95 | CASTERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | แบบอยู่กับที่ | 168 | 140.01 to 220.00 | ไม่มี | 150 | [ยางสังเคราะห์] ยางสังเคราะห์ (ทั่วไป) | 112 | 56 | 136 | 100 | 125 | 38 | |
฿ 855.40 | CASTERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | แบบอยู่กับที่ | 168 | 80.01 to 140.00 | ไม่มี | 130 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน (ทั่วไป) | 112 | 56 | 136 | 100 | 125 | 40 | |
฿ 677.95 | CASTERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | แบบอยู่กับที่ | 190 | 140.01 to 220.00 | ไม่มี | 160 | [ไนล่อน] ไนล่อน (ทั่วไป) | 112 | 56 | 137 | 93 | 150 | 40 | |
฿ 577.85 | CASTERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | แบบอยู่กับที่ | 190 | 140.01 to 220.00 | ไม่มี | 160 | [ยางสังเคราะห์] ยางสังเคราะห์ (ทั่วไป) | 112 | 56 | 137 | 93 | 150 | 40 | |
฿ 1,196.65 ฿ 726.37 | CASTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | แบบอยู่กับที่ | 190 | 80.01 to 140.00 | ไม่มี | 140 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน (ทั่วไป) | 112 | 56 | 137 | 93 | 150 | 40 | ||
฿ 222.95 | CASTERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ประเภทหมุน | 70 | 35.01 to 80.00 | สต๊อปเปอร์ หมุน | 60 | [ไนล่อน] ไนล่อน (ทั่วไป) | 55 | 42 | 70 | 58 | 50 | 28 | |
฿ 218.40 | CASTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ประเภทหมุน | 70 | 35.01 to 80.00 | สต๊อปเปอร์ หมุน | 50 | [ยางสังเคราะห์] ยางสังเคราะห์ (ทั่วไป) | 55 | 42 | 70 | 58 | 50 | 28 | ||
฿ 313.95 | CASTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ประเภทหมุน | 70 | 35.01 to 80.00 | สต๊อปเปอร์ หมุน | 60 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน (ทั่วไป) | 55 | 42 | 70 | 58 | 50 | 25 | ||
฿ 241.15 ฿ 134.18 | CASTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ประเภทหมุน | 85 | 35.01 to 80.00 | สต๊อปเปอร์ หมุน | 70 | [ไนล่อน] ไนล่อน (ทั่วไป) | 55 | 42 | 70 | 58 | 65 | 25 | ||
฿ 222.95 | CASTERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ประเภทหมุน | 85 | 35.01 to 80.00 | สต๊อปเปอร์ หมุน | 50 | [ยางสังเคราะห์] ยางสังเคราะห์ (ทั่วไป) | 55 | 42 | 70 | 58 | 65 | 25 | |
฿ 350.35 | CASTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ประเภทหมุน | 85 | 35.01 to 80.00 | สต๊อปเปอร์ หมุน | 60 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน (ทั่วไป) | 55 | 42 | 70 | 58 | 65 | 25 | ||
฿ 268.45 | CASTERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ประเภทหมุน | 93 | 35.01 to 80.00 | สต๊อปเปอร์ หมุน | 80 | [ไนล่อน] ไนล่อน (ทั่วไป) | 55 | 42 | 70 | 58 | 75 | 25 | |
฿ 245.70 | CASTERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ประเภทหมุน | 93 | 35.01 to 80.00 | สต๊อปเปอร์ หมุน | 60 | [ยางสังเคราะห์] ยางสังเคราะห์ (ทั่วไป) | 55 | 42 | 70 | 58 | 75 | 25 | |
฿ 373.10 | CASTERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ประเภทหมุน | 93 | 35.01 to 80.00 | สต๊อปเปอร์ หมุน | 70 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน (ทั่วไป) | 55 | 42 | 70 | 58 | 75 | 26 | |
฿ 514.15 | CASTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ประเภทหมุน | 132 | 80.01 to 140.00 | สต๊อปเปอร์ หมุน | 120 | [ไนล่อน] ไนล่อน (ทั่วไป) | 71 | 71 | 90 | 90 | 100 | 32 | ||
฿ 491.40 | CASTERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ประเภทหมุน | 132 | 80.01 to 140.00 | สต๊อปเปอร์ หมุน | 120 | [ยางสังเคราะห์] ยางสังเคราะห์ (ทั่วไป) | 71 | 71 | 90 | 90 | 100 | 32 | |
฿ 828.10 | CASTERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ประเภทหมุน | 132 | 80.01 to 140.00 | สต๊อปเปอร์ หมุน | 100 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน (ทั่วไป) | 71 | 71 | 90 | 90 | 100 | 32 | |
฿ 914.55 | CASTERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ประเภทหมุน | 168 | 140.01 to 220.00 | สต๊อปเปอร์ หมุน | 150 | [ไนล่อน] ไนล่อน (ทั่วไป) | 80 | 80 | 102 | 102 | 125 | 40 | |
฿ 864.50 | CASTERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ประเภทหมุน | 168 | 140.01 to 220.00 | สต๊อปเปอร์ หมุน | 150 | [ยางสังเคราะห์] ยางสังเคราะห์ (ทั่วไป) | 80 | 80 | 102 | 102 | 125 | 38 | |
฿ 1,078.35 ฿ 551.58 | CASTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ประเภทหมุน | 168 | 80.01 to 140.00 | สต๊อปเปอร์ หมุน | 130 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน (ทั่วไป) | 80 | 80 | 102 | 102 | 125 | 40 | ||
฿ 1,078.35 | CASTERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ประเภทหมุน | 190 | 140.01 to 220.00 | สต๊อปเปอร์ หมุน | 160 | [ไนล่อน] ไนล่อน (ทั่วไป) | 80 | 80 | 102 | 102 | 150 | 40 | |
฿ 1,046.50 | CASTERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ประเภทหมุน | 190 | 140.01 to 220.00 | สต๊อปเปอร์ หมุน | 160 | [ยางสังเคราะห์] ยางสังเคราะห์ (ทั่วไป) | 80 | 80 | 102 | 102 | 150 | 40 | |
฿ 1,360.45 ฿ 629.21 | CASTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ประเภทหมุน | 190 | 80.01 to 140.00 | สต๊อปเปอร์ หมุน | 140 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน (ทั่วไป) | 80 | 80 | 102 | 102 | 150 | 40 |
กำลังโหลด …
ลักษณะ ล้อ | ไม่มีให้ | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลด เบา / โหลดปานกลาง |
---|---|---|---|---|---|
ตลับลูกปืน/รองลื่น ล้อ | ไม่มีให้ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง