1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ท่อสุขภัณฑ์ / มีเฟอร์รูลที่สองด้าน ชนิดขนาดคงที่

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,808.35/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]· ฟิตติ้งสำหรับท่อสุขภัณฑ์ มีเฟอร์รูลทั้งสองด้าน ชนิดตรง

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
SNPAA1S-100
SNPAA1S-150
SNPAA1S-200
SNPAA1S-250
SNPAA1S-300
SNPAA1.5S-100
SNPAA1.5S-150
SNPAA1.5S-200
SNPAA1.5S-250
SNPAA1.5S-300
SNPAA2S-100
SNPAA2S-150
SNPAA2S-200
SNPAA2S-250
SNPAA2S-300
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานOD ที่ ขนาดเกลียว D.
(Ø)
ID
(Ø)
ความยาว L
(มิลลิเมตร)

฿ 3,808.35

SANITARY PIPES 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 101.0S23100

฿ 3,808.35

SANITARY PIPES 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 101.0S23150

฿ 3,892.98

SANITARY PIPES 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 101.0S23200

฿ 3,892.98

SANITARY PIPES 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 101.0S23250

฿ 3,977.61

SANITARY PIPES 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 101.0S23300

฿ 3,892.98

SANITARY PIPES 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 101.5S35.7100

฿ 3,892.98

SANITARY PIPES 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101.5S35.7150

฿ 3,977.61

SANITARY PIPES 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 101.5S35.7200

฿ 3,977.61

SANITARY PIPES 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 101.5S35.7250

฿ 4,062.24

SANITARY PIPES 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 101.5S35.7300

฿ 4,189.19

SANITARY PIPES 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 102.0S47.8100

฿ 4,189.19

SANITARY PIPES 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 102.0S47.8150

฿ 4,273.81

SANITARY PIPES 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 102.0S47.8200

฿ 4,273.81

SANITARY PIPES 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 102.0S47.8250

฿ 4,358.44

SANITARY PIPES 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 102.0S47.8300

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แบบตรง ทั้งสองด้าน ข้อต่อฟิตติ้ง ประเภท L ข้อต่อเฟอร์รูล ข้อต่อฟิตติ้ง ประเภท R ข้อต่อเฟอร์รูล
ช่วง OD D ที่ ขนาดเกลียว(Ø) 1.0S ถึง 2.0S วัสดุ SUS304 การขัดผิว การ งานลับคม/งานเจียรไน พื้นผิว ด้านในและด้านนอก