(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]·ส่วนเดินท่อสำหรับท่อดักท์อลูมิเนียม · ชนิดของฟิตติ้งเป็นแบบข้อลด
ชนิด | วัสดุ | กระบวนการชุบผิว |
HOAFEM | SS400 | อบสีอะคริลิค |
HOAFE | SUS304 | — |
รหัสสินค้า |
HOAFEM 38 |
รหัสสินค้า | D | A1 | A2 | A3 | t | ราคาต่อหน่วย | ||
ชนิด | ค่ากำหนดของเส้นผ่านศูนย์กลาง | HOAFEM | HOAFE | |||||
HOAFEM HOAFE | 38 | 38 | 28 | 41 | 69 | 1.2 | ||
50 | 48.6 | 35 | 50 | 86.5 | 1.5 | |||
65 | 63.5 | 35 | 52.5 | 91 | 2 (1.6) | |||
75 | 75 | 35 | 56 | 95 | 2 | |||
100 | 98 | 45 | 73 | 122 | ||||
113 | 112 | 50 | 81.5 | 139 | ||||
125 | 124 | 55 | 89 | 151.5 | ||||
150 | 149 | 60 | 98 | 170 |
รหัสสินค้า |
---|
HOAFE38 |
HOAFE50 |
HOAFE65 |
HOAFE75 |
HOAFE100 |
HOAFE113 |
HOAFE125 |
HOAFE150 |
HOAFEM38 |
HOAFEM50 |
HOAFEM65 |
HOAFEM75 |
HOAFEM100 |
HOAFEM113 |
HOAFEM125 |
HOAFEM150 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,538.90 | FLANGES FOR DUCT HOSES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | 10 | SUS304 | - | 38 | |
฿ 4,590.95 | FLANGES FOR DUCT HOSES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | 10 | SUS304 | - | 50 | |
฿ 5,350.80 | FLANGES FOR DUCT HOSES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | 10 | SUS304 | - | 65 | |
฿ 5,669.30 | FLANGES FOR DUCT HOSES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | 10 | SUS304 | - | 75 | |
฿ 8,372.00 | FLANGES FOR DUCT HOSES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | 10 | SUS304 | - | 100 | |
฿ 9,486.75 | FLANGES FOR DUCT HOSES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | 10 | SUS304 | - | 113 | |
฿ 10,847.20 | FLANGES FOR DUCT HOSES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | 10 | SUS304 | - | 125 | |
฿ 13,686.40 | FLANGES FOR DUCT HOSES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | 10 | SUS304 | - | 150 | |
฿ 1,833.65 | FLANGES FOR DUCT HOSES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | 10 | SS400 | แปรงทาสี อะคริลิค อบ | 38 | |
฿ 2,024.75 | FLANGES FOR DUCT HOSES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | 10 | SS400 | แปรงทาสี อะคริลิค อบ | 50 | |
฿ 2,457.00 | FLANGES FOR DUCT HOSES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | 10 | SS400 | แปรงทาสี อะคริลิค อบ | 65 | |
฿ 3,057.60 | FLANGES FOR DUCT HOSES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | 10 | SS400 | แปรงทาสี อะคริลิค อบ | 75 | |
฿ 4,873.05 | FLANGES FOR DUCT HOSES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | 10 | SS400 | แปรงทาสี อะคริลิค อบ | 100 | |
฿ 5,569.20 | FLANGES FOR DUCT HOSES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | 10 | SS400 | แปรงทาสี อะคริลิค อบ | 113 | |
฿ 6,451.90 | FLANGES FOR DUCT HOSES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | 10 | SS400 | แปรงทาสี อะคริลิค อบ | 125 | |
฿ 8,230.95 | FLANGES FOR DUCT HOSES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | 10 | SS400 | แปรงทาสี อะคริลิค อบ | 150 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | ข้อต่อลด |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง