(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]·นี่คือ ตัวยึดพูลเล่ย์ ชนิด ความตึง สำหรับ ระบบลำเลียง [วัสดุ]·ทำจาก อะลูมิเนียม
รหัสสินค้า |
---|
PLHDT-FH-L |
PLHDT-FH-R |
PLHDT-FJ-L |
PLHDT-FJ-R |
PLHDT-FK-L |
PLHDT-FK-R |
PLHDT-TC-L |
PLHDT-TC-R |
PLHDT-TD-L |
PLHDT-TD-R |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ระบบลำเลียง รองรับการใช้งาน (จำนวน) | ซ้ายขวา | สลักเกลียว ความตึง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,958.95 | PULLY HOLDER TENTION TYPE FOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | CVSSA | ซ้าย | ACB5-40 | |
฿ 8,958.95 | PULLY HOLDER TENTION TYPE FOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | CVSSA | ขวา | ACB5-40 | |
฿ 527.80 | PULLY HOLDER TENTION TYPE FOR | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | CVGA, CVGB, CVGP, CVGN | ซ้าย | - | ||
฿ 527.80 | PULLY HOLDER TENTION TYPE FOR | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | CVGA, CVGB, CVGP, CVGN | ขวา | - | ||
฿ 637.00 | PULLY HOLDER TENTION TYPE FOR | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | CVGC, CVGD, CVGR, CVGW | ซ้าย | - | ||
฿ 637.00 | PULLY HOLDER TENTION TYPE FOR | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | CVGC, CVGD, CVGR, CVGW | ขวา | - | ||
฿ 1,110.20 | PULLY HOLDER TENTION TYPE FOR | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | CVGTA | ซ้าย | - | ||
฿ 1,110.20 | PULLY HOLDER TENTION TYPE FOR | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | CVGTA | ขวา | - | ||
฿ 741.65 | PULLY HOLDER TENTION TYPE FOR | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | CVGTB | ซ้าย | - | ||
฿ 741.65 | PULLY HOLDER TENTION TYPE FOR | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | CVGTB | ขวา | - |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง