(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]· แผ่นติดตั้ง ลูกล้อ ด้านข้างชนิดยึดกับที่พร้อมรูยึด ยืดหยุ่น [วัสดุ]·ADC12.
รหัสสินค้า |
---|
CPHAL5-10 |
CPHAL5-12 |
CPHAL5-12A |
CPHAL8-16 |
CPHAL10 |
CPHAL12 |
CPHAL12A |
CPHAL16 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ประเภท ลูกล้อ | ขนาด เกลียว (หยาบ) M | เฟรม รองรับการใช้งาน | ระยะพิทช์ยาว, ทิศทางความยาวยาว F1 | ระยะพิทช์ยาว, ทิศทางความยาวยาว F2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 637.00 | SIDE HOLDERS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | 10 | แบบเหลี่ยม 20, แบบเหลี่ยม 30 | 10 | 15 | ||
฿ 637.00 | SIDE HOLDERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | 12 | แบบเหลี่ยม 20, แบบเหลี่ยม 30 | 10 | 15 | ||
฿ 659.75 | SIDE HOLDERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | 12 | แบบเหลี่ยม 25, แบบเหลี่ยม 40, แบบเหลี่ยม 50 | 12.5 | 20 | ||
฿ 964.60 | SIDE HOLDERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | 16 | แบบเหลี่ยม 45, แบบเหลี่ยม 60 | 22.5 | 30 | ||
฿ 637.00 | SIDE HOLDERS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | 10 | แบบเหลี่ยม 20, แบบเหลี่ยม 30 | - | - | ||
฿ 637.00 | SIDE HOLDERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | 12 | แบบเหลี่ยม 20, แบบเหลี่ยม 30 | - | - | ||
฿ 659.75 | SIDE HOLDERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | 12 | แบบเหลี่ยม 25, แบบเหลี่ยม 40, แบบเหลี่ยม 50 | - | - | ||
฿ 964.60 | SIDE HOLDERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | 16 | แบบเหลี่ยม 45, แบบเหลี่ยม 60 | - | - |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง