(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สามารถผสมผสาน อุปกรณ์ระบบเคลื่อนที่แบบหมุน และ ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง จำกัด (จังหวะที่แสดงใน โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค ) ความยาวสำหรับบูชบูชพร้อมหน้าแปลนยึดตาม สเปค ประเภทเดียว
รหัสสินค้า |
---|
LBHC6 |
LBHC8 |
LBHC10 |
LBHC12 |
LBHC13 |
LBHC16 |
LBHC20 |
LBHCW6 |
LBHCW8 |
LBHCW10 |
LBHCW12 |
LBHCW13 |
LBHCW16 |
LBHCW20 |
LBHR6 |
LBHR8 |
LBHR12 |
LBHR13 |
LBHR16 |
LBHR20 |
LBHRW6 |
LBHRW8 |
LBHRW10 |
LBHRW12 |
LBHRW13 |
LBHRW16 |
LBHRW20 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดระบุ เส้นผ่านศูนย์กลางสำหรับขนาดเพลา dr (Ø) | ความยาว | รูปทรง หน้าแปลน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 655.20 | LINEAR BUSHINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 26 วัน | 10 | 6 | เดียว | หน้าแปลนขนาดเล็ก | |
฿ 655.20 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | เดียว | หน้าแปลนขนาดเล็ก | ||
฿ 673.40 | LINEAR BUSHINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | เดียว | หน้าแปลนขนาดเล็ก | |
฿ 718.90 | LINEAR BUSHINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | เดียว | หน้าแปลนขนาดเล็ก | |
฿ 787.15 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 13 | เดียว | หน้าแปลนขนาดเล็ก | |
฿ 896.35 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16 | เดียว | หน้าแปลนขนาดเล็ก | |
฿ 1,069.25 ฿ 337.99 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | เดียว | หน้าแปลนขนาดเล็ก | ||
฿ 850.85 | LINEAR BUSHINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | สอง | หน้าแปลนขนาดเล็ก | |
฿ 850.85 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 8 | สอง | หน้าแปลนขนาดเล็ก | |
฿ 878.15 | LINEARBUSHING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 10 | สอง | หน้าแปลนขนาดเล็ก | ||
฿ 932.75 ฿ 288.59 | LINEARBUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | สอง | หน้าแปลนขนาดเล็ก | |
฿ 1,023.75 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 13 | สอง | หน้าแปลนขนาดเล็ก | |
฿ 1,164.80 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16 | สอง | หน้าแปลนขนาดเล็ก | |
฿ 1,387.75 | LINEAR BUSHINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | สอง | หน้าแปลนขนาดเล็ก | ||
฿ 582.40 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 6 | เดียว | หน้าแปลนกลม | |
฿ 582.40 ฿ 236.75 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | เดียว | หน้าแปลนกลม | ||
฿ 637.00 | LINEARBUSHINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | เดียว | หน้าแปลนกลม | |
฿ 700.70 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 13 | เดียว | หน้าแปลนกลม | |
฿ 796.25 | LINEARBUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16 | เดียว | หน้าแปลนกลม | |
฿ 946.40 | LINEARBUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 20 | เดียว | หน้าแปลนกลม | |
฿ 755.30 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | สอง | หน้าแปลนกลม | |
฿ 755.30 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 8 | สอง | หน้าแปลนกลม | |
฿ 782.60 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 10 | สอง | หน้าแปลนกลม | |
฿ 828.10 ฿ 335.63 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | สอง | หน้าแปลนกลม | ||
฿ 910.00 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 13 | สอง | หน้าแปลนกลม | |
฿ 1,032.85 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 16 | สอง | หน้าแปลนกลม | |
฿ 1,228.50 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | สอง | หน้าแปลนกลม |
กำลังโหลด …
ชนิด | หน้าแปลน | ชนิดหน้าแปลน | หน้าแปลน มาตรฐาน | สไตล์ | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ กระบอกสูบ ด้านนอก | เทียบเท่า SUJ2 | กระบวนการเตรียมผิว กระบอกสูบ ด้านนอก | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | การเคลื่อนไหว | เชิงเส้น/ แกนหมุน |
วัสดุ ลูกบอล | เทียบเท่า SUJ2 | วัสดุ ยึด | A5052S |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง