(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
บอลสไปลน์ ที่มี พื้นผิว แบบขั้นบันได ที่ปลายด้านหนึ่ง มาตรฐาน นี้ช่วยให้ ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง และการส่ง แรงบิด แบบหมุนมีความแม่นยำสูง นอกจากนี้พื้นที่ หน้าสัมผัส ระหว่าง ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ร่องลูกปืน กลึงเข้ากับ เพลา และลูก เหล็กกล้า มีขนาดใหญ่ ส่งผลให้ พิกัดน้ำหนัก มากและมีอายุการใช้งานยาวนาน แม้แต่ แกน เดียวก็สามารถใช้เป็น ไกด์ ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง ได้ ทำให้มี การออกแบบ ที่กะทัดรัด
มี ซีล กันฝุ่นติดอยู่ที่ น๊อตตัวเมีย ดังนั้นลูกบอลจะไม่หลุดออกแม้ว่าจะถอด เพลาสไปลน์ ออกแล้วก็ตาม
ปลายขั้นบันไดข้างหนึ่ง | เพลาสไปลน์[ M ]นัทเทียบเท่า SUJ2 [M]เทียบเท่า SCM415[H]ความแข็ง : 58HRC ~ | เพลาสไปลน์, นัท[M]วัสดุ: เทียบเท่า SUS440C [H]ความแข็ง: 55HRC ~ | |
นัท 1 ชิ้น | นัท 2 ชิ้น | นัท 1 ชิ้น | |
มีนัทหน้าแปลนกลม | BSDM | BSD2M | BSDMS |
มีนัทหน้าแปลนขนาดกะทัดรัด | BSDN | BSD2N | — |
มีนัทตรง | BSDS | BSD2S | BSDSS |
รหัสสินค้า | — | L | — | F | — | P |
BSDN10 BSDN10G BSDN10L | — — — | 300 300 300 | — — — | F20 F20 F20 | — — — | P6 P6 P6 |
รหัสสินค้า | เพิ่มขึ้น 1 มม | การเลือก P | D | (Y) | มวล (กก./ม.) | |||||||||||||||
ชนิด | ลำดับที่ | L | F | ชนิดนัท 1 ตัว | ชนิดนัท 2 ตัว | |||||||||||||||
ชนิดนัท 1 ตัว | ชนิดนัท 2 ตัว | ต่ำสุด~สูงสุด | ต่ำสุด~สูงสุด | |||||||||||||||||
BSDM BSDN BSDS BSD2M BSD2N BSD2S BSDMS BSDSS | * 6 | 60 to 400 (190) | 60 to 400 | เมื่อ P=3 2 ≤ F ≤ 9 เมื่อ P=4 2 ≤ F ≤ 16 เมื่อ P≥5 2 ≤ F ≤ Px5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 58 to 398 (188) | 58 to 398 | 0.23 | |||||||||
* 8 | 60 to 400 (190) | 60 to 400 | 4 | 5 | 6 | 8 | 58 to 398 (188) | 58 to 398 | 0.39 | |||||||||||
* 10 | 60 to 600 (390) | 90 to 600 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10.4 | 58 to 598 (388) | 88 to 598 | 0.65 | ||||||||||
* 13 | 60 to 600 (390) | 100 to 600 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13.4 | 58 to 598 (388) | 98 to 598 | 1.11 | ||||||||||
* 16 | 70 to 600 (390) | 110 to 600 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 16.6 | 68 to 598 (388) | 108 to 598 | 1.65 | ||||||||
20 | 80 to 700 | 130 to 700 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 20.6 | 78 to 898 | 128 to 698 | 2.57 | ||||||||
25 | 90 to 900 | 150 to 900 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 20 | 25.8 | 88 to 898 | 148 to 898 | 4.04 | |||||||
30 | 100 to 1150 | 170 to 1150 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30.8 | 98 to 1148 | 168 to 1148 | 5.85 |
ลำดับที่ | D (h6) | L | Df | H | P.C.D. | d1 | d2 | H | W | D | B | ค่าพิกัดแรงบิดพื้นฐาน | โหลดพิกัดพื้นฐาน | โมเมนต์ สแตติก อนุญาต | มวล (กก.) | |||
Dynamic Ct (น•ม) | Static C0t (น•ม) | Dynamic C (kN) | Static C0 (kN) | M01 (น•ม) | M02 (น•ม) | |||||||||||||
6 | 14 | 25 | 30 | 6 | 22 | 3.5 | 6 | 3.1 | 6.5 | 1.5 | 18 | 3.8 | 7 | 1.2 | 2.1 | 5 | 36 | 0.03 |
8 | 16 | 32 | 24 | 21 | 4.8 | 8.7 | 1.2 | 2.1 | 5 | 36 | 0.04 | |||||||
10 | 21 | 40 (33) | 42 (41) | 6 (8) | 32 (30) | 4.5 | 8 | 4.4 (5.3) | 14 (8.5) | 25 | 19 (11) | 34 (21) | 3.8 (2.4) | 6.9 (4.3) | 26 (15) | 181 (102) | 0.09 | |
13 | 24 | 44 (36) | 44 (45) | 7 (8) | 33 (34) | 15 (10) | — | 28 (20) | 52 (37) | 4.6 (3.3) | 8.3 (5.9) | 36 (22) | 251 (148) | 0.11 | ||||
16 | 31 | 50 | 51 | 7 | 40 | 4.4 | 18 | 51 | 93 | 6.2 | 11.1 | 56 | 386 | 0.2 | ||||
20 | 35 | 63 | 58 | 9 | 45 | 5.5 | 9.5 | 5.4 | 22.5 | 2 | 85 | 154 | 8.5 | 15.3 | 83 | 611 | 0.3 | |
25 | 42 | 71 | 65 | 52 | 26.5 | 193 | 348 | 15.4 | 27.7 | 173 | 1248 | 0.4 | ||||||
30 | 47 | 80 | 75 | 10 | 60 | 6.6 | 11 | 6.5 | 30 | 2.5 | 272 | 490 | 18.5 | 33.3 | 212 | 1581 | 0.57 |
ลำดับที่ | D (h6) | L | B | t (+0.05 ( 0 | D | α | ค่าพิกัดแรงบิดพื้นฐาน | โหลดพิกัดพื้นฐาน | โมเมนต์ สแตติก อนุญาต | มวล (กก.) | ขนาดของลิ่ม (มีมาให้) | |||||||||
ค่าพิกัดความเผื่อ | Dynamic Ct (N • m) | Static C0t (N • m) | Dynamic C (kN) | Static C0 (kN) | M01 (น•ม) | M02 (น•ม) | B | H | L1 | R | ||||||||||
ค่าพิกัดความเผื่อ | ค่าพิกัดความเผื่อ | |||||||||||||||||||
6 | 14 | 25 | 2.5 | +0.014 0 | 1.2 | 1.5 | 15° | 3.8 | 7 | 1.2 | 2.1 | 5 | 36 | 0.012 | 2.5 | +0.016 +0.006 | 2.5 | 0 -0.025 | 10.5 | 1.25 |
8 | 16 | 25° | 4.8 | 8.7 | 1.2 | 2.1 | 5 | 36 | 0.013 | 10.5 | ||||||||||
10 | 21 | 40 (33) | 3 | 1.5 | — | 19 (11) | 34 (21) | 3.8 (2.4) | 6.9 (4.3) | 26 (15) | 181 (102) | 0.06 | 3 | 3 | 17 (14) | 1.5 | ||||
13 | 24 | 44 (36) | 28 (20) | 52 (37) | 4.6 (3.3) | 8.3 (5.9) | 36 (22) | 251 (148) | 0.07 | 17 (14) | ||||||||||
16 | 31 | 50 | 3.5 | +0.018 0 | 2 | 51 | 93 | 6.2 | 11.1 | 56 | 386 | 0.15 | 3.5 | +0.024 +0.012 | 3.5 | 0 -0.030 | 18 | 1.75 | ||
20 | 35 | 63 | 4 | 2.5 | 2 | 85 | 154 | 8.5 | 15.3 | 83 | 611 | 0.2 | 4 | 4 | 29 | 2 | ||||
25 | 42 | 71 | 193 | 348 | 15.4 | 27.7 | 173 | 1248 | 0.29 | 33 | ||||||||||
30 | 47 | 80 | 2.5 | 272 | 490 | 18.5 | 33.3 | 212 | 1581 | 0.37 | 42 |
รหัสสินค้า |
---|
BSD2M6-[60-400/1]-F[2-25/1]-P[3,4,5] |
BSD2M6G-[60-400/1]-F[2-25/1]-P[3,4,5] |
BSD2M6L-[60-400/1]-F[2-25/1]-P[3,4,5] |
BSD2M8-[60-400/1]-F[2-30/1]-P[4,5,6] |
BSD2M8G-[60-400/1]-F[2-30/1]-P[4,5,6] |
BSD2M8L-[60-400/1]-F[2-30/1]-P[4,5,6] |
BSD2M10-[90-600/1]-F[2-40/1]-P[4,5,6,8] |
BSD2M10G-[90-600/1]-F[2-40/1]-P[4,5,6,8] |
BSD2M10L-[90-600/1]-F[2-40/1]-P[4,5,6,8] |
BSD2M13-[100-600/1]-F[2-50/1]-P[5,6,8,10] |
BSD2M13G-[100-600/1]-F[2-50/1]-P[5,6,8,10] |
BSD2M13L-[100-600/1]-F[2-50/1]-P[5,6,8,10] |
BSD2M16-[110-600/1]-F[2-65/1]-P[5,6,8,10,12,13] |
BSD2M16G-[110-600/1]-F[2-65/1]-P[5,6,8,10,12,13] |
BSD2M16L-[110-600/1]-F[2-65/1]-P[5,6,8,10,12,13] |
BSD2M20-[130-700/1]-F[2-80/1]-P[8,10,12,13,15,16] |
BSD2M20G-[130-700/1]-F[2-80/1]-P[8,10,12,13,15,16] |
BSD2M20L-[130-700/1]-F[2-80/1]-P[8,10,12,13,15,16] |
BSD2M25-[150-900/1]-F[2-100/1]-P[8,10,12,13,15,16,20] |
BSD2M25G-[150-900/1]-F[2-100/1]-P[8,10,12,13,15,16,20] |
BSD2M25L-[150-900/1]-F[2-100/1]-P[8,10,12,13,15,16,20] |
BSD2M30-[170-1150/1]-F[2-125/1]-P[10,12,13,15,16,20,25] |
BSD2M30G-[170-1150/1]-F[2-125/1]-P[10,12,13,15,16,20,25] |
BSD2M30L-[170-1150/1]-F[2-125/1]-P[10,12,13,15,16,20,25] |
BSD2N6-[60-400/1]-F[2-25/1]-P[3,4,5] |
BSD2N6G-[60-400/1]-F[2-25/1]-P[3,4,5] |
BSD2N6L-[60-400/1]-F[2-25/1]-P[3,4,5] |
BSD2N8-[60-400/1]-F[2-30/1]-P[4,5,6] |
BSD2N8G-[60-400/1]-F[2-30/1]-P[4,5,6] |
BSD2N8L-[60-400/1]-F[2-30/1]-P[4,5,6] |
BSD2N10-[90-600/1]-F[2-40/1]-P[4,5,6,8] |
BSD2N10G-[90-600/1]-F[2-40/1]-P[4,5,6,8] |
BSD2N10L-[90-600/1]-F[2-40/1]-P[4,5,6,8] |
BSD2S6-[60-400/1]-F[2-25/1]-P[3,4,5] |
BSD2S6G-[60-400/1]-F[2-25/1]-P[3,4,5] |
BSD2S6L-[60-400/1]-F[2-25/1]-P[3,4,5] |
BSD2S8-[60-400/1]-F[2-30/1]-P[4,5,6] |
BSD2S8G-[60-400/1]-F[2-30/1]-P[4,5,6] |
BSD2S8L-[60-400/1]-F[2-30/1]-P[4,5,6] |
BSD2S10-[90-600/1]-F[2-40/1]-P[4,5,6,8] |
BSD2S10G-[90-600/1]-F[2-40/1]-P[4,5,6,8] |
BSD2S10L-[90-600/1]-F[2-40/1]-P[4,5,6,8] |
BSD2S13-[100-600/1]-F[2-50/1]-P[5,6,8,10] |
BSD2S13G-[100-600/1]-F[2-50/1]-P[5,6,8,10] |
BSD2S13L-[100-600/1]-F[2-50/1]-P[5,6,8,10] |
BSD2S16-[110-600/1]-F[2-65/1]-P[5,6,8,10,12,13] |
BSD2S16G-[110-600/1]-F[2-65/1]-P[5,6,8,10,12,13] |
BSD2S16L-[110-600/1]-F[2-65/1]-P[5,6,8,10,12,13] |
BSD2S20-[130-700/1]-F[2-80/1]-P[8,10,12,13,15,16] |
BSD2S20G-[130-700/1]-F[2-80/1]-P[8,10,12,13,15,16] |
BSD2S20L-[130-700/1]-F[2-80/1]-P[8,10,12,13,15,16] |
BSD2S25-[150-900/1]-F[2-100/1]-P[8,10,12,13,15,16,20] |
BSD2S25G-[150-900/1]-F[2-100/1]-P[8,10,12,13,15,16,20] |
BSD2S25L-[150-900/1]-F[2-100/1]-P[8,10,12,13,15,16,20] |
BSD2S30-[170-1150/1]-F[2-125/1]-P[10,12,13,15,16,20,25] |
BSD2S30G-[170-1150/1]-F[2-125/1]-P[10,12,13,15,16,20,25] |
BSD2S30L-[170-1150/1]-F[2-125/1]-P[10,12,13,15,16,20,25] |
BSDM6-[60-400/1]-F[2-25/1]-P[3,4,5] |
BSDM6G-[60-400/1]-F[2-9/1]-P[3,4,5] |
BSDM6L-[60-400/1]-F[2-9/1]-P[3,4,5] |
BSDM8-[60-400/1]-F[2-30/1]-P[4,5,6] |
BSDM8G-[60-400/1]-F[2-30/1]-P[4,5,6] |
BSDM8L-[60-400/1]-F[2-30/1]-P[4,5,6] |
BSDM10-[60-600/1]-F[2-40/1]-P[4,5,6,8] |
BSDM10G-[60-600/1]-F[2-40/1]-P[4,5,6,8] |
BSDM10L-[60-600/1]-F[2-40/1]-P[4,5,6,8] |
BSDM13-[60-600/1]-F[2-50/1]-P[5,6,8,10] |
BSDM13G-[60-600/1]-F[2-50/1]-P[5,6,8,10] |
BSDM13L-[60-600/1]-F[2-50/1]-P[5,6,8,10] |
BSDM16-[70-600/1]-F[2-65/1]-P[5,6,8,10,12,13] |
BSDM16G-[70-600/1]-F[2-65/1]-P[5,6,8,10,12,13] |
BSDM16L-[70-600/1]-F[2-65/1]-P[5,6,8,10,12,13] |
BSDM20-[80-700/1]-F[2-80/1]-P[8,10,12,13,15,16] |
BSDM20G-[80-700/1]-F[2-80/1]-P[8,10,12,13,15,16] |
BSDM20L-[80-700/1]-F[2-80/1]-P[8,10,12,13,15,16] |
BSDM25-[90-900/1]-F[2-100/1]-P[8,10,12,13,15,16,20] |
BSDM25G-[90-900/1]-F[2-100/1]-P[8,10,12,13,15,16,20] |
BSDM25L-[90-900/1]-F[2-100/1]-P[8,10,12,13,15,16,20] |
BSDM30-[100-1150/1]-F[2-125/1]-P[10,12,13,15,16,20,25] |
BSDM30G-[100-1150/1]-F[2-125/1]-P[10,12,13,15,16,20,25] |
BSDM30L-[100-1150/1]-F[2-125/1]-P[10,12,13,15,16,20,25] |
BSDMS6-[60-190/1]-F[2-9/1]-P[3,4,5] |
BSDMS6G-[60-190/1]-F[2-9/1]-P[3,4,5] |
BSDMS6L-[60-190/1]-F[2-9/1]-P[3,4,5] |
BSDMS8-[60-190/1]-F[2-30/1]-P[4,5,6] |
BSDMS8G-[60-190/1]-F[2-30/1]-P[4,5,6] |
BSDMS8L-[60-190/1]-F[2-30/1]-P[4,5,6] |
BSDMS10-[60-390/1]-F[2-40/1]-P[4,5,6,8] |
BSDMS10G-[60-390/1]-F[2-40/1]-P[4,5,6,8] |
BSDMS10L-[60-390/1]-F[2-40/1]-P[4,5,6,8] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ชนิด น๊อตตัวเมีย | เพลา เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | ความยาวรวม น๊อตตัวเมีย (มิลลิเมตร) | น๊อตตัวเมีย OD (Ø) | วัสดุเพลา | เพลา ความยาวรวม L (มิลลิเมตร) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (N) | แรงบิด อนุญาต (n •ม.) | วัสดุ น๊อตตัวเมีย | จาระบี | F (มิลลิเมตร) | P (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | BALL SPLINE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | [ชนิดหน้าแปลน] หน้าแปลนกลม | 6 | 25 | 14 | เทียบเท่า SUJ2 | 60 ~ 400 | 1200 | 3.8 | เทียบเท่า SCM415 | มาตรฐาน (S2) | 2 ~ 25 | 3 ~ 5 | ||
- | BALL SPLINE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | [ชนิดหน้าแปลน] หน้าแปลนกลม | 6 | 25 | 14 | เทียบเท่า SUJ2 | 60 ~ 400 | 1200 | 3.8 | เทียบเท่า SCM415 | LG2 | 2 ~ 25 | 3 ~ 5 | ||
- | BALL SPLINE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | [ชนิดหน้าแปลน] หน้าแปลนกลม | 6 | 25 | 14 | เทียบเท่า SUJ2 | 60 ~ 400 | 1200 | 3.8 | เทียบเท่า SCM415 | ET-100K | 2 ~ 25 | 3 ~ 5 | ||
- | BALL SPLINE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | [ชนิดหน้าแปลน] หน้าแปลนกลม | 8 | 25 | 16 | เทียบเท่า SUJ2 | 60 ~ 400 | 1200 | 4.8 | เทียบเท่า SCM415 | มาตรฐาน (S2) | 2 ~ 30 | 4 ~ 6 | ||
- | BALL SPLINE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | [ชนิดหน้าแปลน] หน้าแปลนกลม | 8 | 25 | 16 | เทียบเท่า SUJ2 | 60 ~ 400 | 1200 | 4.8 | เทียบเท่า SCM415 | LG2 | 2 ~ 30 | 4 ~ 6 | ||
- | BALL SPLINE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | [ชนิดหน้าแปลน] หน้าแปลนกลม | 8 | 25 | 16 | เทียบเท่า SUJ2 | 60 ~ 400 | 1200 | 4.8 | เทียบเท่า SCM415 | ET-100K | 2 ~ 30 | 4 ~ 6 | ||
- | BALL SPLINE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | [ชนิดหน้าแปลน] หน้าแปลนกลม | 10.4 | 40 | 21 | เทียบเท่า SUJ2 | 90 ~ 600 | 3800 | 19 | เทียบเท่า SCM415 | มาตรฐาน (S2) | 2 ~ 40 | 4 ~ 8 | ||
- | BALL SPLINE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | [ชนิดหน้าแปลน] หน้าแปลนกลม | 10.4 | 40 | 21 | เทียบเท่า SUJ2 | 90 ~ 600 | 3800 | 19 | เทียบเท่า SCM415 | LG2 | 2 ~ 40 | 4 ~ 8 | ||
- | BALL SPLINE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | [ชนิดหน้าแปลน] หน้าแปลนกลม | 10.4 | 33 | 21 | เทียบเท่า SUJ2 | 90 ~ 600 | 2400 | 11 | เทียบเท่า SCM415 | ET-100K | 2 ~ 40 | 4 ~ 8 | ||
- | BALL SPLINE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | [ชนิดหน้าแปลน] หน้าแปลนกลม | 13.4 | 44 | 24 | เทียบเท่า SUJ2 | 100 ~ 600 | 4600 | 28 | เทียบเท่า SCM415 | มาตรฐาน (S2) | 2 ~ 50 | 5 ~ 10 | ||
- | BALL SPLINE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | [ชนิดหน้าแปลน] หน้าแปลนกลม | 13.4 | 44 | 24 | เทียบเท่า SUJ2 | 100 ~ 600 | 4600 | 28 | เทียบเท่า SCM415 | LG2 | 2 ~ 50 | 5 ~ 10 | ||
- | BALL SPLINE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | [ชนิดหน้าแปลน] หน้าแปลนกลม | 13.4 | 36 | 24 | เทียบเท่า SUJ2 | 100 ~ 600 | 3300 | 20 | เทียบเท่า SCM415 | ET-100K | 2 ~ 50 | 5 ~ 10 | ||
- | BALL SPLINE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | [ชนิดหน้าแปลน] หน้าแปลนกลม | 16.6 | 50 | 31 | เทียบเท่า SUJ2 | 110 ~ 600 | 6200 | 51 | เทียบเท่า SCM415 | มาตรฐาน (S2) | 2 ~ 65 | 5 ~ 13 | ||
- | BALL SPLINE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | [ชนิดหน้าแปลน] หน้าแปลนกลม | 16.6 | 50 | 31 | เทียบเท่า SUJ2 | 110 ~ 600 | 6200 | 51 | เทียบเท่า SCM415 | LG2 | 2 ~ 65 | 5 ~ 13 | ||
- | BALL SPLINE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | [ชนิดหน้าแปลน] หน้าแปลนกลม | 16.6 | 50 | 31 | เทียบเท่า SUJ2 | 110 ~ 600 | 6200 | 51 | เทียบเท่า SCM415 | ET-100K | 2 ~ 65 | 5 ~ 13 | ||
- | BALL SPLINE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | [ชนิดหน้าแปลน] หน้าแปลนกลม | 20.6 | 63 | 35 | เทียบเท่า SUJ2 | 130 ~ 700 | 8500 | 85 | เทียบเท่า SCM415 | มาตรฐาน (S2) | 2 ~ 80 | 8 ~ 16 | ||
- | BALL SPLINE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | [ชนิดหน้าแปลน] หน้าแปลนกลม | 20.6 | 63 | 35 | เทียบเท่า SUJ2 | 130 ~ 700 | 8500 | 85 | เทียบเท่า SCM415 | LG2 | 2 ~ 80 | 8 ~ 16 | ||
- | BALL SPLINE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | [ชนิดหน้าแปลน] หน้าแปลนกลม | 20.6 | 63 | 35 | เทียบเท่า SUJ2 | 130 ~ 700 | 8500 | 85 | เทียบเท่า SCM415 | ET-100K | 2 ~ 80 | 8 ~ 16 | ||
- | BALL SPLINE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | [ชนิดหน้าแปลน] หน้าแปลนกลม | 25.8 | 71 | 42 | เทียบเท่า SUJ2 | 150 ~ 900 | 15400 | 193 | เทียบเท่า SCM415 | มาตรฐาน (S2) | 2 ~ 100 | 8 ~ 20 | ||
- | BALL SPLINE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | [ชนิดหน้าแปลน] หน้าแปลนกลม | 25.8 | 71 | 42 | เทียบเท่า SUJ2 | 150 ~ 900 | 15400 | 193 | เทียบเท่า SCM415 | LG2 | 2 ~ 100 | 8 ~ 20 | ||
- | BALL SPLINE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | [ชนิดหน้าแปลน] หน้าแปลนกลม | 25.8 | 71 | 42 | เทียบเท่า SUJ2 | 150 ~ 900 | 15400 | 193 | เทียบเท่า SCM415 | ET-100K | 2 ~ 100 | 8 ~ 20 | ||
- | BALL SPLINE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | [ชนิดหน้าแปลน] หน้าแปลนกลม | 30.8 | 80 | 47 | เทียบเท่า SUJ2 | 170 ~ 1150 | 18500 | 272 | เทียบเท่า SCM415 | มาตรฐาน (S2) | 2 ~ 125 | 10 ~ 25 | ||
- | BALL SPLINE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | [ชนิดหน้าแปลน] หน้าแปลนกลม | 30.8 | 80 | 47 | เทียบเท่า SUJ2 | 170 ~ 1150 | 18500 | 272 | เทียบเท่า SCM415 | LG2 | 2 ~ 125 | 10 ~ 25 | ||
- | BALL SPLINE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | [ชนิดหน้าแปลน] หน้าแปลนกลม | 30.8 | 80 | 47 | เทียบเท่า SUJ2 | 170 ~ 1150 | 18500 | 272 | เทียบเท่า SCM415 | ET-100K | 2 ~ 125 | 10 ~ 25 | ||
- | BALL SPLINE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | [ชนิดหน้าแปลน] หน้าแปลนขนาดเล็ก | 6 | 25 | 14 | เทียบเท่า SUJ2 | 60 ~ 400 | 1200 | 3.8 | เทียบเท่า SCM415 | มาตรฐาน (S2) | 2 ~ 25 | 3 ~ 5 | ||
- | BALL SPLINE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | [ชนิดหน้าแปลน] หน้าแปลนขนาดเล็ก | 6 | 25 | 14 | เทียบเท่า SUJ2 | 60 ~ 400 | 1200 | 3.8 | เทียบเท่า SCM415 | LG2 | 2 ~ 25 | 3 ~ 5 | ||
- | BALL SPLINE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | [ชนิดหน้าแปลน] หน้าแปลนขนาดเล็ก | 6 | 25 | 14 | เทียบเท่า SUJ2 | 60 ~ 400 | 1200 | 3.8 | เทียบเท่า SCM415 | ET-100K | 2 ~ 25 | 3 ~ 5 | ||
- | BALL SPLINE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | [ชนิดหน้าแปลน] หน้าแปลนขนาดเล็ก | 8 | 25 | 16 | เทียบเท่า SUJ2 | 60 ~ 400 | 1200 | 4.8 | เทียบเท่า SCM415 | มาตรฐาน (S2) | 2 ~ 30 | 4 ~ 6 | ||
- | BALL SPLINE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | [ชนิดหน้าแปลน] หน้าแปลนขนาดเล็ก | 8 | 25 | 16 | เทียบเท่า SUJ2 | 60 ~ 400 | 1200 | 4.8 | เทียบเท่า SCM415 | LG2 | 2 ~ 30 | 4 ~ 6 | ||
- | BALL SPLINE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | [ชนิดหน้าแปลน] หน้าแปลนขนาดเล็ก | 8 | 25 | 16 | เทียบเท่า SUJ2 | 60 ~ 400 | 1200 | 4.8 | เทียบเท่า SCM415 | ET-100K | 2 ~ 30 | 4 ~ 6 | ||
- | BALL SPLINE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | [ชนิดหน้าแปลน] หน้าแปลนขนาดเล็ก | 10.4 | 40 | 21 | เทียบเท่า SUJ2 | 90 ~ 600 | 3800 | 19 | เทียบเท่า SCM415 | มาตรฐาน (S2) | 2 ~ 40 | 4 ~ 8 | ||
- | BALL SPLINE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | [ชนิดหน้าแปลน] หน้าแปลนขนาดเล็ก | 10.4 | 40 | 21 | เทียบเท่า SUJ2 | 90 ~ 600 | 3800 | 19 | เทียบเท่า SCM415 | LG2 | 2 ~ 40 | 4 ~ 8 | ||
- | BALL SPLINE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | [ชนิดหน้าแปลน] หน้าแปลนขนาดเล็ก | 10.4 | 40 | 21 | เทียบเท่า SUJ2 | 90 ~ 600 | 2400 | 11 | เทียบเท่า SCM415 | ET-100K | 2 ~ 40 | 4 ~ 8 | ||
- | BALL SPLINE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | แบบตรง | 6 | 25 | 14 | เทียบเท่า SUJ2 | 60 ~ 400 | 1200 | 3.8 | เทียบเท่า SCM415 | มาตรฐาน (S2) | 2 ~ 25 | 3 ~ 5 | ||
- | BALL SPLINE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | แบบตรง | 6 | 25 | 14 | เทียบเท่า SUJ2 | 60 ~ 400 | 1200 | 3.8 | เทียบเท่า SCM415 | LG2 | 2 ~ 25 | 3 ~ 5 | ||
- | BALL SPLINE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | แบบตรง | 6 | 25 | 14 | เทียบเท่า SUJ2 | 60 ~ 400 | 1200 | 3.8 | เทียบเท่า SCM415 | ET-100K | 2 ~ 25 | 3 ~ 5 | ||
- | BALL SPLINE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | แบบตรง | 8 | 25 | 16 | เทียบเท่า SUJ2 | 60 ~ 400 | 1200 | 4.8 | เทียบเท่า SCM415 | มาตรฐาน (S2) | 2 ~ 30 | 4 ~ 6 | ||
- | BALL SPLINE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | แบบตรง | 8 | 25 | 16 | เทียบเท่า SUJ2 | 60 ~ 400 | 1200 | 4.8 | เทียบเท่า SCM415 | LG2 | 2 ~ 30 | 4 ~ 6 | ||
- | BALL SPLINE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | แบบตรง | 8 | 25 | 16 | เทียบเท่า SUJ2 | 60 ~ 400 | 1200 | 4.8 | เทียบเท่า SCM415 | ET-100K | 2 ~ 30 | 4 ~ 6 | ||
- | BALL SPLINE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | แบบตรง | 10.4 | 40 | 21 | เทียบเท่า SUJ2 | 90 ~ 600 | 3800 | 19 | เทียบเท่า SCM415 | มาตรฐาน (S2) | 2 ~ 40 | 4 ~ 8 | ||
- | BALL SPLINE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | แบบตรง | 10.4 | 40 | 21 | เทียบเท่า SUJ2 | 90 ~ 600 | 3800 | 19 | เทียบเท่า SCM415 | LG2 | 2 ~ 40 | 4 ~ 8 | ||
- | BALL SPLINE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | แบบตรง | 10.4 | 40 | 21 | เทียบเท่า SUJ2 | 90 ~ 600 | 2400 | 19 | เทียบเท่า SCM415 | ET-100K | 2 ~ 40 | 4 ~ 8 | ||
- | BALL SPLINE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | แบบตรง | 13.4 | 44 | 24 | เทียบเท่า SUJ2 | 100 ~ 600 | 4600 | 28 | เทียบเท่า SCM415 | มาตรฐาน (S2) | 2 ~ 50 | 5 ~ 10 | ||
- | BALL SPLINE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | แบบตรง | 13.4 | 44 | 24 | เทียบเท่า SUJ2 | 100 ~ 600 | 4600 | 28 | เทียบเท่า SCM415 | LG2 | 2 ~ 50 | 5 ~ 10 | ||
- | BALL SPLINE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | แบบตรง | 13.4 | 36 | 24 | เทียบเท่า SUJ2 | 100 ~ 600 | 3300 | 20 | เทียบเท่า SCM415 | ET-100K | 2 ~ 50 | 5 ~ 10 | ||
- | BALL SPLINE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | แบบตรง | 16.6 | 50 | 31 | เทียบเท่า SUJ2 | 110 ~ 600 | 6200 | 51 | เทียบเท่า SCM415 | มาตรฐาน (S2) | 2 ~ 65 | 5 ~ 13 | ||
- | BALL SPLINE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | แบบตรง | 16.6 | 50 | 31 | เทียบเท่า SUJ2 | 110 ~ 600 | 6200 | 51 | เทียบเท่า SCM415 | LG2 | 2 ~ 65 | 5 ~ 13 | ||
- | BALL SPLINE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | แบบตรง | 16.6 | 50 | 31 | เทียบเท่า SUJ2 | 110 ~ 600 | 6200 | 51 | เทียบเท่า SCM415 | ET-100K | 2 ~ 65 | 5 ~ 13 | ||
- | BALL SPLINE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | แบบตรง | 20.6 | 63 | 35 | เทียบเท่า SUJ2 | 130 ~ 700 | 8500 | 85 | เทียบเท่า SCM415 | มาตรฐาน (S2) | 2 ~ 80 | 8 ~ 16 | ||
- | BALL SPLINE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | แบบตรง | 20.6 | 63 | 35 | เทียบเท่า SUJ2 | 130 ~ 700 | 8500 | 85 | เทียบเท่า SCM415 | LG2 | 2 ~ 80 | 8 ~ 16 | ||
- | BALL SPLINE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | แบบตรง | 20.6 | 63 | 35 | เทียบเท่า SUJ2 | 130 ~ 700 | 8500 | 85 | เทียบเท่า SCM415 | ET-100K | 2 ~ 80 | 8 ~ 16 | ||
- | BALL SPLINE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | แบบตรง | 25.8 | 71 | 42 | เทียบเท่า SUJ2 | 150 ~ 900 | 15400 | 193 | เทียบเท่า SCM415 | มาตรฐาน (S2) | 2 ~ 100 | 8 ~ 20 | ||
- | BALL SPLINE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | แบบตรง | 25.8 | 71 | 42 | เทียบเท่า SUJ2 | 150 ~ 900 | 15400 | 193 | เทียบเท่า SCM415 | LG2 | 2 ~ 100 | 8 ~ 20 | ||
- | BALL SPLINE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | แบบตรง | 25.8 | 71 | 42 | เทียบเท่า SUJ2 | 150 ~ 900 | 15400 | 193 | เทียบเท่า SCM415 | ET-100K | 2 ~ 100 | 8 ~ 20 | ||
- | BALL SPLINE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | แบบตรง | 30.8 | 80 | 47 | เทียบเท่า SUJ2 | 170 ~ 1150 | 18500 | 272 | เทียบเท่า SCM415 | มาตรฐาน (S2) | 2 ~ 125 | 10 ~ 25 | ||
- | BALL SPLINE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | แบบตรง | 30.8 | 80 | 47 | เทียบเท่า SUJ2 | 170 ~ 1150 | 18500 | 272 | เทียบเท่า SCM415 | LG2 | 2 ~ 125 | 10 ~ 25 | ||
- | BALL SPLINE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | แบบตรง | 30.8 | 80 | 47 | เทียบเท่า SUJ2 | 170 ~ 1150 | 18500 | 272 | เทียบเท่า SCM415 | ET-100K | 2 ~ 125 | 10 ~ 25 | ||
- | BALL SPLINE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | [ชนิดหน้าแปลน] หน้าแปลนกลม | 6 | 25 | 14 | เทียบเท่า SUJ2 | 60 ~ 400 | 1200 | 3.8 | เทียบเท่า SCM415 | มาตรฐาน (S2) | 2 ~ 25 | 3 ~ 5 | ||
- | BALL SPLINE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | [ชนิดหน้าแปลน] หน้าแปลนกลม | 6 | 25 | 14 | เทียบเท่า SUJ2 | 60 ~ 400 | 1200 | 3.8 | เทียบเท่า SCM415 | LG2 | 2 ~ 9 | 3 ~ 5 | ||
- | BALL SPLINE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | [ชนิดหน้าแปลน] หน้าแปลนกลม | 6 | 25 | 14 | เทียบเท่า SUJ2 | 60 ~ 400 | 1200 | 3.8 | เทียบเท่า SCM415 | ET-100K | 2 ~ 9 | 3 ~ 5 | ||
- | BALL SPLINE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | [ชนิดหน้าแปลน] หน้าแปลนกลม | 8 | 25 | 16 | เทียบเท่า SUJ2 | 60 ~ 400 | 1200 | 4.8 | เทียบเท่า SCM415 | มาตรฐาน (S2) | 2 ~ 30 | 4 ~ 6 | ||
- | BALL SPLINE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | [ชนิดหน้าแปลน] หน้าแปลนกลม | 8 | 25 | 16 | เทียบเท่า SUJ2 | 60 ~ 400 | 1200 | 4.8 | เทียบเท่า SCM415 | LG2 | 2 ~ 30 | 4 ~ 6 | ||
- | BALL SPLINE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | [ชนิดหน้าแปลน] หน้าแปลนกลม | 8 | 25 | 16 | เทียบเท่า SUJ2 | 60 ~ 400 | 1200 | 4.8 | เทียบเท่า SCM415 | ET-100K | 2 ~ 30 | 4 ~ 6 | ||
- | BALL SPLINE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | [ชนิดหน้าแปลน] หน้าแปลนกลม | 10.4 | 40 | 21 | เทียบเท่า SUJ2 | 60 ~ 600 | 3800 | 19 | เทียบเท่า SCM415 | มาตรฐาน (S2) | 2 ~ 40 | 4 ~ 8 | ||
- | BALL SPLINE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | [ชนิดหน้าแปลน] หน้าแปลนกลม | 10.4 | 40 | 21 | เทียบเท่า SUJ2 | 60 ~ 600 | 3800 | 19 | เทียบเท่า SCM415 | LG2 | 2 ~ 40 | 4 ~ 8 | ||
- | BALL SPLINE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | [ชนิดหน้าแปลน] หน้าแปลนกลม | 10.4 | 40 | 21 | เทียบเท่า SUJ2 | 60 ~ 600 | 3800 | 19 | เทียบเท่า SCM415 | ET-100K | 2 ~ 40 | 4 ~ 8 | ||
- | BALL SPLINE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | [ชนิดหน้าแปลน] หน้าแปลนกลม | 13.4 | 44 | 24 | เทียบเท่า SUJ2 | 60 ~ 600 | 4600 | 28 | เทียบเท่า SCM415 | มาตรฐาน (S2) | 2 ~ 50 | 5 ~ 10 | ||
- | BALL SPLINE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | [ชนิดหน้าแปลน] หน้าแปลนกลม | 13.4 | 44 | 24 | เทียบเท่า SUJ2 | 60 ~ 600 | 4600 | 28 | เทียบเท่า SCM415 | LG2 | 2 ~ 50 | 5 ~ 10 | ||
- | BALL SPLINE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | [ชนิดหน้าแปลน] หน้าแปลนกลม | 13.4 | 44 | 24 | เทียบเท่า SUJ2 | 60 ~ 600 | 4600 | 28 | เทียบเท่า SCM415 | ET-100K | 2 ~ 50 | 5 ~ 10 | ||
- | BALL SPLINE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | [ชนิดหน้าแปลน] หน้าแปลนกลม | 16.6 | 50 | 31 | เทียบเท่า SUJ2 | 70 ~ 600 | 6200 | 51 | เทียบเท่า SCM415 | มาตรฐาน (S2) | 2 ~ 65 | 5 ~ 13 | ||
- | BALL SPLINE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | [ชนิดหน้าแปลน] หน้าแปลนกลม | 16.6 | 50 | 31 | เทียบเท่า SUJ2 | 70 ~ 600 | 6200 | 51 | เทียบเท่า SCM415 | LG2 | 2 ~ 65 | 5 ~ 13 | ||
- | BALL SPLINE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | [ชนิดหน้าแปลน] หน้าแปลนกลม | 16.6 | 50 | 31 | เทียบเท่า SUJ2 | 70 ~ 600 | 6200 | 51 | เทียบเท่า SCM415 | ET-100K | 2 ~ 65 | 5 ~ 13 | ||
- | BALL SPLINE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | [ชนิดหน้าแปลน] หน้าแปลนกลม | 20.6 | 63 | 35 | เทียบเท่า SUJ2 | 80 ~ 700 | 8500 | 85 | เทียบเท่า SCM415 | มาตรฐาน (S2) | 2 ~ 80 | 8 ~ 16 | ||
- | BALL SPLINE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | [ชนิดหน้าแปลน] หน้าแปลนกลม | 20.6 | 63 | 35 | เทียบเท่า SUJ2 | 80 ~ 700 | 8500 | 85 | เทียบเท่า SCM415 | LG2 | 2 ~ 80 | 8 ~ 16 | ||
- | BALL SPLINE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | [ชนิดหน้าแปลน] หน้าแปลนกลม | 20.6 | 63 | 35 | เทียบเท่า SUJ2 | 80 ~ 700 | 8500 | 85 | เทียบเท่า SCM415 | ET-100K | 2 ~ 80 | 8 ~ 16 | ||
- | BALL SPLINE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | [ชนิดหน้าแปลน] หน้าแปลนกลม | 25.8 | 71 | 42 | เทียบเท่า SUJ2 | 90 ~ 900 | 15400 | 193 | เทียบเท่า SCM415 | มาตรฐาน (S2) | 2 ~ 100 | 8 ~ 20 | ||
- | BALL SPLINE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | [ชนิดหน้าแปลน] หน้าแปลนกลม | 25.8 | 71 | 42 | เทียบเท่า SUJ2 | 90 ~ 900 | 15400 | 193 | เทียบเท่า SCM415 | LG2 | 2 ~ 100 | 8 ~ 20 | ||
- | BALL SPLINE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | [ชนิดหน้าแปลน] หน้าแปลนกลม | 25.8 | 71 | 42 | เทียบเท่า SUJ2 | 90 ~ 900 | 15400 | 193 | เทียบเท่า SCM415 | ET-100K | 2 ~ 100 | 8 ~ 20 | ||
- | BALL SPLINE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | [ชนิดหน้าแปลน] หน้าแปลนกลม | 30.8 | 80 | 47 | เทียบเท่า SUJ2 | 100 ~ 1150 | 18500 | 272 | เทียบเท่า SCM415 | มาตรฐาน (S2) | 2 ~ 125 | 10 ~ 25 | ||
- | BALL SPLINE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | [ชนิดหน้าแปลน] หน้าแปลนกลม | 30.8 | 80 | 47 | เทียบเท่า SUJ2 | 100 ~ 1150 | 18500 | 272 | เทียบเท่า SCM415 | LG2 | 2 ~ 125 | 10 ~ 25 | ||
- | BALL SPLINE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | [ชนิดหน้าแปลน] หน้าแปลนกลม | 30.8 | 80 | 47 | เทียบเท่า SUJ2 | 100 ~ 1150 | 18500 | 272 | เทียบเท่า SCM415 | ET-100K | 2 ~ 125 | 10 ~ 25 | ||
- | BALL SPLINE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [ชนิดหน้าแปลน] หน้าแปลนกลม | 6 | 25 | 14 | เทียบเท่า SUS440C | 60 ~ 190 | 1200 | 3.8 | เทียบเท่า SUS440C | มาตรฐาน (S2) | 2 ~ 9 | 3 ~ 5 | ||
- | BALL SPLINE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | [ชนิดหน้าแปลน] หน้าแปลนกลม | 6 | 25 | 14 | เทียบเท่า SUS440C | 60 ~ 190 | 1200 | 3.8 | เทียบเท่า SUS440C | LG2 | 2 ~ 9 | 3 ~ 5 | ||
- | BALL SPLINE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | [ชนิดหน้าแปลน] หน้าแปลนกลม | 6 | 25 | 14 | เทียบเท่า SUS440C | 60 ~ 190 | 1200 | 3.8 | เทียบเท่า SUS440C | ET-100K | 2 ~ 9 | 3 ~ 5 | ||
- | BALL SPLINE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [ชนิดหน้าแปลน] หน้าแปลนกลม | 8 | 25 | 16 | เทียบเท่า SUS440C | 60 ~ 190 | 1200 | 4.8 | เทียบเท่า SUS440C | มาตรฐาน (S2) | 2 ~ 30 | 4 ~ 6 | ||
- | BALL SPLINE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | [ชนิดหน้าแปลน] หน้าแปลนกลม | 8 | 25 | 16 | เทียบเท่า SUS440C | 60 ~ 190 | 1200 | 4.8 | เทียบเท่า SUS440C | LG2 | 2 ~ 30 | 4 ~ 6 | ||
- | BALL SPLINE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | [ชนิดหน้าแปลน] หน้าแปลนกลม | 8 | 25 | 16 | เทียบเท่า SUS440C | 60 ~ 190 | 1200 | 4.8 | เทียบเท่า SUS440C | ET-100K | 2 ~ 30 | 4 ~ 6 | ||
- | BALL SPLINE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [ชนิดหน้าแปลน] หน้าแปลนกลม | 10.4 | 33 | 21 | เทียบเท่า SUS440C | 60 ~ 390 | 2400 | 11 | เทียบเท่า SUS440C | มาตรฐาน (S2) | 2 ~ 40 | 4 ~ 8 | ||
- | BALL SPLINE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | [ชนิดหน้าแปลน] หน้าแปลนกลม | 10.4 | 33 | 21 | เทียบเท่า SUS440C | 60 ~ 390 | 2400 | 11 | เทียบเท่า SUS440C | LG2 | 2 ~ 40 | 4 ~ 8 | ||
- | BALL SPLINE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | [ชนิดหน้าแปลน] หน้าแปลนกลม | 10.4 | 33 | 21 | เทียบเท่า SUS440C | 60 ~ 390 | 2400 | 11 | เทียบเท่า SUS440C | ET-100K | 2 ~ 40 | 4 ~ 8 |
กำลังโหลด …
ชนิด | เพลาตัน | ความยาว น๊อตตัวเมีย | มาตรฐาน | พรีโหลด | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
เกรดความแม่นยำ | เกรด มาตรฐาน | รูปทรง ท้าย (ซ้าย) | แบบขั้นบันได | รูปทรง ท้าย (ขวา) | มาตรฐาน |
แรงบิด | แรงบิด กลาง | ประเภทการหมุนเวียนของลูกบอล | เดียว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง