1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หมุดดันบัฟเฟอร์

หมุดดันบัฟเฟอร์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 910.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]ติดไว้ที่ ปลาย ของ กระบอกสูบ และค่อย ๆ แคลมป์ยึด ชิ้นงาน

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
BFPP-H-8
BFPP-H-10
BFPP-H-14
BFPP-S-8
BFPP-S-10
BFPP-S-14
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสปริง แรง จำนวน

฿ 910.00

CLAMP UNITS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน โหลดหนัก (H)8

฿ 1,001.00

CLAMP UNITS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน โหลดหนัก (H)10

฿ 1,137.50

CLAMP UNITS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน โหลดหนัก (H)14

฿ 910.00

CLAMP UNITS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน โหลดเบา (S)8

฿ 1,001.00

CLAMP UNITS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน โหลดเบา (S)10

฿ 1,137.50

CLAMP UNITS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน โหลดเบา (S)14

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

แรงขัน (เลือกช่วงได้)(N) ถึง 100 วัสดุ เหล็กกล้า ชนิด ตัวเครื่อง หลัก

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้