1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แปรงกลิ้ง - แปรงกลิ้งแบบมีช่อง / กำหนดค่าพิทช์ได้

BRUSHES

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

นี่คือ แปรงโรเลอร์ ที่มี พิทช์ ที่ระบุซึ่งแนะนำในกรณีที่เกิดการอุดตัน

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
BRUSNP20-[50,​60,​80,​100]-[100,​150,​250,​350]-[20-320/5]-[20,​40]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาวรวม L
(มิลลิเมตร)
ความยาวแปรง L1
(มิลลิเมตร)
แปรง OD D.
(มิลลิเมตร)
พิทช์ แปรง P
(มิลลิเมตร)

-

BRUSHES 1 ชิ้น 7 วัน 10100 ~ 35020 ~ 32050 ~ 10020 ~ 40

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แปรงกลิ้ง, ชนิดกำหนดค่าพิทช์ได้ วัสดุ แปรงใย ไนล่อน 6 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา D1(Ø) 20

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้