1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แผ่นปิดมุม

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • แผ่นปิดมุม
  • แผ่นปิดมุม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 224.77/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

มุมตัดที่ใช้สำหรับมุมต้องใช้เวลาและแรงในการดำเนินการ [วัสดุ] เทอร์โมพลาสติกอีลาสโตเมอร์ (TPE)

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
TRIN0.8-B
TRIN1.6-B
TRIN2.4-B
TRIN3.2-B
TROUT0.8-B
TROUT1.6-B
TROUT2.4-B
TROUT3.2-B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานชนิด ความหนา
(มิลลิเมตร)

฿ 224.77

TRIM CORNER 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10สำหรับมุมภายใน0.8

฿ 242.06

TRIM CORNER 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10สำหรับมุมภายใน1.6

฿ 259.35

TRIM CORNER 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10สำหรับมุมภายใน2.4

฿ 276.64

TRIM CORNER 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10สำหรับมุมภายใน3.2

฿ 224.77

TRIM CORNER 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10สำหรับมุมภายนอก0.8

฿ 242.06

TRIM CORNER 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10สำหรับมุมภายนอก1.6

฿ 259.35

TRIM CORNER 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10สำหรับมุมภายนอก2.4

฿ 276.64

TRIM CORNER 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10สำหรับมุมภายนอก3.2

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ ตัวเครื่อง เทอร์โมพลาสติกอีลาสโตเมอร์ สี B (สีดำ)