(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ซอฟท์แวร์ อุปกรณ์รองรับท่อ สำหรับหุ่นยนต์แกนเดียว (มาพร้อม สายเคเบิ้ลสื่อสาร)
มาพร้อมกับ สายเคเบิ้ลสื่อสาร PC สะดวกสำหรับการสร้างข้อมูลจุด การเปลี่ยนพารามิเตอร์หุ่นยนต์ ฯลฯ
* มาพร้อมกับ สายไฟ I/O เมื่อเลือก ตัวควบคุม P1 ที่ต้องการ
* ต้องใช้ ซอฟท์แวร์ อุปกรณ์รองรับท่อ ในการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าต่างๆ (ความเร็วในการส่งข้อมูล ฯลฯ) แม้ว่าจะเลือก CC-link หรือ DeviceNet ก็ตาม
[สุดคุ้มเมื่อซื้อพร้อม อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่!!]
· สามารถซื้อ ผลิตภัณฑ์ นี้ร่วมกับ ตัวเครื่อง หุ่นยนต์ได้ (รุ่น การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติม [S] และ [R]) เพื่อลดต้นทุนการติดตั้ง
· โปรดเลือก รุ่น นี้ เมื่อพิจารณาการใช้งานการซ่อมแซม ฯลฯ
MISUMI RS เป็น ผลิตภัณฑ์ ที่อยู่ในหมวดหมู่ของหุ่นยนต์ อุตสาหกรรม ในกลุ่มแอค หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ แกนเดียวพร้อม มอเตอร์ ( หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ แบบใช้ไฟฟ้า )
MISUMI RS ซึ่งรับประกันเวลาจัดส่งที่รวดเร็ว มีจำหน่ายจากกระบอกสูบ แบบใช้ไฟฟ้า และโรโบซิลินเดอร์ของบริษัทอื่น มันเป็นไปได้ที่จะแทนที่
รหัสสินค้า |
EXRS-ST1 |
รหัสสินค้า | ความยาวสายเคเบิลสื่อสาร | อุปกรณ์ควบคุมที่ใช้งานได้ |
EXRS-ST1 | 5 m | EXRS-C1/P1/C21/C22 |
EXRS-ST2 |
EXRS-C1 EXRS-P1 | RS1 RS2 RS3 RSD1 RSD2 RSD3 RSDG1 RSDG2 RSDG3 (รองรับการใช้งานกับทุกรุ่นในซีรีส์ RS ที่มีสเต็ปปิ้งมอเตอร์) |
EXRS-C21A/B EXRS-C22A/B | RSH1 RSH2 RSH3 RSH4 RSH5 RSF4 RSB1 RSB2 (ทั้งอุปกรณ์ควบคุมรุ่น 100-V และ 200-V ล้วนรองรับการใช้งานกับสินค้ารุ่นต่าง ๆ ในซีรีส์ RS ที่มีเซอร์โวมอเตอร์ AC) |
รหัสสินค้า |
---|
EXRS-ST1 |
EXRS-ST2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | Deadman สวิตช์ / วิธีการ ระบบสื่อสาร |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,508.50 | OPTION FOR ROBOT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สาย USB | |
฿ 7,189.00 | OPTION FOR ROBOT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | สายเคเบิล RS232C |
กำลังโหลด …
ตัวเครื่อง เครื่อง ส่วนประกอบ อุปกรณ์ต่อพ่วง | ส่วนประกอบ อุปกรณ์ต่อพ่วง |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง