1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
2 อุปกรณ์ควบคุมตำแหน่งสำหรับหุ่นยนต์แกนเดี่ยวโดยเฉพาะ - กะทัดรัด มีฟังก์ชันการทำงานหลากหลาย และมีประสิทธิภาพสูง - สำหรับเซอร์โวมอเตอร์

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 14,246.05/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

รวม ตัวควบคุม ตำแหน่งสำหรับซีรีส์ RSH1/2/3/4/5/RSF4/RSB1/2 เมื่อสั่งซื้อ
* ต้องใช้ สายไฟ I/O แยกต่างหาก [EXRS-CB1] สำหรับ ระบบสื่อสาร กับอุปกรณ์ อุปกรณ์ควบคุม โฮสต์
- โปรดเลือก รุ่น นี้เมื่อพิจารณาถึงการใช้ซ่อมแซม ฯลฯ
br > *หากคุณซื้อเฉพาะ ตัวควบคุม คุณจะต้อง คลองเลื่อย ค่าข้อมูล รุ่น หุ่นยนต์
โปรดทราบว่า ซอฟท์แวร์ อุปกรณ์รองรับท่อ (RS-Manager) และ สายเคเบิ้ลสื่อสาร จำเป็นสำหรับการตั้งค่า
* แม้ว่าจะเลือก CC-link หรือ DeviceNet ก็ตาม จำเป็นต้อง ซอฟท์แวร์ อุปกรณ์รองรับท่อ เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าต่างๆ (ความเร็วในการส่ง ฯลฯ)


MISUMI RS อยู่ในหมวดหมู่ของหุ่นยนต์ อุตสาหกรรม ในกลุ่ม หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ เดี่ยวพร้อม มอเตอร์ (หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ แบบใช้ไฟฟ้า) ผลิตภัณฑ์ เป็นของ

\r\n
อุปกรณ์ควบคุมตำแหน่งสำหรับหุ่นยนต์แกนเดี่ยวโดยเฉพาะ - กะทัดรัด มีฟังก์ชันการทำงานหลากหลาย และมีประสิทธิภาพสูง - สำหรับเซอร์โวมอเตอร์: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
\r\n

สเปค

รหัสสินค้าโมดูล I/O
EXRS-C21AN
■ ราคาของอุปกรณ์ควบคุมเท่านั้น
รหัสสินค้าโมดูล I/O
EXRS-C21A/C22A
เอ็นโค้ดเดอร์แบบสัมบูรณ์
(พร้อมแบตเตอรี่เก็บข้อมูล)
NPN: N
PNP: P
CC-Link: C
DeviceNet: D
EXRS-C21B/C22B
ชนิดขั้น
NPN: N
PNP: P
CC-Link: C
DeviceNet: D
■ ตารางสัญญาณคอนเนคเตอร์ EXT สำหรับอุปกรณ์ควบคุม EXRS-C21/C22
คอนเนคเตอร์ติดอยู่กับอุปกรณ์ควบคุม โครงสร้างวงจรหยุดฉุกเฉินและซ็อกเก็ตสำหรับพาวเวอร์ซัพพลายเบรค
หมายเลขพินชื่อสัญญาณลักษณะ
1+V24อินพุตไฟฟ้าสำหรับเบรคเชิงกล
20 V(ลูกค้าต้องจัดหาแหล่งจ่ายไฟ DC เอง)
3ES+พาวเวอร์ซัพพลายภายในสำหรับอินพุตหยุดฉุกเฉิน
4ES1อินพุตหยุดฉุกเฉิน 1
5ES2อินพุตหยุดฉุกเฉิน 2
6ES-พร้อมหยุดฉุกเฉิน
7MPRDY1หน้าสัมผัสเอาท์พุตพร้อมสำหรับพาวเวอร์ซัพพลายหลัก
8MPRDY2(ลูกค้าต้องจัดหาแหล่งจ่ายไฟ 24 V DC เอง)

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
EXRS-C21A-C
EXRS-C21A-D
EXRS-C21A-N
EXRS-C21A-P
EXRS-C21B-C
EXRS-C21B-D
EXRS-C21B-N
EXRS-C21B-P
EXRS-C22A-C
EXRS-C22A-D
EXRS-C22A-N
EXRS-C22A-P
EXRS-C22B-C
EXRS-C22B-D
EXRS-C22B-N
EXRS-C22B-P
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งพาวเวอร์ซัพพลาย เครื่องตรวจจับ ตำแหน่ง โมดูล I / O ประเภท ตัวควบคุม

฿ 29,984.50

OPTION FOR ROBOT 1 ชิ้น มีส่วนลด 22 วัน AC 1 เฟส, 100 ถึง 115 Vอุปกรณ์ตรวจจับการหมุน ชนิดที่ แบบสัมบูรณ์CC-Linkจุดควบคุม (C21A)

฿ 31,213.00

OPTION FOR ROBOT 1 ชิ้น มีส่วนลด 22 วัน AC 1 เฟส, 100 ถึง 115 Vอุปกรณ์ตรวจจับการหมุน ชนิดที่ แบบสัมบูรณ์DeviceNetจุดควบคุม (C21A)

฿ 24,251.50

OPTION FOR ROBOT 1 ชิ้น มีส่วนลด 22 วัน AC 1 เฟส, 100 ถึง 115 Vอุปกรณ์ตรวจจับการหมุน ชนิดที่ แบบสัมบูรณ์NPNจุดควบคุม (C21A)

฿ 29,165.50

OPTION FOR ROBOT 1 ชิ้น มีส่วนลด 22 วัน AC 1 เฟส, 100 ถึง 115 Vอุปกรณ์ตรวจจับการหมุน ชนิดที่ แบบสัมบูรณ์PNPจุดควบคุม (C21A)

฿ 17,800.51

OPTION FOR ROBOT 1 ชิ้น มีส่วนลด 17 วัน AC 1 เฟส, 100 ถึง 115 Vอุปกรณ์ตรวจจับการหมุน ชนิดที่ แบบเพิ่มค่าCC-Linkจุดควบคุม (C21B)

฿ 18,590.39

OPTION FOR ROBOT 1 ชิ้น มีส่วนลด 17 วัน AC 1 เฟส, 100 ถึง 115 Vอุปกรณ์ตรวจจับการหมุน ชนิดที่ แบบเพิ่มค่าDeviceNetจุดควบคุม (C21B)

฿ 14,246.05

OPTION FOR ROBOT 1 ชิ้น มีส่วนลด 17 วัน AC 1 เฟส, 100 ถึง 115 Vอุปกรณ์ตรวจจับการหมุน ชนิดที่ แบบเพิ่มค่าNPNจุดควบคุม (C21B)

฿ 17,320.94

OPTION FOR ROBOT 1 ชิ้น มีส่วนลด 17 วัน AC 1 เฟส, 100 ถึง 115 Vอุปกรณ์ตรวจจับการหมุน ชนิดที่ แบบเพิ่มค่าPNPจุดควบคุม (C21B)

฿ 29,984.50

OPTION FOR ROBOT 1 ชิ้น มีส่วนลด 22 วัน AC 1 เฟส, 200 ถึง 230 Vอุปกรณ์ตรวจจับการหมุน ชนิดที่ แบบสัมบูรณ์CC-Linkจุดควบคุม (C22A)

฿ 31,213.00

OPTION FOR ROBOT 1 ชิ้น มีส่วนลด 22 วัน AC 1 เฟส, 200 ถึง 230 Vอุปกรณ์ตรวจจับการหมุน ชนิดที่ แบบสัมบูรณ์DeviceNetจุดควบคุม (C22A)

฿ 24,251.50

OPTION FOR ROBOT 1 ชิ้น มีส่วนลด 22 วัน AC 1 เฟส, 200 ถึง 230 Vอุปกรณ์ตรวจจับการหมุน ชนิดที่ แบบสัมบูรณ์NPNจุดควบคุม (C22A)

฿ 29,165.50

OPTION FOR ROBOT 1 ชิ้น มีส่วนลด 22 วัน AC 1 เฟส, 200 ถึง 230 Vอุปกรณ์ตรวจจับการหมุน ชนิดที่ แบบสัมบูรณ์PNPจุดควบคุม (C22A)

฿ 17,800.51

OPTION FOR ROBOT 1 ชิ้น มีส่วนลด 17 วัน AC 1 เฟส, 200 ถึง 230 Vอุปกรณ์ตรวจจับการหมุน ชนิดที่ แบบเพิ่มค่าCC-Linkจุดควบคุม (C22B)

฿ 18,590.39

OPTION FOR ROBOT 1 ชิ้น มีส่วนลด 17 วัน AC 1 เฟส, 200 ถึง 230 Vอุปกรณ์ตรวจจับการหมุน ชนิดที่ แบบเพิ่มค่าDeviceNetจุดควบคุม (C22B)

฿ 14,246.05

OPTION FOR ROBOT 1 ชิ้น มีส่วนลด 17 วัน AC 1 เฟส, 200 ถึง 230 Vอุปกรณ์ตรวจจับการหมุน ชนิดที่ แบบเพิ่มค่าNPNจุดควบคุม (C22B)

฿ 17,320.94

OPTION FOR ROBOT 1 ชิ้น มีส่วนลด 17 วัน AC 1 เฟส, 200 ถึง 230 Vอุปกรณ์ตรวจจับการหมุน ชนิดที่ แบบเพิ่มค่าPNPจุดควบคุม (C22B)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลเพิ่มเติม

อุปกรณ์ควบคุมตำแหน่งสำหรับหุ่นยนต์แกนเดี่ยวโดยเฉพาะ - กะทัดรัด มีฟังก์ชันการทำงานหลากหลาย และมีประสิทธิภาพสูง - สำหรับเซอร์โวมอเตอร์: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
■ แอคชูเอเตอร์ควบคุม
RSH 1/2/3/4/5
RSH 1C/2C/3C
RSF4
RSB 1/2

อุปกรณ์ควบคุมตำแหน่งสำหรับหุ่นยนต์แกนเดี่ยวโดยเฉพาะ - กะทัดรัด มีฟังก์ชันการทำงานหลากหลาย และมีประสิทธิภาพสูง - สำหรับเซอร์โวมอเตอร์: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวเครื่อง เครื่อง ส่วนประกอบ อุปกรณ์ต่อพ่วง ส่วนประกอบ อุปกรณ์ต่อพ่วง อุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งาน(°ค) 0:: 40

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้