(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นี่คือ ตัวควบคุม ตำแหน่ง (สำหรับสเต็ปปิ้ง มอเตอร์) สำหรับซีรี่ส์ RS/RSD/RSDG1/2/3
- ผลิตภัณฑ์ นี้รวมอยู่ในการสั่งซื้อ ตัวเครื่อง หุ่นยนต์ (เมื่อ รุ่น [C1] ถูกเลือก)
* ต้องใช้ สายไฟ I/O แยกต่างหาก [EXRS-CB1] สำหรับ ระบบสื่อสาร กับอุปกรณ์ อุปกรณ์ควบคุม โฮสต์
- โปรดเลือก รุ่น นี้เมื่อพิจารณาถึงการใช้ซ่อมแซม ฯลฯ
* เมื่อ การจัดซื้อ เฉพาะ ตัวควบคุม ลูกค้าจำเป็นต้อง คลองเลื่อย ค่าข้อมูล รุ่น หุ่นยนต์
โปรดทราบว่าจำเป็นต้องใช้ ซอฟท์แวร์ อุปกรณ์รองรับท่อ (RS-Manager) และ สายเคเบิ้ลสื่อสาร ในการตั้งค่า
* มีหลายประเภทให้เลือกเมื่อเลือก CC-link และ DeviceNet จำเป็นต้องมี ซอฟท์แวร์ อุปกรณ์รองรับท่อ เมื่อเปลี่ยนการตั้งค่า (ความเร็วในการส่ง ฯลฯ)
MISUMI RS เป็น ผลิตภัณฑ์ ที่อยู่ในหมวดหมู่ของหุ่นยนต์ อุตสาหกรรม ในกลุ่ม หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ แบบแกนเดียวแบบใช้มอเตอร์ ( หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ แบบใช้ไฟฟ้า )
รหัสสินค้า | — | โมดูล I/O |
EXRS-C1 | — | N |
รหัสสินค้า | โมดูล I/O |
EXRS-C1 | NPN: N |
PNP: P | |
CC-Link: C | |
DeviceNet: D |
รหัสสินค้า |
---|
EXRS-C1-C |
EXRS-C1-D |
EXRS-C1-N |
EXRS-C1-P |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | โมดูล I / O |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,644.91 | OPTION FOR ROBOT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | CC-Link | |
฿ 8,434.79 | OPTION FOR ROBOT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | DeviceNet | |
฿ 4,090.45 | OPTION FOR ROBOT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | NPN | |
฿ 7,165.34 | OPTION FOR ROBOT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | PNP |
กำลังโหลด …
RS 1/2/3 |
RS 1C/2C/3C |
RSD 1/2/3 |
RSDG 1/2/3 |
ตัวเครื่อง เครื่อง ส่วนประกอบ อุปกรณ์ต่อพ่วง | ส่วนประกอบ อุปกรณ์ต่อพ่วง | พาวเวอร์ซัพพลาย | 24 V DC | เครื่องตรวจจับ ตำแหน่ง | อุปกรณ์ตรวจจับการหมุน ชนิดที่ แบบเพิ่มค่า |
---|---|---|---|---|---|
อุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งาน(°ค) | 0:: 40 | ประเภท ตัวควบคุม | จุดควบคุม (C1) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง