(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสสินค้า |
---|
SVEM-J3HF1-B-[0.2-10/0.1] |
SVEM-J3HF1L-D20-D-[1-20/0.1] |
SVEM-J3HF1L-D50-D-[20-50/0.1] |
SVEM-J3HF1M-B-[0.2-5/0.1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายไฟ ชนิด | ความยาว สายไฟ | ความยาว (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 4 วัน | มาตรฐาน | 0.2 ถึง 10 เมตร | 0.2 ~ 10 | ||
- | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 4 วัน | ชนิดระยะไกล - สำหรับขยายด้าน เครื่องขยายสัญญาน ขยาย เสียง | 10 ถึง 20 เมตร | 1 ~ 20 | ||
- | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 4 วัน | ชนิดระยะไกล - สำหรับขยายด้าน เครื่องขยายสัญญาน ขยาย เสียง | 20 ถึง 50 เมตร | 20 ~ 50 | ||
- | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 4 วัน | ชนิดระยะไกล - สำหรับการขยายด้าน มอเตอร์ | 0.3 ม | 0.2 ~ 5 |
กำลังโหลด …
ตัวเครื่อง เครื่อง ส่วนประกอบ อุปกรณ์ต่อพ่วง | ส่วนประกอบ อุปกรณ์ต่อพ่วง |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง