(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[วัสดุ] เทียบเท่า SUS304
[ความยาว L (มม.)] 30, 50, 60, 70, 80, 100
[ความยาวเกลียว F (มม.)] 22, 30, 40, 45, 50, 60
[พิตช์] 1, 1.25, 1.5, 1.75, 2
รหัสสินค้า |
---|
DNDN6-30 |
DNDN6-50 |
DNDN8-30 |
DNDN8-50 |
DNDN8-60 |
DNDN10-50 |
DNDN10-70 |
DNDN10-100 |
DNDN12-50 |
DNDN12-80 |
DNDN12-100 |
DNDN16-100 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L (มม.) | ความยาว เกลียว F (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 184.28 | DENDEN BOLTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1 | 6 | 30 | 22 | |
฿ 184.28 | DENDEN BOLTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1 | 6 | 50 | 30 | |
฿ 221.13 | DENDEN BOLTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1.25 | 8 | 30 | 20 | ||
฿ 221.13 | DENDEN BOLTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1.25 | 8 | 50 | 30 | |
฿ 221.13 | DENDEN BOLTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1.25 | 8 | 60 | 30 | |
฿ 257.98 | DENDEN BOLTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1.5 | 10 | 50 | 30 | ||
฿ 257.98 | DENDEN BOLTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1.5 | 10 | 70 | 40 | |
฿ 276.41 | DENDEN BOLTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1.5 | 10 | 100 | 50 | |
฿ 331.70 ฿ 153.64 | DENDEN BOLTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1.75 | 12 | 50 | 30 | ||
฿ 331.70 | DENDEN BOLTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1.75 | 12 | 80 | 45 | |
฿ 350.12 | DENDEN BOLTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1.75 | 12 | 100 | 60 | |
฿ 479.12 | DENDEN BOLTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 2 | 16 | 100 | 50 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | SUS304 อุปกรณ์ | ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ | รูปทรงปลาย | ปลายแบน |
---|---|---|---|---|---|
ชนิดสกรู | สลักเกลียว กึ่งสำเร็จรูป |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง