(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]· แผ่นเพลท เฉพาะด้าน สำหรับยึด ขาตั้งปรับระดับ จากด้านบน
รหัสสินค้า |
---|
STYU12 |
STYU16 |
STYU20 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขาตั้งปรับระดับ ใช้งานได้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 495.95 | ANCHOR STAYS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | FJFN12 | |
฿ 541.45 | ANCHOR STAYS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | FJFN16 | |
฿ 586.95 | ANCHOR STAYS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | FJFN20 |
กำลังโหลด …
สเปค | ชนิดเดี่ยว | วัสดุ | SS400 | กระบวนการเตรียมผิว | ไตรวาเลนท์โครเมต |
---|---|---|---|---|---|
ชนิด | ฉากยึดเข้ามุม | ริบ | ไม่มีริบ | สี | เงิน |
หัวข้อที่บังคับใช้ M | 12 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง