1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกล้อสำหรับเฟรมอะลูมิเนียม - พร้อมขาตั้งปรับระดับ ชนิดโหลดเบา

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ลูกล้อสำหรับเฟรมอะลูมิเนียม - พร้อมขาตั้งปรับระดับ ชนิดโหลดเบา
  • ลูกล้อสำหรับเฟรมอะลูมิเนียม - พร้อมขาตั้งปรับระดับ ชนิดโหลดเบา
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 637.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]· ลูกล้อ สำหรับการอัดขึ้น อะลูมิเนียม พร้อม ก้านปรับระดับ และประเภทงานเบา

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
CMPAL50-N
CMPAL60-N
CMPAN50-N
CMPAN60-N
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานประเภท ลูกล้อ ความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางด้านยาว
(มิลลิเมตร)
ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางด้านสั้น
(มิลลิเมตร)
ความยาวของแผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของแผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
ขนาดเกลียว M เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ความกว้าง ล้อ B
(มิลลิเมตร)

฿ 737.10

CASTERS WITH ADJUSTER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ประเภทหมุน / ล้อ คู่8355425669-5062

฿ 1,205.75

CASTERS WITH ADJUSTER 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ประเภทหมุน / ล้อ คู่8855425669-6069

฿ 637.00

CASTERS WITH ADJUSTER 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ชนิดเกลียวใน / ล้อ คู่76----[M12] M125062

฿ 1,160.25

CASTERS WITH ADJUSTER 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ชนิดเกลียวใน / ล้อ คู่81----[M12] M126069

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ช่วง โหลดไฟฟ้า(daN) 80.01 to 140.00 สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ไม่มี โหลดที่ยอมรับได้(daN) 100
วัสดุ ล้อ ไนล่อน (ทั่วไป) ลักษณะ ล้อ ไม่มีให้ วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง อื่น ๆ
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลดน้ำหนักเบา ตลับลูกปืน/รองลื่น ล้อ ไม่มีให้

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้