1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปั๊มสุญญากาศ ชนิดไดอะแฟรม DAMP

VACUUM PUMPS

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ปั๊มสุญญากาศ ชนิดไดอะแฟรม DAMP
  • ปั๊มสุญญากาศ ชนิดไดอะแฟรม DAMP
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 21,873.59/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]·ปั๊มสุญญากาศแบบแห้งชนิดไดอะแฟรม

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
DAMP40
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 21,873.59

VACUUM PUMPS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ปั๊มสุญญากาศ ปั๊มสุญญากาศ แห้ง ชนิดแห้ง ไดอะแฟรม ชนิด อัตราการไหล ดูด (ที่ 50 เฮิร์ต)(ลิตร / นาที) 40
อัตราการไหล ดูด (ที่ 60 เฮิร์ต)(ลิตร / นาที) 46 พาวเวอร์ซัพพลาย AC แรงดันไฟฟ้า (V) 100
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน กระบวนการเตรียมผิว ส่วนหน้าสัมผัส ก๊าซ ไม่ ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ไม่
การใช้พลังงาน(W) 60 รับ ความดัน(พ่อ) 1.99x104

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DAMP40 ในชุด ปั๊มสุญญากาศ ชนิดไดอะแฟรม DAMP