(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อต่อฟิตติ้ง ข้อต่อฟิตติ้ง ข้อต่อแบบสวมอัด [วัสดุ ข้อต่อฟิตติ้ง]SUS304
รหัสสินค้า |
---|
SNSUS1S-4 |
SNSUS1.5S-6 |
SNSUS1.5S-6.35 |
SNSUS2S-6.35 |
SNSUS2S-8 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (Ø) | บังคับ ท่อเหล็ก OD D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,640.00 | SANITARY FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1.0S | 4 | ||
฿ 3,731.00 | SANITARY FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1.5S | 6 | ||
฿ 3,867.50 | SANITARY FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1.5S | 6.35 | ||
฿ 4,095.00 | SANITARY FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 2.0S | 6.35 | ||
฿ 4,095.00 | SANITARY FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 2.0S | 8 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | รูปทรง ข้อต่อฟิตติ้ง | อะแดปเตอร์แปลง | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ 1 (ด้านซ้ายหรือเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่) | ข้อต่อเฟอร์รูล |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ 2 (ด้านขวาหรือเส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก) | อุปกรณ์แขนเสื้อ | ช่วง OD D ที่ ขนาดเกลียว | 1.0S ถึง 2.0S | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | SUS304 |
เส้นผ่านศูนย์กลางศูนย์ | เส้นผ่านศูนย์กลางไม่เท่ากันมีศูนย์กลาง | การขัดผิว | การ งานลับคม/งานเจียรไน พื้นผิว ด้านในและด้านนอก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง