(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ประหยัดพื้นที่ หัวจับ ลมขนาดกะทัดรัดที่มี งานละเอียด สูง ความแข็งสูง และแรงยึดจับที่แข็งแรง
รหัสสินค้า |
---|
ACHE4-N |
ACHE6-N |
ACHK4-D |
ACHK4-N |
ACHK6-D |
ACHK6-N |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วิธีการใช้งาน | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | ร่องการติดตั้ง W / หรือ W / o |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,368.00 | AIR CHUCK PARALLEL TYPE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | การแสดงเดี่ยว | 4 | ไม่มีให้ | ||
฿ 4,368.00 | AIR CHUCK PARALLEL TYPE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | การแสดงเดี่ยว | 6 | ไม่มีให้ | ||
฿ 4,732.00 | AIR CHUCK PARALLEL TYPE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | การแสดงสองครั้ง | 4 | มีให้ | ||
฿ 4,732.00 | AIR CHUCK PARALLEL TYPE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | การแสดงเดี่ยว | 4 | มีให้ | ||
฿ 5,005.00 | AIR CHUCK PARALLEL TYPE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | การแสดงสองครั้ง | 6 | มีให้ | ||
฿ 5,005.00 | AIR CHUCK PARALLEL TYPE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | การแสดงเดี่ยว | 6 | มีให้ |
กำลังโหลด …
ชนิด | ตัวเครื่อง หลัก | วิธีการจับ | ตัวจับชิ้นงาน / ตัวจับชิ้นงาน ภายใน | จำนวนนิ้ว | 1/2 "DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยมบิต 55 มม. H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 1 ชิ้น 1/2" DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม 65 มม. H14 2 ชิ้น |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง | ทรงสี่เหลี่ยม | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | ระดับมาตรฐาน | ฟังก์ชันเพิ่มเติม | ไม่มี |
กลไก ปรับ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | ไม่มี | ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | 0.3:: 0.5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง