1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
LED ไฟสปอร์ตไลท์ - ยืดหยุ่นละเอียดเป็นพิเศษ

LED EXTRAFINED FLEXIBLE ARM

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • LED ไฟสปอร์ตไลท์ - ยืดหยุ่นละเอียดเป็นพิเศษ
  • LED ไฟสปอร์ตไลท์ - ยืดหยุ่นละเอียดเป็นพิเศษ
  • LED ไฟสปอร์ตไลท์ - ยืดหยุ่นละเอียดเป็นพิเศษ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,774.50/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

◆ คุณสมบัติ
ระบบไฟส่องสว่าง จุด พร้อม แขน ยืดหยุ่น ⌀4.5 และความยาว 500 มม. เหมาะสำหรับพื้นที่แคบ เช่น อุปกรณ์ภายในลึก

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
LEDF1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,774.50

LED EXTRAFINED FLEXIBLE ARM 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ประเภท จุด IP (ป้องกันฝุ่นและน้ำ) IP67 สีที่ปล่อยออกมา สีขาว
รูปทรง แขนยืดหยุ่นแบบบางพิเศษ วิธีการติดตั้ง แม่เหล็ก แรงดันขาเข้า(V) แบตเตอรี่ AAA (เซลล์) 3 ก้อน (DC4.5)
มุม ระบบไฟส่องสว่าง(°) 50 สี Cabinetry สีดำ อุปกรณ์เสริม แผ่นแม่เหล็ก

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LEDF1 ในชุด LED ไฟสปอร์ตไลท์ - ยืดหยุ่นละเอียดเป็นพิเศษ