(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลูกล้อ ชนิดกดเข้า โครงท่อ เส้นผ่านศูนย์กลาง โครงท่อ รองรับการใช้งาน: ⌀27.5
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ลูกล้อ type_2 | โหลดไฟฟ้า สูงสุด (N) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ D (มิลลิเมตร) | วัสดุ ล้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 474.00 | STEEL FRAMES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | หมุน | 392 | 50 | M (MC ไนล่อน) | |
฿ 132.00 ฿ 45.67 | STEEL FRAMES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | หมุน | 392 | 50 | N (ไนล่อน) | ||
฿ 132.00 | STEEL FRAMES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | หมุน | 343 | 50 | R (ยางสังเคราะห์) | |
฿ 196.00 ฿ 109.84 | STEEL FRAMES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | หมุน | 343 | 50 | T (ยางนำไฟฟ้า) | ||
฿ 160.00 ฿ 98.93 | STEEL FRAMES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | หมุน | 392 | 50 | U (ยูรีเทน) | ||
฿ 506.00 | STEEL FRAMES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | หมุน | 784 | 75 | C (เหล็ก:ชุบไบร์ทโครเมี่ยม FC20) | |
฿ 929.00 | STEEL FRAMES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | หมุน | 784 | 75 | M (MC ไนล่อน) | |
฿ 310.00 ฿ 141.45 | STEEL FRAMES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | หมุน | 784 | 75 | N (ไนล่อน) | ||
฿ 310.00 | STEEL FRAMES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | หมุน | 588 | 75 | R (ยางสังเคราะห์) | |
฿ 510.00 ฿ 192.63 | STEEL FRAMES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | หมุน | 588 | 75 | T (ยางนำไฟฟ้า) | ||
฿ 446.00 | STEEL FRAMES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | หมุน | 588 | 100 | N (ไนล่อน) | |
฿ 542.00 | STEEL FRAMES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | หมุน | 588 | 100 | R (ยางสังเคราะห์) | |
฿ 615.00 | STEEL FRAMES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | หมุน | 490 | 100 | T (ยางนำไฟฟ้า) | |
฿ 587.00 | STEEL FRAMES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | หมุน | 588 | 100 | U (ยูรีเทน) | |
฿ 501.00 | STEEL FRAMES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | หมุนด้วย สต๊อปเปอร์ | 392 | 50 | M (MC ไนล่อน) | |
฿ 155.00 ฿ 81.70 | STEEL FRAMES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | หมุนด้วย สต๊อปเปอร์ | 392 | 50 | N (ไนล่อน) | ||
฿ 155.00 | STEEL FRAMES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | หมุนด้วย สต๊อปเปอร์ | 343 | 50 | R (ยางสังเคราะห์) | |
฿ 219.00 | STEEL FRAMES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | หมุนด้วย สต๊อปเปอร์ | 343 | 50 | T (ยางนำไฟฟ้า) | |
฿ 182.00 | STEEL FRAMES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | หมุนด้วย สต๊อปเปอร์ | 392 | 50 | U (ยูรีเทน) | |
฿ 551.00 | STEEL FRAMES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | หมุนด้วย สต๊อปเปอร์ | 784 | 75 | C (เหล็ก:ชุบไบร์ทโครเมี่ยม FC20) | |
฿ 970.00 | STEEL FRAMES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | หมุนด้วย สต๊อปเปอร์ | 784 | 75 | M (MC ไนล่อน) | |
฿ 360.00 | STEEL FRAMES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | หมุนด้วย สต๊อปเปอร์ | 784 | 75 | N (ไนล่อน) | |
฿ 360.00 | STEEL FRAMES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | หมุนด้วย สต๊อปเปอร์ | 588 | 75 | R (ยางสังเคราะห์) | |
฿ 569.00 | STEEL FRAMES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | หมุนด้วย สต๊อปเปอร์ | 588 | 75 | T (ยางนำไฟฟ้า) | |
฿ 496.00 | STEEL FRAMES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | หมุนด้วย สต๊อปเปอร์ | 686 | 75 | U (ยูรีเทน) | |
฿ 528.00 | STEEL FRAMES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | หมุนด้วย สต๊อปเปอร์ | 588 | 100 | N (ไนล่อน) | |
฿ 624.00 | STEEL FRAMES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | หมุนด้วย สต๊อปเปอร์ | 588 | 100 | R (ยางสังเคราะห์) | |
฿ 692.00 | STEEL FRAMES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | หมุนด้วย สต๊อปเปอร์ | 490 | 100 | T (ยางนำไฟฟ้า) | ||
฿ 665.00 | STEEL FRAMES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | หมุนด้วย สต๊อปเปอร์ | 588 | 100 | U (ยูรีเทน) |
กำลังโหลด …
ชนิด | ตัวเครื่อง ลูกล้อ | ชนิดที่มีการยึดติด ลูกล้อ | เม็ดมีด |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง