(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]·เฟรมท่อแบบโค้ง · กันสนิม [วัสดุ]·SPCC
รหัสสินค้า |
---|
PFSMG28-S-A[200-1000/1]-B[200-1000/1] |
PFSMG28-V-A[200-1000/1]-B[200-1000/1] |
PFSMG28-W-A[200-1000/1]-B[200-1000/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สี | ก (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | STEEL FRAMES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [สีเทา] S (สีเทาเข้ม) | 200 ~ 1000 | 200 ~ 1000 | ||
- | STEEL FRAMES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [งาช้าง] V (งาช้าง) | 200 ~ 1000 | 200 ~ 1000 | ||
- | STEEL FRAMES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | W (สีขาว) | 200 ~ 1000 | 200 ~ 1000 |
กำลังโหลด …
สเปค | ป้องกันการเกิดสนิม | วัสดุ ท่อเหล็ก | SPCC | ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(Ø) | 27.5 |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว การเคลือบผิว | การ ชุบสังกะสี ร้อน + การรักษา Antirust ที่ไม่ใช่ โครเมต + การ การเคลือบผิว AAS | รูปทรง | ก้ม | ความหนาของ ท่อเหล็ก(มิลลิเมตร) | 0.7 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง