1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สเปเซอร์เลื่อน

สเปเซอร์เลื่อน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 97.86/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ประตูบานเลื่อนสามารถสร้างขึ้นด้วยการอัดขึ้นรูปอลูมิเนียมโปรไฟล์

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
HRLSP
HRLSP-SET
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานคลองเลื่อย

฿ 97.86

PARTS FOR ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ชุดนี้ไม่มีจำหน่าย

฿ 2,710.95

PARTS FOR ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น 4 วัน 10ชุดนี้มีจำหน่าย

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

แอปพลิเคชัน สำหรับประตูบานเลื่อน พิมพ์ กรอบ วัสดุ เรซิน
ชนิด สเปเซอร์เลื่อน วัสดุ โพลีเอทิลีน (สีดำ) กระบวนการเตรียมผิว ไม่มีให้
หมายเลข การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป 6,8,8-45 มิติ L(มิลลิเมตร) 2000