1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฉากยึด

ฉากยึด
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 83.72/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สามารถติดตั้งได้ง่ายเพียงใส่ สต๊อปเปอร์ ทรงตัว T เข้าไปในร่องของ เฟรม แล้วหมุน 90 องศา รองรับการใช้งาน กับความหนาแผงทั้ง 3 มม. และ 5 มม.

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
HCBS5
HCBS6
HCBS8
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานหมายเลข การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป

฿ 83.72

PARTS FOR ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 105

฿ 84.63

PARTS FOR ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 106

฿ 89.18

PARTS FOR ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 108, 8-45

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ เรซิน วัสดุ โพลีเอไมด์

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้