1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

แผ่นโลหะฉากยึด สำหรับอลูมิเนียมเฟรม ซีรีส์ 8-45 (สล็อตกว้าง 10 มม.) - รูปทรงโค้งงอ

แผ่นโลหะฉากยึด สำหรับอลูมิเนียมเฟรม ซีรีส์ 8-45 (สล็อตกว้าง 10 มม.) - รูปทรงโค้งงอ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 46.48/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สามารถใช้เป็นเหล็กเสริมสำหรับยึด เฟรม ได้ ชนิดแผ่นเพลท แผ่น ใช้สำหรับจุดที่จำเป็น เช่น เมื่อจำเป็นต้องเสริมแรงสำหรับการยึดชิ้นส่วน (การยึด เหล็กยึด ยึด การยึด สลักเกลียว การยึด ข้อต่อ)

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
HPTBS8
HPTBS8-SET
HPTGS8
HPTGS8-SET
SHPTBD8-45
SHPTBD8-45-SET
SHPTBS8
SHPTBS8-SET
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ ประเภท รูปทรง รายละเอียด วัสดุ กระบวนการเตรียมผิว หมายเลข การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป อุปกรณ์เสริม จำนวนรู การเชื่อมต่อสายไฟ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป

฿ 46.48

ALMUMINUM BRACKETS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10เหล็กกล้าประเภทโค้งงอ รูปทรง LSPHCไตรวาเลนท์โครเมต8ไม่มีให้2

฿ 83.00

ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -เหล็กกล้าประเภทโค้งงอ รูปทรง LSPHCไตรวาเลนท์โครเมต8SET (ชุดสกรู, นัท)2

฿ 83.00

BRACKETS&JOINTSFORALUFRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10เหล็กกล้าประเภทปลายงอทั้งสองด้านSPHCไตรวาเลนท์โครเมต8ไม่มีให้4

฿ 162.68

ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -เหล็กกล้าประเภทปลายงอทั้งสองด้านSPHCไตรวาเลนท์โครเมต8SET (ชุดสกรู, นัท)4

฿ 109.56

ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10สเตนเลสประเภทโค้งงอ รูปทรง LSUS304ไม่มีให้8-45ไม่มีให้4

฿ 199.20

ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10สเตนเลสประเภทโค้งงอ รูปทรง LSUS304ไม่มีให้8-45SET (ชุดสกรู, นัท)4

฿ 59.76

ALMUMINUM BRACKETS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10สเตนเลสประเภทโค้งงอ รูปทรง LSUS304ไม่มีให้8ไม่มีให้2

฿ 104.58

ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -สเตนเลสประเภทโค้งงอ รูปทรง LSUS304ไม่มีให้8SET (ชุดสกรู, นัท)2

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ประเภทงอ ซีรีย์การ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป HFS สกรู ใช้บังคับ สกรู M8

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้