(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]· บานพับไนล่อนสีดำ · ขนาดกะทัดรัด
รหัสสินค้า |
---|
HHPSJC5 |
HHPSJC5-SET |
HHPSJC5-SST |
HHPSJC6 |
HHPSJC6-SET |
HHPSJC6-SST |
HHPSJC8 |
HHPSJC8-SET |
HHPSJC8-SST |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | หมายเลขการอัดรีด | ขายรวมชุด/ แยกชุด | ความกว้าง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 222.95 | COMPACT PLASTIC HINGES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5 | ชนิดแยกต่างหาก (ไม่รวมสกรูและนัท) | 36 | |
฿ 284.83 | COMPACT PLASTIC HINGES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 5 | SET (พร้อมสกรู SCM435 และนัท) | 36 | |
฿ 293.93 | COMPACT PLASTIC HINGES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5 | SST (พร้อมสกรูและนัทสแตนเลส) | 36 | |
฿ 254.80 | COMPACT PLASTIC HINGES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 6 | ชนิดแยกต่างหาก (ไม่รวมสกรูและนัท) | 48 | |
฿ 318.50 | COMPACT PLASTIC HINGES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 6 | SET (พร้อมสกรู SCM435 และนัท) | 48 | |
฿ 327.60 | COMPACT PLASTIC HINGES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 6 | SST (พร้อมสกรูและนัทสแตนเลส) | 48 | |
฿ 273.00 | COMPACT PLASTIC HINGES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | ชนิดแยกต่างหาก (ไม่รวมสกรูและนัท) | 62 | |
฿ 341.25 | COMPACT PLASTIC HINGES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 8 | SET (พร้อมสกรู SCM435 และนัท) | 62 | |
฿ 350.35 | COMPACT PLASTIC HINGES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | SST (พร้อมสกรูและนัทสแตนเลส) | 62 |
กำลังโหลด …
ชนิด | บานพับแบน | ชนิด | บานพับพลาสติก ขนาดกะทัดรัด | วัสดุ ตัวเครื่อง | ไนล่อน 6 |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่มีให้ | ความยาว | 32 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง