(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]· วาล์วที่เปิดและปิดอากาศอัด · ทิศทางการไหล A: ด้าน IN ฟิตติ้งแบบสวมเร็ว, B: มีเกลียว 2 ชนิด IN
รหัสสินค้า | — | การเลือกวาล์ว 2 ทาง / 3 ทาง, การเลือก R (RT) | — | ตัวเลือกที่ขันหมุน, ตัวเลือกวาล์ว 2 ทาง / 3 ทาง | — | ทิศทางการไหล |
BVHVU6 BVHV8 | — — | 2 1 | — — | R 3 | — | A |
รหัสสินค้า | ตัวเลือก R (PT) | วาล์ว 2 ทาง / 3 ทาง การเลือก | ทิศทางการไหล | A | E1 | E2 | L | P1 | P2 | B1 | B2 | H (ประแจแบน) | F1 | F2 | พื้นที่หน้าตัดประสิทธิผล (มม.2 ) | มวล (ก.) | ราคาต่อหน่วย | อัตราส่วนลดตามปริมาณการสั่งซื้อ | ||
ชนิด | เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ (มม.) D | ชนิด A | ชนิด B | 1 ถึง 9 PC | 10 to 30 | |||||||||||||||
BVHV | 6 | 1 (R1/8) | 2 (วาล์ว 2 ทาง) 3 (วาล์ว 3 ทาง) | A B | 8 | 17 | 40.5 | 55.9 | 12.5 | 16.5 | 26.4 | 33.5 | 12 | 18 | 8 | 7.5 | 8.1 | 29 | ||
2 (R1/4) | 11 | 56.8 | 36.5 | 14 | 8 | 8.6 | 34 | |||||||||||||
3 (R3/8) | 12 | 58.5 | 38.5 | 17 | 8 | 8.8 | 46 | |||||||||||||
8 | 1 (R1/8) | 8 | 17 | 40.5 | 57.2 | 15 | 16.5 | 27.7 | 33.5 | 12 | 18 | 8 | 8.9 | 9.1 | 30 | |||||
2 (R1/4) | 11 | 58.2 | 36.5 | 14 | 9.8 | 10 | 36 | |||||||||||||
3 (R3/8) | 12 | 59.9 | 38.5 | 17 | 10.1 | 10.3 | 46 | |||||||||||||
10 | 2 (R1/4) | 11 | 21.7 | 41 | 68.7 | 17.5 | 19.5 | 32.2 | 42.5 | 14 | 24 | 11 | 14.5 | 15.6 | 49 | |||||
3 (R3/8) | 12 | 69.4 | 43.5 | 17 | 16.3 | 16.8 | 60 | |||||||||||||
4 (R1/2) | 15 | 70.5 | 46.5 | 21 | 16.8 | 17.5 | 83 | |||||||||||||
12 | 2 (R1/4) | 11 | 21.7 | 41 | 71.4 | 21 | 19.5 | 34.9 | 42.5 | 14 | 24 | 11 | 14.4 | 15.7 | 53 | |||||
3 (R3/8) | 12 | 72.1 | 43.5 | 17 | 16.5 | 17.1 | 63 | |||||||||||||
4 (R1/2) | 15 | 73.2 | 46.5 | 21 | 16.9 | 17.7 | 86 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | จำนวนตำแหน่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง D (หรือ D1) | พื้นที่หน้าตัดประสิทธิผล (ตารางมิลลิเมตร) | ท่อ สกรู ขนาด R | วาล์ว 2 ทาง, วาล์ว 3 ทาง | ทิศทางการไหล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 251.60 | HAND VALVES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด] 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | Ø6 | 7.5 | 1(R1/8) | 2 (วาล์ว 2 ทาง) | A (ด้านที่มีฟิตติ้งแบบวันทัช, IN) | |
฿ 372.72 ฿ 260.90 | HAND VALVES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด] 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | Ø6 | 8.3 | 1(R1/8) | 2 (วาล์ว 2 ทาง) | B (ด้านเกลียว, IN) | ||
฿ 324.79 | HAND VALVES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | Ø6 | 7.5 | 1(R1/8) | 3 (วาล์ว 3 ทาง) | A (ด้านที่มีฟิตติ้งแบบวันทัช, IN) | |
฿ 251.60 | TUBES/COUPLINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | Ø6 | 8.3 | 1(R1/8) | 3 (วาล์ว 3 ทาง) | B (ด้านเกลียว, IN) | |
฿ 260.48 | HAND VALVES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด] 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | Ø6 | 7.7 | 2(R1/4) | 2 (วาล์ว 2 ทาง) | A (ด้านที่มีฟิตติ้งแบบวันทัช, IN) | |
฿ 260.48 ฿ 235.92 | HAND VALVES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด] 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | Ø6 | 8.5 | 2(R1/4) | 2 (วาล์ว 2 ทาง) | B (ด้านเกลียว, IN) | ||
฿ 260.48 | HAND VALVES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | Ø6 | 7.7 | 2(R1/4) | 3 (วาล์ว 3 ทาง) | A (ด้านที่มีฟิตติ้งแบบวันทัช, IN) | |
฿ 260.48 ฿ 223.41 | HAND VALVES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | Ø6 | 8.5 | 2(R1/4) | 3 (วาล์ว 3 ทาง) | B (ด้านเกลียว, IN) | ||
฿ 269.36 | HAND VALVES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด] 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | Ø6 | 7.5 | 3(R3/8) | 2 (วาล์ว 2 ทาง) | A (ด้านที่มีฟิตติ้งแบบวันทัช, IN) | |
฿ 269.36 | HAND VALVES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด] 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | Ø6 | 8.2 | 3(R3/8) | 2 (วาล์ว 2 ทาง) | B (ด้านเกลียว, IN) | |
฿ 269.36 | HAND VALVES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | Ø6 | 7.5 | 3(R3/8) | 3 (วาล์ว 3 ทาง) | A (ด้านที่มีฟิตติ้งแบบวันทัช, IN) | |
฿ 269.36 | HAND VALVES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | Ø6 | 8.2 | 3(R3/8) | 3 (วาล์ว 3 ทาง) | B (ด้านเกลียว, IN) | |
฿ 269.36 ฿ 233.32 | HAND VALVES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด] 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | Ø8 | 8.7 | 1(R1/8) | 2 (วาล์ว 2 ทาง) | A (ด้านที่มีฟิตติ้งแบบวันทัช, IN) | ||
฿ 269.36 | HAND VALVES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด] 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | Ø8 | 8.9 | 1(R1/8) | 2 (วาล์ว 2 ทาง) | B (ด้านเกลียว, IN) | |
฿ 269.36 | HAND VALVES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | Ø8 | 8.7 | 1(R1/8) | 3 (วาล์ว 3 ทาง) | A (ด้านที่มีฟิตติ้งแบบวันทัช, IN) | |
฿ 269.36 | HAND VALVES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | Ø8 | 8.9 | 1(R1/8) | 3 (วาล์ว 3 ทาง) | B (ด้านเกลียว, IN) | |
฿ 281.20 ฿ 228.50 | HAND VALVES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด] 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | Ø8 | 8.9 | 2(R1/4) | 2 (วาล์ว 2 ทาง) | A (ด้านที่มีฟิตติ้งแบบวันทัช, IN) | ||
฿ 281.20 | HAND VALVES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด] 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | Ø8 | 8.9 | 2(R1/4) | 2 (วาล์ว 2 ทาง) | B (ด้านเกลียว, IN) | |
฿ 281.20 | HAND VALVES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | Ø8 | 8.9 | 2(R1/4) | 3 (วาล์ว 3 ทาง) | A (ด้านที่มีฟิตติ้งแบบวันทัช, IN) | |
฿ 281.20 | HAND VALVES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | Ø8 | 8.9 | 2(R1/4) | 3 (วาล์ว 3 ทาง) | B (ด้านเกลียว, IN) | |
฿ 290.08 | HAND VALVES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด] 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | Ø8 | 8.6 | 3(R3/8) | 2 (วาล์ว 2 ทาง) | A (ด้านที่มีฟิตติ้งแบบวันทัช, IN) | |
฿ 290.08 | HAND VALVES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด] 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | Ø8 | 8.9 | 3(R3/8) | 2 (วาล์ว 2 ทาง) | B (ด้านเกลียว, IN) | |
฿ 441.01 ฿ 308.71 | HAND VALVES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | Ø8 | 8.6 | 3(R3/8) | 3 (วาล์ว 3 ทาง) | A (ด้านที่มีฟิตติ้งแบบวันทัช, IN) | ||
฿ 290.08 | HAND VALVES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | Ø8 | 8.9 | 3(R3/8) | 3 (วาล์ว 3 ทาง) | B (ด้านเกลียว, IN) | |
฿ 290.08 | HAND VALVES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด] 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | Ø10 | 16.2 | 2(R1/4) | 2 (วาล์ว 2 ทาง) | A (ด้านที่มีฟิตติ้งแบบวันทัช, IN) | |
฿ 290.08 ฿ 248.71 | HAND VALVES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด] 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | Ø10 | 16.6 | 2(R1/4) | 2 (วาล์ว 2 ทาง) | B (ด้านเกลียว, IN) | ||
฿ 290.08 | HAND VALVES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | Ø10 | 16.2 | 2(R1/4) | 3 (วาล์ว 3 ทาง) | A (ด้านที่มีฟิตติ้งแบบวันทัช, IN) | |
฿ 290.08 ฿ 255.62 | HAND VALVES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | Ø10 | 16.6 | 2(R1/4) | 3 (วาล์ว 3 ทาง) | B (ด้านเกลียว, IN) | ||
฿ 298.96 | HAND VALVES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด] 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | Ø10 | 16 | 3(R3/8) | 2 (วาล์ว 2 ทาง) | A (ด้านที่มีฟิตติ้งแบบวันทัช, IN) | |
฿ 298.96 | HAND VALVES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด] 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | Ø10 | 16.9 | 3(R3/8) | 2 (วาล์ว 2 ทาง) | B (ด้านเกลียว, IN) | |
฿ 298.96 | HAND VALVES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | Ø10 | 16 | 3(R3/8) | 3 (วาล์ว 3 ทาง) | A (ด้านที่มีฟิตติ้งแบบวันทัช, IN) | |
฿ 298.96 | HAND VALVES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | Ø10 | 16.9 | 3(R3/8) | 3 (วาล์ว 3 ทาง) | B (ด้านเกลียว, IN) | |
฿ 307.84 | HAND VALVES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด] 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | Ø10 | 15.7 | 4(R1/2) | 2 (วาล์ว 2 ทาง) | A (ด้านที่มีฟิตติ้งแบบวันทัช, IN) | |
฿ 307.84 | HAND VALVES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด] 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | Ø10 | 16.5 | 4(R1/2) | 2 (วาล์ว 2 ทาง) | B (ด้านเกลียว, IN) | |
฿ 307.84 | HAND VALVES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | Ø10 | 15.7 | 4(R1/2) | 3 (วาล์ว 3 ทาง) | A (ด้านที่มีฟิตติ้งแบบวันทัช, IN) | |
฿ 307.84 | HAND VALVES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | Ø10 | 16.5 | 4(R1/2) | 3 (วาล์ว 3 ทาง) | B (ด้านเกลียว, IN) | |
฿ 307.84 | HAND VALVES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด] 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | Ø12 | 16.3 | 2(R1/4) | 2 (วาล์ว 2 ทาง) | A (ด้านที่มีฟิตติ้งแบบวันทัช, IN) | |
฿ 307.84 | HAND VALVES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด] 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | Ø12 | 17 | 2(R1/4) | 2 (วาล์ว 2 ทาง) | B (ด้านเกลียว, IN) | |
฿ 307.84 | HAND VALVES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | Ø12 | 16.3 | 2(R1/4) | 3 (วาล์ว 3 ทาง) | A (ด้านที่มีฟิตติ้งแบบวันทัช, IN) | |
฿ 307.84 | HAND VALVES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | Ø12 | 17 | 2(R1/4) | 3 (วาล์ว 3 ทาง) | B (ด้านเกลียว, IN) | |
฿ 319.68 | HAND VALVES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด] 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | Ø12 | 16.3 | 3(R3/8) | 2 (วาล์ว 2 ทาง) | A (ด้านที่มีฟิตติ้งแบบวันทัช, IN) | |
฿ 319.68 | HAND VALVES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด] 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | Ø12 | 17.1 | 3(R3/8) | 2 (วาล์ว 2 ทาง) | B (ด้านเกลียว, IN) | |
฿ 319.68 | HAND VALVES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | Ø12 | 16.3 | 3(R3/8) | 3 (วาล์ว 3 ทาง) | A (ด้านที่มีฟิตติ้งแบบวันทัช, IN) | |
฿ 319.68 | HAND VALVES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | Ø12 | 17.1 | 3(R3/8) | 3 (วาล์ว 3 ทาง) | B (ด้านเกลียว, IN) | |
฿ 328.56 | HAND VALVES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด] 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | Ø12 | 16.1 | 4(R1/2) | 2 (วาล์ว 2 ทาง) | A (ด้านที่มีฟิตติ้งแบบวันทัช, IN) | |
฿ 328.56 | HAND VALVES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด] 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | Ø12 | 16.8 | 4(R1/2) | 2 (วาล์ว 2 ทาง) | B (ด้านเกลียว, IN) | |
฿ 328.56 | HAND VALVES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | Ø12 | 16.1 | 4(R1/2) | 3 (วาล์ว 3 ทาง) | A (ด้านที่มีฟิตติ้งแบบวันทัช, IN) | |
฿ 328.56 | HAND VALVES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | Ø12 | 16.8 | 4(R1/2) | 3 (วาล์ว 3 ทาง) | B (ด้านเกลียว, IN) |
กำลังโหลด …
รูปทรง | ด้วยการ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน แบบสัมผัสเดียว | การสลับการทำงาน | มือจับ คู่ | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก | ประปา One-Touch |
---|---|---|---|---|---|
การรักษาสถานะการทำงาน | การเก็บรักษา |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง