(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]· พุชเชอร์ ทนความร้อนและสารเคมี [วัสดุ]· ยางซิลิโคน และ ฟลูออโรอิลาสโตเมอร์
รหัสสินค้า |
---|
PSHMPT6 |
PSHMPT8 |
PSHMPT10 |
PSHMPT12 |
RSHMPT6 |
RSHMPT8 |
RSHMPT10 |
RSHMPT12 |
SSLM6 |
SSLM8 |
SSLM10 |
SSLM12 |
SSLM16 |
SSLM20 |
SSSM6 |
SSSM8 |
SSSM10 |
SSSM12 |
SSSM16 |
SSSM20 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาด เกลียว | พิทช์ เกลียว (มิลลิเมตร) | OD D (Ø) | วัสดุ | ปลาย รูปทรง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 371.25 | PUSHERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | M3 | 0.5 | 6 | ยางฟลูออโร (FPM) | แบบเรียบ | |
฿ 397.98 | PUSHERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | M4 | 0.7 | 8 | ยางฟลูออโร (FPM) | แบบเรียบ | |
฿ 418.77 | PUSHERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | M5 | 0.8 | 10 | ยางฟลูออโร (FPM) | แบบเรียบ | |
฿ 495.99 | PUSHERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M6 | 1.0 | 12 | ยางฟลูออโร (FPM) | แบบเรียบ | ||
฿ 377.19 | PUSHERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | M3 | 0.5 | 6 | ยางฟลูออโร (FPM) | แบบกลม | |
฿ 403.92 | PUSHERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | M4 | 0.7 | 8 | ยางฟลูออโร (FPM) | แบบกลม | |
฿ 424.71 | PUSHERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | M5 | 0.8 | 10 | ยางฟลูออโร (FPM) | แบบกลม | |
฿ 501.93 ฿ 349.39 | PUSHERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M6 | 1.0 | 12 | ยางฟลูออโร (FPM) | แบบกลม | ||
฿ 362.34 | RUBBER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M3 | 0.5 | 6 | ยางซิลิกอน | แบบเรียบ | |
฿ 335.61 | RUBBER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | M4 | 0.7 | 8 | ยางซิลิกอน | แบบเรียบ | |
฿ 383.13 | RUBBER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M5 | 0.8 | 10 | ยางซิลิกอน | แบบเรียบ | ||
฿ 451.44 | RUBBER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | M6 | 1.0 | 12 | ยางซิลิกอน | แบบเรียบ | |
฿ 525.69 | RUBBER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | M8 | 1.25 | 16 | ยางซิลิกอน | แบบเรียบ | |
฿ 614.79 ฿ 329.40 | RUBBER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M10 | 1.5 | 20 | ยางซิลิกอน | แบบเรียบ | ||
฿ 362.34 | RUBBER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | M3 | 0.5 | 6 | ยางซิลิกอน | แบบกลม | |
฿ 335.61 | RUBBER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | M4 | 0.7 | 8 | ยางซิลิกอน | แบบกลม | |
฿ 383.13 | RUBBER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | M5 | 0.8 | 10 | ยางซิลิกอน | แบบกลม | |
฿ 451.44 | RUBBER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | M6 | 1.0 | 12 | ยางซิลิกอน | แบบกลม | |
฿ 525.69 | RUBBER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | M8 | 1.25 | 16 | ยางซิลิกอน | แบบกลม | |
฿ 614.79 | RUBBER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | M10 | 1.5 | 20 | ยางซิลิกอน | แบบกลม |
กำลังโหลด …
รูปทรง | เกลียว |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง