(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
การเคลื่อนที่เชิงเส้นและการหมุนที่แม่นยำยิ่งขึ้นเมื่อเทียบกับรุ่นมาตรฐาน ด้วยการเว้นระยะห่างระหว่างบุชชิ่งออยฟรีและเพลาเล็ก g6
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | รูติดตั้ง พอดี |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 266.18 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 5 | 9 | 8 | G7 | |
฿ 266.18 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 5 | 9 | 10 | G7 | |
฿ 266.18 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 5 | 9 | 12 | G7 | |
฿ 298.93 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 5 | 9 | 15 | G7 | |
฿ 237.51 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 10 | 8 | G7 | |
฿ 237.51 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 10 | 10 | G7 | |
฿ 237.51 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 6 | 10 | 12 | G7 | ||
฿ 266.18 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 6 | 10 | 15 | G7 | |
฿ 266.18 ฿ 155.90 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 10 | 16 | G7 | ||
฿ 237.51 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 12 | 10 | G7 | ||
฿ 237.51 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 8 | 12 | 12 | G7 | |
฿ 266.18 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 8 | 12 | 15 | G7 | |
฿ 266.18 ฿ 99.21 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 12 | 16 | G7 | ||
฿ 311.23 ฿ 161.81 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 12 | 20 | G7 | ||
฿ 237.51 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 14 | 10 | G7 | |
฿ 237.51 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 14 | 12 | G7 | |
฿ 257.98 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 14 | 15 | G7 | |
฿ 257.98 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 10 | 14 | 16 | G7 | |
฿ 257.98 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 14 | 20 | G7 | |
฿ 331.70 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 14 | 25 | G7 | |
฿ 257.98 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 18 | 12 | G7 | ||
฿ 282.56 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 18 | 15 | G7 | |
฿ 282.56 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 12 | 18 | 16 | G7 | |
฿ 282.56 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 18 | 20 | G7 | |
฿ 331.70 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 12 | 18 | 25 | G7 | |
฿ 356.26 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 13 | 19 | 12 | G7 | |
฿ 356.26 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 13 | 19 | 15 | G7 | |
฿ 356.26 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 13 | 19 | 16 | G7 | |
฿ 384.93 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 13 | 19 | 20 | G7 | |
฿ 384.93 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 13 | 19 | 25 | G7 | |
฿ 356.26 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 15 | 21 | 12 | G7 | |
฿ 356.26 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 15 | 21 | 15 | G7 | |
฿ 356.26 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 15 | 21 | 16 | G7 | |
฿ 384.93 ฿ 191.43 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 15 | 21 | 20 | G7 | ||
฿ 384.93 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 15 | 21 | 25 | G7 | |
฿ 356.26 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16 | 22 | 12 | G7 | |
฿ 384.93 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 16 | 22 | 15 | G7 | |
฿ 384.93 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 16 | 22 | 16 | G7 | |
฿ 384.93 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 16 | 22 | 20 | G7 | |
฿ 384.93 ฿ 189.42 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16 | 22 | 25 | G7 | ||
฿ 475.03 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 28 | 15 | G7 | ||
฿ 475.03 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 20 | 28 | 16 | G7 | |
฿ 475.03 ฿ 230.44 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 28 | 20 | G7 | ||
฿ 520.08 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 28 | 25 | G7 | ||
฿ 548.73 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 28 | 30 | G7 | |
฿ 532.35 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 25 | 33 | 16 | G7 | |
฿ 548.73 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 25 | 33 | 20 | G7 | |
฿ 573.30 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 25 | 33 | 25 | G7 | ||
฿ 573.30 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 25 | 33 | 30 | G7 | |
฿ 675.68 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 25 | 33 | 40 | G7 | |
฿ 532.35 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 30 | 38 | 16 | G7 | |
฿ 548.73 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 30 | 38 | 20 | G7 | |
฿ 573.30 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 30 | 38 | 25 | G7 | |
฿ 573.30 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 30 | 38 | 30 | G7 | |
฿ 675.68 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 30 | 38 | 40 | G7 | |
฿ 323.50 ฿ 145.41 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | 7 | 8 | G7 | ||
฿ 323.50 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 5 | 7 | 10 | G7 | |
฿ 323.50 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 5 | 7 | 12 | G7 | |
฿ 290.74 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 12$8$12$8 | 8 | G7 | |
฿ 290.74 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 12$8$12$8 | 10 | G7 | |
฿ 290.74 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 6 | 8 | 12 | G7 | |
฿ 323.50 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 6 | 8 | 15 | G7 | |
฿ 323.50 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 6 | 8 | 16 | G7 | |
฿ 290.74 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 10 | 10 | G7 | |
฿ 290.74 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 8 | 10 | 12 | G7 | |
฿ 323.50 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 8 | 10 | 15 | G7 | |
฿ 323.50 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 8 | 10 | 16 | G7 | |
฿ 376.74 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 8 | 10 | 20 | G7 | ||
฿ 290.74 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 10 | 12 | 10 | G7 | |
฿ 290.74 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 12 | 12 | G7 | |
฿ 315.33 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 12 | 15 | G7 | |
฿ 315.33 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 10 | 12 | 16 | G7 | |
฿ 315.33 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 10 | 12 | 20 | G7 | |
฿ 405.40 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 10 | 12 | 25 | G7 | |
฿ 315.33 ฿ 131.30 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 15 | 12 | G7 | ||
฿ 343.98 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 12 | 15 | 15 | G7 | |
฿ 343.98 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 12 | 15 | 16 | G7 | |
฿ 343.98 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 12 | 15 | 20 | G7 | |
฿ 405.40 ฿ 183.32 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 15 | 25 | G7 | ||
฿ 434.08 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 13 | 16 | 12 | G7 | |
฿ 434.08 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 13 | 16 | 15 | G7 | |
฿ 434.08 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 13 | 16 | 16 | G7 | |
฿ 470.93 ฿ 203.82 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 13 | 16 | 20 | G7 | ||
฿ 470.93 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 13 | 16 | 25 | G7 | |
฿ 434.08 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 15 | 18 | 12 | G7 | |
฿ 434.08 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 15 | 18 | 15 | G7 | |
฿ 434.08 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 15 | 18 | 16 | G7 | |
฿ 470.93 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 15 | 18 | 20 | G7 | |
฿ 470.93 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 15 | 18 | 25 | G7 | |
฿ 434.08 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 16 | 20 | 12 | G7 |
กำลังโหลด …
ชนิด | แบบตรง | ประเภทโลหะ | โลหะผสม ทองเหลือง แรงดึงสูง | ช่วง ค่า PV ที่อนุญาตสูงสุด(N / ตารางมิลลิเมตร• m / s) | 1.1 ถึง 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
ค่า PV สูงสุดที่อนุญาต(N / ตารางมิลลิเมตร• m / s) | 1.65 | ความดัน พื้นผิว สูงสุดที่อนุญาต P(N / ตารางมิลลิเมตร) | 29 | ความเร็วสูงสุดที่ยอมรับได้(นางสาว) | 0.5 |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -40:: 150 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง