1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โช้คอัพชนิดคงที่ขนาดกะทัดรัด

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,457.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

- โช้คอัพ MAMKS ชนิดแรงต้านคงที่ ขนาดกะทัดรัดจาก MISUMI
- อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน: -5 ถึง 70 °C
- ทั้งหมดหกขนาด ตั้งแต่ M14 ถึง M27
- ช่วงความเร็วการชน: 0.3 ถึง 1 m/s
- สูงสุด รอบการทำงาน: 60 รอบ/นาที
- ระยะชักสูงสุดของโช้คอัพคือ 6, 8 mm
- โช้คอัพทำจาก SUM และชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
- อย่าหมุนพอร์ตน้ำมันที่ด้านล่างของโช้คอัพเนื่องจากปิดอยู่
- สูงสุด สามารถเลือกพลังงานที่ดูดซับ (E’) ได้สูงสุด 19.6 J ต่อการกระแทก และ 350 J

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
MAMKS1406
MAMKS1606
MAMKS2008
MAMKS2508
MAMKS2708
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
ขนาดเกลียวสกรูติดตั้ง(M) พลังงานดูดซึมสูงสุด
(J)
มวล เท่ากัน
(kgf)
ค่า
(N)
แรงส่งกลับของแกนลูกสูบ
(N)
พลังงานดูดซึมสูงสุด (ต่อนาที)
(J / นาที)
ขนาด เกลียว M

฿ 2,457.00

ABSORBERS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 106M144.580200015100M14X1.5

฿ 2,502.50

ABSORBERS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 106M165.5120270020130M16X1.5

฿ 2,502.50

ABSORBERS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 108M208.870343014.7200M20X1.5

฿ 2,957.50

ABSORBERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 108M2513.7110539021.6300M25X1.5

฿ 3,185.00

ABSORBERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 108M2719.6150735023.5350M27X1.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวเครื่อง หลัก ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง ตัวเครื่อง หลัก โครงสร้าง ขนาดกะทัดรัด ยึดอยู่กับที่ ประเภท ออริฟิส ปากเรียว
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ SUM ความเร็วการชนสูงสุด(นางสาว) 1
ความเร็วการชนขั้นต่ำ(นางสาว) 0.3 รอบการทำงานสูงสุด(รอบ / นาที) 60 ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -5:: 70