(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- ขาติดตั้งปรับระดับโต๊ะ
- ชนิดผลิตภัณฑ์: ใช้ติดตั้ง.
- รหัสของสินค้า: NFB
- วัสดุตัวหลัก: พลาสติก PP เรซิน
- วัสดุเกลียวของแท่นปรับระดับโต๊ะเป็นเหล็กกล้าคาร์บอน SS400
- กระบวนการเตรียมผิวเกลียว: ชุบโครม
- ขนาดเกลียว (M): 5, 6, 8 และ 10
- สีตัวของขาติดตั้งปรับระดับ: ดำ
- เกลียวสกรูและแผ่นรองฐาน และน็อตหกเหลี่ยมรวมอยู่ภายในชุดสินค้า
- ขาตั้งปรับระดับ: สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS10
- ฐานรองสำหรับซ่อมอุปกรณ์ที่มีน้ำหนักเบา
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความกว้าง D (มิลลิเมตร) | โหลดที่ยอมรับได้ (รายละเอียด) (กิโลนิวตัน) | ความยาวสกรู (มิลลิเมตร) | ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์ E (มิลลิเมตร) | จำนวนด้าย M (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 63.70 | ADJUSTER PADS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 0.7 | 14 | 7 | 5 | |
฿ 63.70 | ADJUSTER PADS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 0.7 | 18 | 7 | 5 | ||
฿ 63.70 | ADJUSTER PADS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 0.7 | 23 | 7 | 5 | |
฿ 63.70 ฿ 18.00 | ADJUSTER PADS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 0.7 | 28 | 7 | 5 | ||
฿ 72.80 | ADJUSTER PADS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 1 | 17 | 7 | 6 | |
฿ 72.80 ฿ 15.51 | ADJUSTER PADS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 1 | 22 | 7 | 6 | ||
฿ 72.80 | ADJUSTER PADS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 1 | 27 | 7 | 6 | |
฿ 72.80 | ADJUSTER PADS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 1 | 32 | 7 | 6 | |
฿ 77.35 | ADJUSTER PADS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 30 | 1.2 | 17 | 8 | 6 | |
฿ 77.35 | ADJUSTER PADS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 30 | 1.2 | 22 | 8 | 6 | |
฿ 77.35 ฿ 14.91 | ADJUSTER PADS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 30 | 1.2 | 27 | 8 | 6 | ||
฿ 77.35 | ADJUSTER PADS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 30 | 1.2 | 32 | 8 | 6 | |
฿ 81.90 | ADJUSTER PADS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 30 | 1.8 | 21 | 8 | 8 | |
฿ 81.90 | ADJUSTER PADS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 30 | 1.8 | 26 | 8 | 8 | |
฿ 81.90 | ADJUSTER PADS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 30 | 1.8 | 31 | 8 | 8 | |
฿ 81.90 | ADJUSTER PADS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 30 | 1.8 | 36 | 8 | 8 | |
฿ 100.10 | ADJUSTER PADS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 40 | 2 | 21 | 9.5 | 8 | ||
฿ 100.10 | ADJUSTER PADS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 40 | 2 | 26 | 9.5 | 8 | |
฿ 100.10 | ADJUSTER PADS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 40 | 2 | 31 | 9.5 | 8 | ||
฿ 100.10 | ADJUSTER PADS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 40 | 2 | 36 | 9.5 | 8 | ||
฿ 131.95 | ADJUSTER PADS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 40 | 2.1 | 25 | 9.5 | 10 | |
฿ 131.95 | ADJUSTER PADS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 40 | 2.1 | 30 | 9.5 | 10 | |
฿ 131.95 | ADJUSTER PADS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 40 | 2.1 | 35 | 9.5 | 10 | |
฿ 131.95 | ADJUSTER PADS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 40 | 2.1 | 40 | 9.5 | 10 |
กำลังโหลด …
ชนิด | การติด | วัสดุเกลียว | SS400 | กระบวนการเตรียมผิวเกลียว | ไตรวาเลนท์โครเมต |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | พลาสติก PP | คุณสมบัติ | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง