(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- โช๊คลดแรงกระแทก ชนิดทนทานต่อน้ำและสารหล่อเย็นจากMISUMI
- สามารถเลือกได้ทั้งแบบมีฝา (MACC) และไม่มีฝา (MACS)
- แรงกระแทกสามารถปรับได้โดยปุ่มหมุนปรับระดับที่ส่วนท้ายของโช๊คลดแรงกระแทก
- อุณหภูมิของสภาพแวดล้อมการใช้งาน : -5 ถึง 70°C
- จำนวนรอบการทำงานสูงสุด: 60 รอบต่อนาที
- มีโครงสร้างของซีลเพื่อป้องกับของเหลวแทรกซึมทำให้สามารถใช้งานในพื้นที่เปียกได้, เหมาะสำหรับเครื่องขึ้นรูปชิ้นงาน และระบบที่เกี่ยวข้อง
- สามารถเปลี่ยนกับชนิดมาตรฐานได้ เนื่องจากขนาด O.D. ของสกรูเท่ากัน
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | ขนาดเกลียวสกรูติดตั้ง(M) | พลังงานดูดซึมสูงสุด (J) | ประเภท ออริฟิส | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | ความเร็วการชนสูงสุด (นางสาว) | ความเร็วการชนขั้นต่ำ (นางสาว) | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) | มวล เท่ากัน (kgf) | ค่า (N) | แรงส่งกลับของแกนลูกสูบ (N) | รอบการทำงานสูงสุด (รอบ / นาที) | พลังงานดูดซึมสูงสุด (ต่อนาที) (J / นาที) | ฝาครอบ | ขนาด เกลียว M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,116.75 | ABSORBER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | M8 | 1.4 | ปากเรียว | SUS303 | 2 | 0.3 | 64 | 15 | 670 | 9 | 45 | 36.7 | พร้อมฝาปิด | M8X0.75 | |
฿ 2,320.50 | ABSORBER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | M10 | 1.76 | ออริฟิส หลายจุด | [เหล็กกล้า] SUM | 3 | 0.7 | 79.5 | 2.5 | 637 | 9 | 60 | 58.8 | พร้อมฝาปิด | M10X1.0 | ||
฿ 2,320.50 | ABSORBER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 8 | M10 | 1.47 | ปากเรียว | [เหล็กกล้า] SUM | 1 | 0.3 | 79.5 | 10 | 637 | 9 | 60 | 58.8 | พร้อมฝาปิด | M10X1.0 | |
฿ 2,320.50 | ABSORBER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | M10 | 1.76 | หลาย ออริฟิส ผิดปกติ | [เหล็กกล้า] SUM | 2 | 0.3 | 79.5 | 10 | 637 | 9 | 60 | 58.8 | พร้อมฝาปิด | M10X1.0 | ||
฿ 2,457.00 | ABSORBER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | M12 | 4.9 | ออริฟิส หลายจุด | [เหล็กกล้า] SUM | 3 | 0.7 | 90.6 | 4 | 1470 | 13 | 60 | 98 | พร้อมฝาปิด | M12X1.0 | ||
฿ 2,457.00 | ABSORBER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | M12 | 2.94 | ปากเรียว | [เหล็กกล้า] SUM | 1 | 0.3 | 90.6 | 30 | 1470 | 13 | 60 | 98 | พร้อมฝาปิด | M12X1.0 | |
฿ 2,457.00 | ABSORBER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | M12 | 4.9 | หลาย ออริฟิส ผิดปกติ | [เหล็กกล้า] SUM | 2 | 0.3 | 90.6 | 30 | 1470 | 13 | 60 | 98 | พร้อมฝาปิด | M12X1.0 | ||
฿ 2,525.25 | ABSORBER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 10 | M14 | 5.88 | ออริฟิส หลายจุด | [เหล็กกล้า] SUM | 3 | 0.7 | 108.2 | 4.5 | 1813 | 14 | 60 | 147 | พร้อมฝาปิด | M14X1.5 | |
฿ 2,525.25 ฿ 1,516.92 | ABSORBER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | M14 | 3.92 | ปากเรียว | [เหล็กกล้า] SUM | 1 | 0.3 | 108.2 | 30 | 1813 | 14 | 60 | 147 | พร้อมฝาปิด | M14X1.5 | ||
฿ 2,525.25 | ABSORBER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 10 | M14 | 5.88 | หลาย ออริฟิส ผิดปกติ | [เหล็กกล้า] SUM | 2 | 0.3 | 108.2 | 4.5 | 1813 | 14 | 60 | 147 | พร้อมฝาปิด | M14X1.5 | |
฿ 2,684.50 | ABSORBER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 12 | M16 | 9.8 | ออริฟิส หลายจุด | [เหล็กกล้า] SUM | 3 | 0.7 | 122.7 | 10 | 2646 | 20 | 60 | 235 | พร้อมฝาปิด | M16X1.5 | |
฿ 2,684.50 ฿ 1,615.53 | ABSORBER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | M16 | 9.8 | ปากเรียว | [เหล็กกล้า] SUM | 1 | 0.3 | 122.7 | 50 | 2646 | 20 | 60 | 235 | พร้อมฝาปิด | M16X1.5 | ||
฿ 2,684.50 ฿ 1,665.20 | ABSORBER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | M16 | 9.8 | หลาย ออริฟิส ผิดปกติ | [เหล็กกล้า] SUM | 2 | 0.3 | 122.7 | 50 | 2646 | 20 | 60 | 235 | พร้อมฝาปิด | M16X1.5 | ||
฿ 3,230.50 | ABSORBER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 16 | M20 | 29.4 | ออริฟิส หลายจุด | [เหล็กกล้า] STKM12C | 3 | 0.7 | 137 | 120 | 3528 | 33 | 60 | 343 | พร้อมฝาปิด | M20X1.5 | |
฿ 3,230.50 | ABSORBER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 16 | M20 | 29.4 | ปากเรียว | [เหล็กกล้า] STKM12C | 1 | 0.3 | 137 | 300 | 3528 | 33 | 60 | 343 | พร้อมฝาปิด | M20X1.5 | |
฿ 3,230.50 | ABSORBER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16 | M20 | 29.4 | หลาย ออริฟิส ผิดปกติ | [เหล็กกล้า] STKM12C | 2 | 0.3 | 137 | 200 | 3528 | 33 | 60 | 343 | พร้อมฝาปิด | M20X1.5 | |
฿ 3,048.50 ฿ 1,856.23 | ABSORBER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | M8 | 1.4 | ปากเรียว | SUS303 | 2 | 0.3 | 59 | 15 | 670 | 9 | 45 | 36.7 | ไม่มี ฝาครอบ | M8X0.75 | ||
฿ 2,229.50 | ABSORBER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 8 | M10 | 1.76 | ออริฟิส หลายจุด | [เหล็กกล้า] SUM | 3 | 0.7 | 73.2 | 2.5 | 637 | 9 | 60 | 58.8 | ไม่มี ฝาครอบ | M10X1.0 | |
฿ 2,229.50 | ABSORBER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 8 | M10 | 1.47 | ปากเรียว | [เหล็กกล้า] SUM | 1 | 0.3 | 73.2 | 10 | 637 | 9 | 60 | 58.8 | ไม่มี ฝาครอบ | M10X1.0 | |
฿ 2,229.50 | ABSORBER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | M10 | 1.76 | หลาย ออริฟิส ผิดปกติ | [เหล็กกล้า] SUM | 2 | 0.3 | 73.2 | 10 | 637 | 9 | 60 | 58.8 | ไม่มี ฝาครอบ | M10X1.0 | ||
฿ 2,366.00 | ABSORBER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 10 | M12 | 4.9 | ออริฟิส หลายจุด | [เหล็กกล้า] SUM | 3 | 0.7 | 82.6 | 4 | 1470 | 13 | 60 | 98 | ไม่มี ฝาครอบ | M12X1.0 | |
฿ 2,366.00 | ABSORBER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 10 | M12 | 2.94 | ปากเรียว | [เหล็กกล้า] SUM | 1 | 0.3 | 82.6 | 30 | 1470 | 13 | 60 | 98 | ไม่มี ฝาครอบ | M12X1.0 | |
฿ 2,366.00 ฿ 1,466.21 | ABSORBER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | M12 | 4.9 | หลาย ออริฟิส ผิดปกติ | [เหล็กกล้า] SUM | 2 | 0.3 | 82.6 | 30 | 1470 | 13 | 60 | 98 | ไม่มี ฝาครอบ | M12X1.0 | ||
฿ 2,434.25 | ABSORBER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 10 | M14 | 5.88 | ออริฟิส หลายจุด | [เหล็กกล้า] SUM | 3 | 0.7 | 98.2 | 4.5 | 1813 | 14 | 60 | 147 | ไม่มี ฝาครอบ | M14X1.5 | |
฿ 2,434.25 | ABSORBER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 10 | M14 | 3.92 | ปากเรียว | [เหล็กกล้า] SUM | 1 | 0.3 | 98.2 | 30 | 1813 | 14 | 60 | 147 | ไม่มี ฝาครอบ | M14X1.5 | |
฿ 2,434.25 | ABSORBER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 10 | M14 | 5.88 | หลาย ออริฟิส ผิดปกติ | [เหล็กกล้า] SUM | 2 | 0.3 | 98.2 | 35 | 1813 | 14 | 60 | 147 | ไม่มี ฝาครอบ | M14X1.5 | |
฿ 2,616.25 | ABSORBER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 12 | M16 | 9.8 | ออริฟิส หลายจุด | [เหล็กกล้า] SUM | 3 | 0.7 | 107.7 | 10 | 2646 | 20 | 60 | 235 | ไม่มี ฝาครอบ | M16X1.5 | |
฿ 2,616.25 | ABSORBER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 12 | M16 | 9.8 | ปากเรียว | [เหล็กกล้า] SUM | 1 | 0.3 | 107.7 | 50 | 2646 | 20 | 60 | 235 | ไม่มี ฝาครอบ | M16X1.5 | |
฿ 2,616.25 ฿ 1,576.55 | ABSORBER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | M16 | 9.8 | หลาย ออริฟิส ผิดปกติ | [เหล็กกล้า] SUM | 2 | 0.3 | 107.7 | 50 | 2646 | 20 | 60 | 235 | ไม่มี ฝาครอบ | M16X1.5 | ||
฿ 3,094.00 | ABSORBER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 16 | M20 | 29.4 | ออริฟิส หลายจุด | [เหล็กกล้า] STKM12C | 3 | 0.7 | 120 | 120 | 3528 | 33 | 60 | 343 | ไม่มี ฝาครอบ | M20X1.5 | |
฿ 3,094.00 | ABSORBER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 16 | M20 | 29.4 | ปากเรียว | [เหล็กกล้า] STKM12C | 1 | 0.3 | 120 | 300 | 3528 | 33 | 60 | 343 | ไม่มี ฝาครอบ | M20X1.5 | |
฿ 3,094.00 | ABSORBER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 16 | M20 | 29.4 | หลาย ออริฟิส ผิดปกติ | [เหล็กกล้า] STKM12C | 2 | 0.3 | 120 | 200 | 3528 | 33 | 60 | 343 | ไม่มี ฝาครอบ | M20X1.5 |
กำลังโหลด …
ตัวเครื่อง หลัก ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | ตัวเครื่อง หลัก | โครงสร้าง | ประเภทสารหล่อเย็น | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | ประเภทสารหล่อเย็น |
---|---|---|---|---|---|
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -5:: 70 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง