(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โครงสร้างที่ประกอบด้วยโซ่ส่งกำลังสองแถวและเฟือง ช่วยให้มีประสิทธิภาพในการส่งแรงบิดได้ดีเยี่ยม
รหัสสินค้า |
---|
BHE3012 |
BHE4012 |
BHE4014 |
BHE4016 |
BHE5014 |
BHE5016 |
BHE5018 |
BHE6018 |
BHE6022 |
CHE3012 |
CHE4012 |
CHE4014 |
CHE4016 |
CHE5014 |
CHE5016 |
CHE5018 |
CHE6018 |
CHE6022 |
CPC3012-[14,16]-[14,16] |
CPC4012-[14,15,16,17,18,19,20,22]-[14,15,16,17,18,19,20,22] |
CPC4014-[17,18,19,20,22,24,25,28,30]-[17,18,19,20,22,24,25,28,30] |
CPC4016-[19,20,22,24,25,28,30,32]-[19,20,22,24,25,28,30,32] |
CPC5014-[20,22,24,25,28,30,32,35]-[20,22,24,25,28,30,32,35] |
CPC5016-[22,24,25,28,30,32,35,38,40]-[22,24,25,28,30,32,35,38,40] |
CPC5018-[30,32,35,38,40,42,45]-[30,32,35,38,40,42,45] |
CPC6018-[40,42,45,48,50,55]-[40,42,45,48,50,55] |
CPC6022-[48,50,55]-[48,50,55] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชื่อ Series | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) | ช่วง อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบ / นาที) | คุณสมบัติ | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบ / นาที) | อุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | หมายเลข ( มิติ B) (มิลลิเมตร) | จำนวน (จำนวน ลิงค์ข้อต่อ) | หมายเลขที่ รองรับการใช้งาน | ขาย ยอยโซ่ | การเลือก d1 (d1≤d2) | การเลือก d2 (d1≤d2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 300.30 | CHAIN COUPLINGS CASE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | เคส เท่านั้น | - | - | - | - | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียม | - | - | - | - | 3012 | ตัวเรือนเท่านั้น | - | - | |
฿ 395.85 | CHAIN COUPLINGS CASE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | เคส เท่านั้น | - | - | - | - | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียม | - | - | - | - | 4012 | ตัวเรือนเท่านั้น | - | - | |
฿ 409.50 | CHAIN COUPLINGS CASE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | เคส เท่านั้น | - | - | - | - | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียม | - | - | - | - | 4014 | ตัวเรือนเท่านั้น | - | - | |
฿ 418.60 | CHAIN COUPLINGS CASE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | เคส เท่านั้น | - | - | - | - | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียม | - | - | - | - | 4016 | ตัวเรือนเท่านั้น | - | - | |
฿ 527.80 | CHAIN COUPLINGS CASE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | เคส เท่านั้น | - | - | - | - | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียม | - | - | - | - | 5014 | ตัวเรือนเท่านั้น | - | - | |
฿ 568.75 | CHAIN COUPLINGS CASE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | เคส เท่านั้น | - | - | - | - | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียม | - | - | - | - | 5016 | ตัวเรือนเท่านั้น | - | - | |
฿ 682.50 | CHAIN COUPLINGS CASE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | เคส เท่านั้น | - | - | - | - | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียม | - | - | - | - | 5018 | ตัวเรือนเท่านั้น | - | - | |
฿ 928.20 | CHAIN COUPLINGS CASE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | เคส เท่านั้น | - | - | - | - | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียม | - | - | - | - | 6018 | ตัวเรือนเท่านั้น | - | - | |
฿ 1,210.30 | CHAIN COUPLINGS CASE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | เคส เท่านั้น | - | - | - | - | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียม | - | - | - | - | 6022 | ตัวเรือนเท่านั้น | - | - | |
฿ 122.85 | CHAIN COUPLINGS CHAIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | โซ่เท่านั้น | - | - | - | - | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | - | - | 30(23.85) | 12 | 3012 | โซ่เท่านั้น | - | - | |
฿ 154.70 | CHAIN COUPLINGS CHAIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | โซ่เท่านั้น | - | - | - | - | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | - | - | 40(32.78) | 12 | 4012 | โซ่เท่านั้น | - | - | |
฿ 154.70 | CHAIN COUPLINGS CHAIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | โซ่เท่านั้น | - | - | - | - | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | - | - | 40(32.78) | 14 | 4014 | โซ่เท่านั้น | - | - | |
฿ 172.90 | CHAIN COUPLINGS CHAIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | โซ่เท่านั้น | - | - | - | - | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | - | - | 40(32.78) | 16 | 4016 | โซ่เท่านั้น | - | - | |
฿ 291.20 | CHAIN COUPLINGS CHAIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | โซ่เท่านั้น | - | - | - | - | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | - | - | 50(41.45) | 14 | 5014 | โซ่เท่านั้น | - | - | |
฿ 386.75 | CHAIN COUPLINGS CHAIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | โซ่เท่านั้น | - | - | - | - | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | - | - | 50(41.45) | 16 | 5016 | โซ่เท่านั้น | - | - | |
฿ 395.85 | CHAIN COUPLINGS CHAIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | โซ่เท่านั้น | - | - | - | - | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | - | - | 50(41.45) | 18 | 5018 | โซ่เท่านั้น | - | - | |
฿ 409.50 | CHAIN COUPLINGS CHAIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | โซ่เท่านั้น | - | - | - | - | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | - | - | 60(52.30) | 18 | 6018 | โซ่เท่านั้น | - | - | |
฿ 432.25 | CHAIN COUPLINGS CHAIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | โซ่เท่านั้น | - | - | - | - | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | - | - | 60(52.30) | 22 | 6022 | โซ่เท่านั้น | - | - | |
- | CHAIN COUPLINGS | 1 ชิ้น | 5 วัน | คลองเลื่อย | 69 | 64.8 | 100 ถึง 300 | แรงบิด สูง | [เหล็กกล้า] S45C ( ปลาย แข็ง ฟัน การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ ) | 250 | -10~ 60 | - | - | 3012 | ชุด | 14 ~ 16 | 14 ~ 16 | ||
- | CHAIN COUPLINGS | 1 ชิ้น | 5 วัน | คลองเลื่อย | 77 | 79.4 | 100 ถึง 300 | แรงบิด สูง | [เหล็กกล้า] S45C ( ปลาย แข็ง ฟัน การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ ) | 250 | -10~ 60 | - | - | 4012 | ชุด | 14 ~ 22 | 14 ~ 22 | ||
- | CHAIN COUPLINGS | 1 ชิ้น | 5 วัน | คลองเลื่อย | 84 | 79.4 | 100 ถึง 300 | แรงบิด สูง | [เหล็กกล้า] S45C ( ปลาย แข็ง ฟัน การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ ) | 200 | -10~ 60 | - | - | 4014 | ชุด | 17 ~ 30 | 17 ~ 30 | ||
- | CHAIN COUPLINGS | 1 ชิ้น | 5 วัน | คลองเลื่อย | 92 | 87.4 | 100 ถึง 300 | แรงบิด สูง | [เหล็กกล้า] S45C ( ปลาย แข็ง ฟัน การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ ) | 200 | -10~ 60 | - | - | 4016 | ชุด | 19 ~ 32 | 19 ~ 32 | ||
- | CHAIN COUPLINGS | 1 ชิ้น | 5 วัน | คลองเลื่อย | 101 | 99.7 | 100 ถึง 300 | แรงบิด สูง | [เหล็กกล้า] S45C ( ปลาย แข็ง ฟัน การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ ) | 150 | -10~ 60 | - | - | 5014 | ชุด | 20 ~ 35 | 20 ~ 35 | ||
- | CHAIN COUPLINGS | 1 ชิ้น | 5 วัน | คลองเลื่อย | 111 | 99.7 | 100 ถึง 300 | แรงบิด สูง | [เหล็กกล้า] S45C ( ปลาย แข็ง ฟัน การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ ) | 150 | -10~ 60 | - | - | 5016 | ชุด | 22 ~ 40 | 22 ~ 40 | ||
- | CHAIN COUPLINGS | 1 ชิ้น | 5 วัน | คลองเลื่อย | 122 | 99.7 | 100 ถึง 300 | แรงบิด สูง | [เหล็กกล้า] S45C ( ปลาย แข็ง ฟัน การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ ) | 150 | -10~ 60 | - | - | 5018 | ชุด | 30 ~ 45 | 30 ~ 45 | ||
- | CHAIN COUPLINGS | 1 ชิ้น | 5 วัน | คลองเลื่อย | 142 | 123.5 | 100 ถึง 300 | แรงบิด สูง | [เหล็กกล้า] S45C ( ปลาย แข็ง ฟัน การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ ) | 100 | -10~ 60 | - | - | 6018 | ชุด | 40 ~ 55 | 40 ~ 55 | ||
- | CHAIN COUPLINGS | 1 ชิ้น | 5 วัน | คลองเลื่อย | 168 | 123.5 | 100 ถึง 300 | แรงบิด สูง | [เหล็กกล้า] S45C ( ปลาย แข็ง ฟัน การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ ) | 100 | -10~ 60 | - | - | 6022 | ชุด | 48 ~ 55 | 48 ~ 55 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง