1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

สกรูลูกบิดขึ้นลายปลาย SR

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.10/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]·ปุ่มหมุนสกรูกลมแบบมีรอยหยัก · ปลายเกลียวนอกผ่านกระบวนการเป็นปลายทรง SR

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
NRLSR4-20
NRLSR4-25
NRLSR4-30
NRLSR5-20
NRLSR5-25
NRLSR5-30SALE
NRLSR5-40
NRLSR6-30
NRLSR6-35
NRLSR6-40
NRLSR6-50
NRLSR8-40
NRLSR8-50
NRSSR4-10
NRSSR4-15
NRSSR5-10
NRSSR5-15
NRSSR6-10
NRSSR6-15SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนยึดม ส่วนยึดความยาว L
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ตัวเครื่อง หลัก D
(Ø)
ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์ H
(มิลลิเมตร)

฿ 136.50

TIP SR FORM KNUREING KNOBS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 104201510

฿ 150.15

TIP SR FORM KNUREING KNOBS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 104251510

฿ 150.15

TIP SR FORM KNUREING KNOBS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 104301510

฿ 145.60

TIP SR FORM KNUREING KNOBS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 105201510

฿ 150.15

TIP SR FORM KNUREING KNOBS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 105251510

฿ 150.15

฿ 69.01

TIP SR FORM KNUREING KNOBS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 105301510

฿ 172.90

TIP SR FORM KNUREING KNOBS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 105401510

฿ 172.90

TIP SR FORM KNUREING KNOBS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 106301812

฿ 172.90

TIP SR FORM KNUREING KNOBS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 106351812

฿ 232.05

TIP SR FORM KNUREING KNOBS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 106401812

฿ 241.15

TIP SR FORM KNUREING KNOBS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 106501812

฿ 291.20

TIP SR FORM KNUREING KNOBS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 108402414

฿ 318.50

TIP SR FORM KNUREING KNOBS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 108502414

฿ 100.10

TIP SR FORM KNUREING KNOBS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 104101510

฿ 109.20

TIP SR FORM KNUREING KNOBS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 104151510

฿ 109.20

TIP SR FORM KNUREING KNOBS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 105101510

฿ 109.20

TIP SR FORM KNUREING KNOBS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 105151510

฿ 136.50

TIP SR FORM KNUREING KNOBS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 106101812

฿ 141.05

฿ 69.51

TIP SR FORM KNUREING KNOBS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 106151812

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทส่วนติดตั้ง เกลียว ตัวเครื่อง หลักประเภท รูปทรง แบบกลม วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ SUS303
รูปทรง แบบกลม พิมพ์ ลูกบิด การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ปลาย เกลียว ปลาย SR ด้านข้าง ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ขึ้นลาย
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม slotted ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว ไม่มี

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้