(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ] · ลูกล้อลำเลียงพร้อมสกรูตัด · วัสดุบอดี้หลัก คือ SCM415 · วัสดุลูกล้อหลักคือ SUJ2
รุ่น | วัสดุ | กระบวนการชุบผิว | ||||
ลูกล้อหลัก | ฝาครอบ | ตลับลูกปืน | ลูกล้อรอง | ส่วนเกลียว | ตลับลูกปืน | |
BCHG | SUJ2 | เทียบเท่า SS400 | SCM415 | SUJ2 | SCM415 | ชุบซิงค์แบบใช้ไฟฟ้า ชุบโครเมตแบบมันวาว (ไตรวาเลนท์) |
BCHO | ||||||
BCHT | SPCD | SCM435 |
รหัสสินค้า |
BCHW 20 |
รหัสสินค้า | D | D1 | D | h1 | h2 | F1 | น้ำหนักที่รับได้ N (kgf) | ราคาต่อหน่วย | |
รุ่น | ลำดับที่ | ||||||||
BCHG | 24 | 24 | — | 15.875 | 20.5 | 12 | 4 | 196.1 (20) | |
BCHO | 32 | 32 | — | 19.05 | 26 | 20 | 4 | 490.3 (50) | |
BCHT | 42 | 42 | 31.3 | 25.40 | 42 | 21 | 7.4 | 784.5 (80) |
รหัสสินค้า |
---|
BCHG24 |
BCHO32 |
BCHT42 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ช่วง พิกัดน้ำหนัก (N) | พิกัดน้ำหนัก (N) | OD (Ø) | เส้นผ่าศูนย์กลางบอล (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 397.50 ฿ 265.93 | ROLLERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 100.1 to 500.0 | 196.1 | 24 | 15.875 | ||
฿ 941.25 | ROLLERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 100.1 to 500.0 | 490.3 | 32 | 19.05 | ||
฿ 1,095.00 | ROLLERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 500.1 to 5000 | 784.5 | 42 | 25.4 |
กำลังโหลด …
ชนิด | มาตรฐาน | รูปทรง | เกลียวนอก | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | SCM415 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุตัวลูกกลิ้งหลัก | SUJ2 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง