(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลูกล้อพลาสติก เป็นส่วนประกอบของระบบเครื่องจักรอัตโนมัติ มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
●เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D) เล็กสุด/ใหญ่สุด : 12 และ 65
● ขนาดเกลียว : M3, M4, M6 และ M10
● วัสดุ
- เรซิน : ยูรีเทนชนิดป้องกันไฟฟ้าสถิต, ยางซิลิโคน และ ยูรีเทน(ทั่วไป)
- ตลับลูกปืน :เหล็ก (SUJ2) และ สแตนเลส (เทียบเท่า SUS440C)
[การประยุกต์ใช้งาน]
ลูกล้อพลาสติก มักใช้ในเครื่องจักรอุตสาหกรรม
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุตลับลูกปืน | วัสดุพื้นผิว | ชนิดการติดตั้ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D (Ø) | ความกว้าง B (มิลลิเมตร) | สกรู ขนาดเกลียว M (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (Ø) | ช่วงโหลดที่ยอมรับได้ (N) | โหลดที่ยอมรับได้ (N) | ความแข็ง | สี |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 515.82 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] SUJ2 | ยางซิลิกอน | [สกรู] เกลียว มาตรฐาน | 12 | 3 | 3 | 3 | 4.0 to 20.0 | 9.8 | Shore A70 | สีเทาอ่อน | |
฿ 496.13 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] SUJ2 | ยางซิลิกอน | [สกรู] เกลียว มาตรฐาน | 13 | 4 | 4 | 4 | 4.0 to 20.0 | 13 | Shore A70 | สีเทาอ่อน | |
฿ 496.13 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] SUJ2 | ยางซิลิกอน | [สกรู] เกลียว มาตรฐาน | 16 | 5 | 4 | 4 | 4.0 to 20.0 | 18 | Shore A70 | สีเทาอ่อน | |
฿ 496.13 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] SUJ2 | ยางซิลิกอน | [สกรู] เกลียว มาตรฐาน | 16 | 5 | 4 | 5 | 4.0 to 20.0 | 18 | Shore A70 | สีเทาอ่อน | |
฿ 496.13 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] SUJ2 | ยางซิลิกอน | [สกรู] เกลียว มาตรฐาน | 20 | 5 | 4 | 5 | 20.1 to 50.0 | 24 | Shore A70 | สีเทาอ่อน | |
฿ 543.38 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] SUJ2 | ยางซิลิกอน | [สกรู] เกลียว มาตรฐาน | 20 | 5 | 6 | 6 | 20.1 to 50.0 | 24 | Shore A70 | สีเทาอ่อน | |
฿ 551.25 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] SUJ2 | ยางซิลิกอน | [สกรู] เกลียว มาตรฐาน | 28 | 6 | 6 | 6 | 20.1 to 50.0 | 47 | Shore A70 | สีเทาอ่อน | |
฿ 551.25 ฿ 182.52 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] SUJ2 | ยางซิลิกอน | [สกรู] เกลียว มาตรฐาน | 28 | 7 | 6 | 8 | 20.1 to 50.0 | 47 | Shore A70 | สีเทาอ่อน | ||
฿ 657.57 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] SUJ2 | ยางซิลิกอน | [สกรู] เกลียว มาตรฐาน | 30 | 11 | 6 | 8 | 50.1 to 100.0 | 53 | Shore A70 | สีเทาอ่อน | |
฿ 669.38 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] SUJ2 | ยางซิลิกอน | [สกรู] เกลียว มาตรฐาน | 30 | 11 | 6 | 10 | 50.1 to 100.0 | 53 | Shore A70 | สีเทาอ่อน | |
฿ 693.00 ฿ 301.25 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] SUJ2 | ยางซิลิกอน | [สกรู] เกลียว มาตรฐาน | 40 | 11 | 6 | 10 | 50.1 to 100.0 | 82 | Shore A70 | สีเทาอ่อน | ||
฿ 724.50 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] SUJ2 | ยางซิลิกอน | [สกรู] เกลียว มาตรฐาน | 40 | 12 | 10 | 15 | 50.1 to 100.0 | 82 | Shore A70 | สีเทาอ่อน | |
฿ 732.38 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] SUJ2 | ยางซิลิกอน | [สกรู] เกลียว มาตรฐาน | 45 | 15 | 10 | 15 | 100.1 to 200.0 | 103 | Shore A70 | สีเทาอ่อน | |
฿ 866.25 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] SUJ2 | ยางซิลิกอน | [สกรู] เกลียว มาตรฐาน | 45 | 12 | 10 | 20 | 100.1 to 200.0 | 103 | Shore A70 | สีเทาอ่อน | |
฿ 811.13 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] SUJ2 | ยางซิลิกอน | [สกรู] เกลียว มาตรฐาน | 55 | 18 | 10 | 20 | 100.1 to 200.0 | 147 | Shore A70 | สีเทาอ่อน | |
฿ 929.25 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] SUJ2 | ยางซิลิกอน | [สกรู] เกลียว มาตรฐาน | 65 | 19 | 10 | 25 | 200.1 to 300.0 | 226 | Shore A70 | สีเทาอ่อน | |
฿ 515.82 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] SUJ2 | ยางซิลิกอน | [สกรู] เกลียว ยาว | 12 | 3 | 3 | 3 | 4.0 to 20.0 | 9.8 | Shore A70 | สีเทาอ่อน | |
฿ 496.13 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] SUJ2 | ยางซิลิกอน | [สกรู] เกลียว ยาว | 13 | 4 | 4 | 4 | 4.0 to 20.0 | 13 | Shore A70 | สีเทาอ่อน | |
฿ 496.13 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] SUJ2 | ยางซิลิกอน | [สกรู] เกลียว ยาว | 16 | 5 | 4 | 4 | 4.0 to 20.0 | 18 | Shore A70 | สีเทาอ่อน | |
฿ 496.13 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] SUJ2 | ยางซิลิกอน | [สกรู] เกลียว ยาว | 16 | 5 | 4 | 5 | 4.0 to 20.0 | 18 | Shore A70 | สีเทาอ่อน | |
฿ 496.13 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] SUJ2 | ยางซิลิกอน | [สกรู] เกลียว ยาว | 20 | 5 | 4 | 5 | 20.1 to 50.0 | 24 | Shore A70 | สีเทาอ่อน | |
฿ 543.38 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] SUJ2 | ยางซิลิกอน | [สกรู] เกลียว ยาว | 20 | 5 | 6 | 6 | 20.1 to 50.0 | 24 | Shore A70 | สีเทาอ่อน | |
฿ 551.25 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] SUJ2 | ยางซิลิกอน | [สกรู] เกลียว ยาว | 28 | 6 | 6 | 6 | 20.1 to 50.0 | 47 | Shore A70 | สีเทาอ่อน | |
฿ 551.25 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] SUJ2 | ยางซิลิกอน | [สกรู] เกลียว ยาว | 28 | 7 | 6 | 8 | 20.1 to 50.0 | 47 | Shore A70 | สีเทาอ่อน | |
฿ 657.57 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] SUJ2 | ยางซิลิกอน | [สกรู] เกลียว ยาว | 30 | 11 | 6 | 8 | 50.1 to 100.0 | 53 | Shore A70 | สีเทาอ่อน | |
฿ 669.38 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] SUJ2 | ยางซิลิกอน | [สกรู] เกลียว ยาว | 30 | 11 | 6 | 10 | 50.1 to 100.0 | 53 | Shore A70 | สีเทาอ่อน | |
฿ 693.00 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] SUJ2 | ยางซิลิกอน | [สกรู] เกลียว ยาว | 40 | 11 | 6 | 10 | 50.1 to 100.0 | 82 | Shore A70 | สีเทาอ่อน | |
฿ 724.50 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] SUJ2 | ยางซิลิกอน | [สกรู] เกลียว ยาว | 40 | 12 | 10 | 15 | 50.1 to 100.0 | 82 | Shore A70 | สีเทาอ่อน | |
฿ 732.38 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] SUJ2 | ยางซิลิกอน | [สกรู] เกลียว ยาว | 45 | 15 | 10 | 15 | 100.1 to 200.0 | 103 | Shore A70 | สีเทาอ่อน | |
฿ 866.25 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] SUJ2 | ยางซิลิกอน | [สกรู] เกลียว ยาว | 45 | 12 | 10 | 20 | 100.1 to 200.0 | 103 | Shore A70 | สีเทาอ่อน | |
฿ 811.13 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] SUJ2 | ยางซิลิกอน | [สกรู] เกลียว ยาว | 55 | 18 | 10 | 20 | 100.1 to 200.0 | 147 | Shore A70 | สีเทาอ่อน | |
฿ 929.25 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] SUJ2 | ยางซิลิกอน | [สกรู] เกลียว ยาว | 65 | 19 | 10 | 25 | 200.1 to 300.0 | 226 | Shore A70 | สีเทาอ่อน | |
฿ 539.44 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS440C | ยางซิลิกอน | [สกรู] เกลียว มาตรฐาน | 13 | 4 | 4 | 4 | 4.0 to 20.0 | 13 | Shore A70 | สีเทาอ่อน | |
฿ 539.44 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS440C | ยางซิลิกอน | [สกรู] เกลียว มาตรฐาน | 16 | 5 | 4 | 4 | 4.0 to 20.0 | 18 | Shore A70 | สีเทาอ่อน | |
฿ 543.38 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS440C | ยางซิลิกอน | [สกรู] เกลียว มาตรฐาน | 16 | 5 | 4 | 5 | 4.0 to 20.0 | 18 | Shore A70 | สีเทาอ่อน | |
฿ 543.38 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS440C | ยางซิลิกอน | [สกรู] เกลียว มาตรฐาน | 20 | 5 | 4 | 5 | 20.1 to 50.0 | 24 | Shore A70 | สีเทาอ่อน | |
฿ 594.57 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS440C | ยางซิลิกอน | [สกรู] เกลียว มาตรฐาน | 20 | 5 | 6 | 6 | 20.1 to 50.0 | 24 | Shore A70 | สีเทาอ่อน | |
฿ 606.38 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS440C | ยางซิลิกอน | [สกรู] เกลียว มาตรฐาน | 28 | 6 | 6 | 6 | 20.1 to 50.0 | 47 | Shore A70 | สีเทาอ่อน | |
฿ 606.38 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS440C | ยางซิลิกอน | [สกรู] เกลียว มาตรฐาน | 28 | 7 | 6 | 8 | 20.1 to 50.0 | 47 | Shore A70 | สีเทาอ่อน | |
฿ 728.44 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS440C | ยางซิลิกอน | [สกรู] เกลียว มาตรฐาน | 30 | 11 | 6 | 8 | 50.1 to 100.0 | 53 | Shore A70 | สีเทาอ่อน | |
฿ 539.44 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS440C | ยางซิลิกอน | [สกรู] เกลียว ยาว | 13 | 4 | 4 | 4 | 4.0 to 20.0 | 13 | Shore A70 | สีเทาอ่อน | |
฿ 539.44 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS440C | ยางซิลิกอน | [สกรู] เกลียว ยาว | 16 | 5 | 4 | 4 | 4.0 to 20.0 | 18 | Shore A70 | สีเทาอ่อน | |
฿ 543.38 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS440C | ยางซิลิกอน | [สกรู] เกลียว ยาว | 16 | 5 | 4 | 5 | 4.0 to 20.0 | 18 | Shore A70 | สีเทาอ่อน | |
฿ 543.38 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS440C | ยางซิลิกอน | [สกรู] เกลียว ยาว | 20 | 5 | 4 | 5 | 20.1 to 50.0 | 24 | Shore A70 | สีเทาอ่อน | |
฿ 594.57 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS440C | ยางซิลิกอน | [สกรู] เกลียว ยาว | 20 | 5 | 6 | 6 | 20.1 to 50.0 | 24 | Shore A70 | สีเทาอ่อน | |
฿ 606.38 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS440C | ยางซิลิกอน | [สกรู] เกลียว ยาว | 28 | 6 | 6 | 6 | 20.1 to 50.0 | 47 | Shore A70 | สีเทาอ่อน | |
฿ 606.38 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS440C | ยางซิลิกอน | [สกรู] เกลียว ยาว | 28 | 7 | 6 | 8 | 20.1 to 50.0 | 47 | Shore A70 | สีเทาอ่อน | |
฿ 728.44 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS440C | ยางซิลิกอน | [สกรู] เกลียว ยาว | 30 | 11 | 6 | 8 | 50.1 to 100.0 | 53 | Shore A70 | สีเทาอ่อน | |
฿ 507.94 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] SUJ2 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน ป้องกันไฟฟ้าสถิต | [สกรู] เกลียว มาตรฐาน | 12 | 3 | 3 | 3 | 20.1 to 50.0 | 34 | Shore A90 | สีเทา | |
฿ 507.94 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] SUJ2 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน ป้องกันไฟฟ้าสถิต | [สกรู] เกลียว มาตรฐาน | 13 | 4 | 4 | 4 | 20.1 to 50.0 | 44 | Shore A90 | สีเทา | |
฿ 504.00 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] SUJ2 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน ป้องกันไฟฟ้าสถิต | [สกรู] เกลียว มาตรฐาน | 16 | 5 | 4 | 4 | 50.1 to 100.0 | 59 | Shore A90 | สีเทา | |
฿ 504.00 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] SUJ2 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน ป้องกันไฟฟ้าสถิต | [สกรู] เกลียว มาตรฐาน | 16 | 5 | 4 | 5 | 50.1 to 100.0 | 59 | Shore A90 | สีเทา | |
฿ 504.00 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] SUJ2 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน ป้องกันไฟฟ้าสถิต | [สกรู] เกลียว มาตรฐาน | 20 | 5 | 4 | 5 | 50.1 to 100.0 | 78 | Shore A90 | สีเทา | |
฿ 515.82 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] SUJ2 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน ป้องกันไฟฟ้าสถิต | [สกรู] เกลียว มาตรฐาน | 20 | 5 | 6 | 6 | 50.1 to 100.0 | 78 | Shore A90 | สีเทา | |
฿ 515.82 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] SUJ2 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน ป้องกันไฟฟ้าสถิต | [สกรู] เกลียว มาตรฐาน | 28 | 6 | 6 | 6 | 100.1 to 200.0 | 157 | Shore A90 | สีเทา | |
฿ 515.82 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] SUJ2 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน ป้องกันไฟฟ้าสถิต | [สกรู] เกลียว มาตรฐาน | 28 | 7 | 6 | 8 | 100.1 to 200.0 | 176 | Shore A90 | สีเทา | |
฿ 622.13 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] SUJ2 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน ป้องกันไฟฟ้าสถิต | [สกรู] เกลียว มาตรฐาน | 30 | 11 | 6 | 8 | 100.1 to 200.0 | 176 | Shore A90 | สีเทา | |
฿ 641.82 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] SUJ2 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน ป้องกันไฟฟ้าสถิต | [สกรู] เกลียว มาตรฐาน | 30 | 11 | 6 | 10 | 100.1 to 200.0 | 176 | Shore A90 | สีเทา | |
฿ 657.57 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] SUJ2 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน ป้องกันไฟฟ้าสถิต | [สกรู] เกลียว มาตรฐาน | 40 | 11 | 6 | 10 | 200.1 to 300.0 | 274 | Shore A90 | สีเทา | |
฿ 637.88 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] SUJ2 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน ป้องกันไฟฟ้าสถิต | [สกรู] เกลียว มาตรฐาน | 40 | 12 | 10 | 15 | 200.1 to 300.0 | 274 | Shore A90 | สีเทา | |
฿ 669.38 ฿ 252.62 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] SUJ2 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน ป้องกันไฟฟ้าสถิต | [สกรู] เกลียว มาตรฐาน | 45 | 15 | 10 | 15 | 300.1 to 500.0 | 343 | Shore A90 | สีเทา | ||
฿ 681.19 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] SUJ2 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน ป้องกันไฟฟ้าสถิต | [สกรู] เกลียว มาตรฐาน | 45 | 12 | 10 | 20 | 300.1 to 500.0 | 343 | Shore A90 | สีเทา | |
฿ 748.13 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] SUJ2 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน ป้องกันไฟฟ้าสถิต | [สกรู] เกลียว มาตรฐาน | 55 | 18 | 10 | 20 | 300.1 to 500.0 | 490 | Shore A90 | สีเทา | |
฿ 815.07 ฿ 578.46 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] SUJ2 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน ป้องกันไฟฟ้าสถิต | [สกรู] เกลียว มาตรฐาน | 65 | 19 | 10 | 25 | 500.1 to 1050.0 | 750 | Shore A90 | สีเทา | ||
฿ 507.94 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] SUJ2 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน ป้องกันไฟฟ้าสถิต | [สกรู] เกลียว ยาว | 12 | 3 | 3 | 3 | 20.1 to 50.0 | 34 | Shore A90 | สีเทา | |
฿ 507.94 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] SUJ2 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน ป้องกันไฟฟ้าสถิต | [สกรู] เกลียว ยาว | 13 | 4 | 4 | 4 | 20.1 to 50.0 | 44 | Shore A90 | สีเทา | |
฿ 504.00 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] SUJ2 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน ป้องกันไฟฟ้าสถิต | [สกรู] เกลียว ยาว | 16 | 5 | 4 | 4 | 50.1 to 100.0 | 59 | Shore A90 | สีเทา | |
฿ 504.00 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] SUJ2 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน ป้องกันไฟฟ้าสถิต | [สกรู] เกลียว ยาว | 16 | 5 | 4 | 5 | 50.1 to 100.0 | 59 | Shore A90 | สีเทา | |
฿ 504.00 ฿ 218.23 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] SUJ2 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน ป้องกันไฟฟ้าสถิต | [สกรู] เกลียว ยาว | 20 | 5 | 4 | 5 | 50.1 to 100.0 | 78 | Shore A90 | สีเทา | ||
฿ 515.82 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] SUJ2 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน ป้องกันไฟฟ้าสถิต | [สกรู] เกลียว ยาว | 20 | 5 | 6 | 6 | 50.1 to 100.0 | 78 | Shore A90 | สีเทา | |
฿ 515.82 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] SUJ2 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน ป้องกันไฟฟ้าสถิต | [สกรู] เกลียว ยาว | 28 | 6 | 6 | 6 | 100.1 to 200.0 | 157 | Shore A90 | สีเทา | |
฿ 515.82 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] SUJ2 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน ป้องกันไฟฟ้าสถิต | [สกรู] เกลียว ยาว | 28 | 7 | 6 | 8 | 100.1 to 200.0 | 176 | Shore A90 | สีเทา | |
฿ 622.13 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] SUJ2 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน ป้องกันไฟฟ้าสถิต | [สกรู] เกลียว ยาว | 30 | 11 | 6 | 8 | 100.1 to 200.0 | 176 | Shore A90 | สีเทา | |
฿ 641.82 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] SUJ2 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน ป้องกันไฟฟ้าสถิต | [สกรู] เกลียว ยาว | 30 | 11 | 6 | 10 | 100.1 to 200.0 | 176 | Shore A90 | สีเทา | |
฿ 657.57 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] SUJ2 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน ป้องกันไฟฟ้าสถิต | [สกรู] เกลียว ยาว | 40 | 11 | 6 | 10 | 200.1 to 300.0 | 274 | Shore A90 | สีเทา | |
฿ 637.88 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] SUJ2 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน ป้องกันไฟฟ้าสถิต | [สกรู] เกลียว ยาว | 40 | 12 | 10 | 15 | 200.1 to 300.0 | 274 | Shore A90 | สีเทา | |
฿ 669.38 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] SUJ2 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน ป้องกันไฟฟ้าสถิต | [สกรู] เกลียว ยาว | 45 | 15 | 10 | 15 | 300.1 to 500.0 | 343 | Shore A90 | สีเทา | |
฿ 681.19 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] SUJ2 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน ป้องกันไฟฟ้าสถิต | [สกรู] เกลียว ยาว | 45 | 12 | 10 | 20 | 300.1 to 500.0 | 343 | Shore A90 | สีเทา | |
฿ 748.13 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] SUJ2 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน ป้องกันไฟฟ้าสถิต | [สกรู] เกลียว ยาว | 55 | 18 | 10 | 20 | 300.1 to 500.0 | 490 | Shore A90 | สีเทา | |
฿ 815.07 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] SUJ2 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน ป้องกันไฟฟ้าสถิต | [สกรู] เกลียว ยาว | 65 | 19 | 10 | 25 | 500.1 to 1050.0 | 750 | Shore A90 | สีเทา | |
฿ 515.82 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] SUJ2 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน (ทั่วไป) | [สกรู] เกลียว มาตรฐาน | 12 | 3 | 3 | 3 | 4.0 to 20.0 | 10 | Shore A70 | สีดำ | |
฿ 515.82 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] SUJ2 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน (ทั่วไป) | [สกรู] เกลียว มาตรฐาน | 13 | 4 | 4 | 4 | 4.0 to 20.0 | 13 | Shore A70 | สีดำ | |
฿ 507.94 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] SUJ2 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน (ทั่วไป) | [สกรู] เกลียว มาตรฐาน | 16 | 5 | 4 | 4 | 4.0 to 20.0 | 16 | Shore A70 | สีดำ | |
฿ 507.94 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] SUJ2 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน (ทั่วไป) | [สกรู] เกลียว มาตรฐาน | 16 | 5 | 4 | 5 | 4.0 to 20.0 | 16 | Shore A70 | สีดำ | |
฿ 507.94 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] SUJ2 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน (ทั่วไป) | [สกรู] เกลียว มาตรฐาน | 20 | 5 | 4 | 5 | 4.0 to 20.0 | 20 | Shore A70 | สีดำ | |
฿ 523.69 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] SUJ2 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน (ทั่วไป) | [สกรู] เกลียว มาตรฐาน | 20 | 5 | 6 | 6 | 20.1 to 50.0 | 23 | Shore A70 | สีดำ | |
฿ 523.69 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] SUJ2 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน (ทั่วไป) | [สกรู] เกลียว มาตรฐาน | 28 | 6 | 6 | 6 | 20.1 to 50.0 | 44 | Shore A70 | สีดำ | |
฿ 523.69 ฿ 211.83 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] SUJ2 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน (ทั่วไป) | [สกรู] เกลียว มาตรฐาน | 28 | 7 | 6 | 8 | 20.1 to 50.0 | 42 | Shore A70 | สีดำ | ||
฿ 661.50 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] SUJ2 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน (ทั่วไป) | [สกรู] เกลียว มาตรฐาน | 30 | 11 | 6 | 8 | 50.1 to 100.0 | 81 | Shore A70 | สีดำ | |
฿ 685.13 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] SUJ2 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน (ทั่วไป) | [สกรู] เกลียว มาตรฐาน | 30 | 11 | 6 | 10 | 50.1 to 100.0 | 94 | Shore A70 | สีดำ |
กำลังโหลด …
ประเภท วงแหวนนอก | ประเภท R | ข้อกำหนดในการดำเนินงาน / สิ่งแวดล้อม | มาตรฐาน (สำหรับโหลดแสง) | รูปทรงหัวเกลียว | รูหกเหลี่ยม |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง