(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]· ดูดซับ กระแทกในอุปกรณ์ ใช้ สารทำปฏิกริยา ป้องกันการเกาะติดบน พื้นผิว ด้านบน
รหัสสินค้า | [M] วัสดุ | [ H ]ความแข็ง (การเจาะ) | สี | |
ชนิด | ||||
แบบเหลี่ยม | ชนิดแถบ | |||
GELS | GELT | ซิลิโคน | 55 | สีขาวน้ำนม |
รหัสสินค้า | — | A |
GELS1 | — | 50 |
รหัสสินค้า |
---|
GELS1-50 |
GELS1-100 |
GELS2-50 |
GELS2-100 |
GELS3-50 |
GELT1-10 |
GELT1-20 |
GELT2-10 |
GELT2-20 |
GELT3-10 |
GELT3-20 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความหนา T (มิลลิเมตร) | ความกว้าง A (มิลลิเมตร) | ความยาว (มิลลิเมตร) | สเปค |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 182.00 | GELSHEET | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1 | 50 | 50 | แบบเหลี่ยม | ||
฿ 409.50 ฿ 102.66 | GELSHEET | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1 | 100 | 100 | แบบเหลี่ยม | ||
฿ 245.70 | GELSHEET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 2 | 50 | 50 | แบบเหลี่ยม | |
฿ 546.00 | GELSHEET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 2 | 100 | 100 | แบบเหลี่ยม | |
฿ 313.95 | GELSHEET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 3 | 50 | 50 | แบบเหลี่ยม | |
฿ 227.50 | GELSHEET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1 | 10 | 500 | ชนิดแถบ | |
฿ 409.50 | GELSHEET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1 | 20 | 500 | ชนิดแถบ | |
฿ 295.75 | GELSHEET | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 2 | 10 | 500 | ชนิดแถบ | ||
฿ 546.00 ฿ 260.33 | GELSHEET | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 2 | 20 | 500 | ชนิดแถบ | ||
฿ 364.00 | GELSHEET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 3 | 10 | 500 | ชนิดแถบ | |
฿ 682.50 ฿ 390.59 | GELSHEET | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | 20 | 500 | ชนิดแถบ |
กำลังโหลด …
วัสดุ | ยาง | เกรด ประเภท | Shore A | มีหรือไม่มี กาว | ไม่มี กาว |
---|---|---|---|---|---|
ความแข็ง (ฝั่ง, ผู้ ASKER, การเจาะ) | การเจาะ 55 | การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รู | ไม่มีการปรับแต่งโดยการเจาะ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง