1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฉากยึด สำหรับลูกกลิ้งลูกเบี้ยว - บล็อค

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ] นี่คือตัวยึดชนิดบล็อกสำหรับลูกกลิ้งลูกเบี้ยวโดยเฉพาะ สามารถเลือกใช้วัสดุได้ระหว่าง S45C และ SUS304



ชนิด[M] วัสดุ[S] กระบวนการชุบผิว
CMFBS45Cการรมดำ (Blackening)
CMFชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
CMFSSUS304

รายละเอียดจำเพาะ

รหัสสินค้าH
CMFB825

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
CMF6-[12-25/1]
CMF8-[15-30/1]
CMF10-[20-35/1]
CMF12-[20-40/1]
CMFB6-[12-25/1]
CMFB8-[15-30/1]
CMFB10-[20-35/1]
CMFB12-[20-40/1]
CMFS6-[12-25/1]
CMFS8-[15-30/1]
CMFS10-[20-35/1]
CMFS12-[20-40/1]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานสตัด สกรู ขนาดเกลียว (M)
(มิลลิเมตร)
วัสดุ d
(Ø)
กระบวนการเตรียมผิว h
(มิลลิเมตร)

-

CAMFOLLOWER 1 ชิ้น 7 วัน 10M6[เหล็กกล้าคาร์บอน] S45C6ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า12 ~ 25

-

CAMFOLLOWER 1 ชิ้น 7 วัน 10M8[เหล็กกล้าคาร์บอน] S45C8ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า15 ~ 30

-

CAMFOLLOWER 1 ชิ้น 7 วัน 10M10[เหล็กกล้าคาร์บอน] S45C10ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า20 ~ 35

-

CAMFOLLOWER 1 ชิ้น 7 วัน 10M12[เหล็กกล้าคาร์บอน] S45C12ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า20 ~ 40

-

CAMFOLLOWER 1 ชิ้น 7 วัน 10M6[เหล็กกล้าคาร์บอน] S45C6การรมดำ Black Oxide12 ~ 25

-

CAMFOLLOWER 1 ชิ้น 7 วัน 10M8[เหล็กกล้าคาร์บอน] S45C8การรมดำ Black Oxide15 ~ 30

-

CAMFOLLOWER 1 ชิ้น 7 วัน 10M10[เหล็กกล้าคาร์บอน] S45C10การรมดำ Black Oxide20 ~ 35

-

CAMFOLLOWER 1 ชิ้น 7 วัน 10M12[เหล็กกล้าคาร์บอน] S45C12การรมดำ Black Oxide20 ~ 40

-

CAMFOLLOWER 1 ชิ้น 7 วัน 10M6[สเตนเลส] SUS3046ไม่มีให้12 ~ 25

-

CAMFOLLOWER 1 ชิ้น 7 วัน 10M8[สเตนเลส] SUS3048ไม่มีให้15 ~ 30

-

CAMFOLLOWER 1 ชิ้น 7 วัน 10M10[สเตนเลส] SUS30410ไม่มีให้20 ~ 35

-

CAMFOLLOWER 1 ชิ้น 7 วัน 10M12[สเตนเลส] SUS30412ไม่มีให้20 ~ 40

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ ผู้ติดตาม หัวล็อค เคลือบฉนวน โรเลอร์ ไม่มี เพลา ไม่มี

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้