1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตลับลูกปืนเม็ดกลม / สัมผัสเชิงมุม / ชนิดการรวมแถวแบบซิงเกิ้ล / ดับเบิ้ล

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 948.02/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[รายละเอียดสินค้า] วัสดุและรูปทรงชีลด์: ชนิดเปิด, วัสดุแหวนตัวในและแหวนตัวนอก: SUJ2, ชนิดแหวนตัวนอก: แบบแบน, ความละเอียด (JIS): คลาส 0

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
B7000SUSALE
B7001SU
B7002SUSALE
B7003SU
B7004SUSALE
B7005SU
B7006SU
B7007SU
B7008SU
B7009SUSALE
B7010SU
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d
(Ø)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
ความกว้าง B (หรือ T)
(มิลลิเมตร)
แรงประเมิน Cr (พลวัตร)
(N)
อัตราเร็วในการหมุนที่ยอมรับได้
(รอบต่อนาที)
แรงประเมิน Cor (สถิต)
(N)

฿ 948.02

฿ 472.11

BALL BEARING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10102685300639002490

฿ 969.85

BALL BEARING 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10122885800575002900

฿ 1,113.30

฿ 645.60

BALL BEARING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10153296250490003400

฿ 1,150.73

BALL BEARING 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101735106600443003800

฿ 1,316.01

฿ 732.49

BALL BEARING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1020421211100371006550

฿ 1,462.58

BALL BEARING 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1025471211700320007400

฿ 1,609.15

BALL BEARING 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10305513151002710010300

฿ 1,843.03

BALL BEARING 1 ชิ้น 3 วัน 103562141910017600 ~ 2380013700

฿ 2,292.10

BALL BEARING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10406815206002130015900

฿ 2,859.66

฿ 1,566.24

BALL BEARING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10457516244001920019300

฿ 3,339.91

BALL BEARING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10508016260001770021900

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงแหวนครอบราง ลูก หน้าสัมผัส เชิงมุม (แถวเดียว) วัสดุของวงแหวนภายในและนอก SUJ2 equiv ประเภทตลับลูกปืน เปิด
ประเภท วงแหวนนอก แบน ความละเอียดแม่นยำ Class 4 สเปค สภาพแวดล้อม มาตรฐาน
ทิศทางการโหลด ตลับลูกปืนเรเดียล จำนวนแถวของวงแหวนรางครอบ แถวเดียว ขนาดมาตรฐาน ระบบ เมตริก
วัสดุในส่วนที่หมุน SUJ2 การรวมกันของ ตลับลูกปืนเม็ดกลม แบบ หน้าสัมผัส เชิงมุม แถวเดียว โครงสร้างส่วน ซีล เปิด

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้