1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คลัตช์ทางเดียว (BHFL10)

ONE-WAYCLUCHE

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 389.81/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

คลัตช์ทางเดียวเป็นอุปกรณ์ทางกลที่ถ่ายเทแรงบิดไปในทิศทางเดียวและเคลื่อนที่อย่างอิสระในทิศทางตรงกันข้าม
[คุณสมบัติ]
● เส้นผ่านศูนย์กลางภายในตลับลูกปืน เล็กสุด/ใหญ่สุด (mm.) : 6 และ 350
● ตลับลูกปืนอยู่ที่ปลายทั้งสองข้างของคลัตช์เพื่อรองรับแรงในแนวรัศมี
● วัสดุ : SPCC
● ทิศทางของแนวแรง : แรงในแนวรัศมี
[การประยุกต์ใช้งาน]
ตลับลูกปืน นิยมใช้ในระบบเครื่องจักรอัตโนมัติ

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
BHFL10
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d
(Ø)

฿ 424.12

ONE-WAYCLUCHE 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1010

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงแหวนครอบราง คลัทช์ทางเดียว ทิศทางการโหลด ตลับลูกปืนเรเดียล ความละเอียดแม่นยำ Class 0
สเปค มาตรฐาน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน BHFL10 ในชุด คลัตช์ทางเดียว

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
BHFL12
BHFL14
BHFL16
BHFL18
BHFL20
BHFL25
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d
(Ø)

฿ 464.66

1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1012

฿ 486.49

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1014

฿ 511.43

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1016

฿ 527.03

1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1018

฿ 533.26

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1020

฿ 598.75

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1025

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้