(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ระยะห่างตามแนวแกนขนาดใหญ่กว่าผลิตภัณฑ์มาตรฐาน กรุณาพิจารณาการในการนำผลิตภัณฑ์นี้ไปใช้เพื่อแก้ปัญหาโดยอายุการใช้งานของตลับลูกปืน ฯลฯ จะสั้นลงภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | ความกว้าง B (หรือ T) (มิลลิเมตร) | แรงประเมิน Cr (พลวัตร) (N) | อัตราเร็วในการหมุนที่ยอมรับได้ (รอบต่อนาที) | แรงประเมิน Cor (สถิต) (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 71.73 | BALLBEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 26 | 8 | 4550 | 30000 | 1970 | |
฿ 71.73 | BALLBEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 28 | 8 | 5100 | 28000 | 2370 | |
฿ 81.08 | BALLBEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 15 | 32 | 9 | 5600 | 24000 | 2830 | |
฿ 84.20 | BALLBEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 17 | 35 | 10 | 6000 | 22000 | 3250 | |
฿ 90.44 | BALLBEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 42 | 12 | 9400 | 18000 | 5000 | |
฿ 145.82 ฿ 87.59 | BALLBEARING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 25 | 47 | 12 | 10100 | 15000 | 5850 | ||
฿ 124.74 | BALLBEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 30 | 55 | 13 | 13200 | 13000 | 8300 | |
฿ 152.81 | BALLBEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 35 | 62 | 14 | 16000 | 11000 | 10300 | |
฿ 268.09 ฿ 160.96 | BALLBEARING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 40 | 68 | 15 | 16800 | 10000 | 11500 | ||
฿ 367.55 | BALLBEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 45 | 75 | 16 | 20900 | 9000 | 15200 | |
฿ 487.29 ฿ 292.47 | BALLBEARING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 50 | 80 | 16 | 21800 | 8500 | 16600 | ||
฿ 59.25 ฿ 53.41 | BALLBEARING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 30 | 9 | 5100 | 24000 | 2390 | ||
฿ 65.49 ฿ 56.66 | BALLBEARING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 32 | 10 | 6800 | 22000 | 3050 | ||
฿ 71.73 | BALLBEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 15 | 35 | 11 | 7650 | 20000 | 3750 | |
฿ 84.20 | BALLBEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 17 | 40 | 12 | 9550 | 17000 | 4800 | |
฿ 93.56 | BALLBEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 47 | 14 | 12800 | 15000 | 6600 | |
฿ 112.27 ฿ 108.51 | BALLBEARING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 25 | 52 | 15 | 14000 | 13000 | 7850 | ||
฿ 146.57 ฿ 125.74 | BALLBEARING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 30 | 62 | 16 | 19500 | 11000 | 11300 | ||
฿ 317.99 | BALLBEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 35 | 72 | 17 | 25700 | 9500 | 15300 | |
฿ 249.48 | BALLBEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 40 | 80 | 18 | 29100 | 8500 | 17900 | |
฿ 494.75 | BALLBEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 45 | 85 | 19 | 31500 | 7500 | 20400 | |
฿ 579.84 | BALLBEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 50 | 90 | 20 | 35000 | 7100 | 23200 | |
฿ 81.08 ฿ 66.54 | BALLBEARING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 35 | 11 | 8100 | 22000 | 3450 | ||
฿ 120.62 | BALLBEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 12 | 37 | 12 | 9700 | 20000 | 4200 | |
฿ 158.74 ฿ 95.34 | BALLBEARING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 15 | 42 | 13 | 11400 | 17000 | 5450 | ||
฿ 156.59 | BALLBEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 17 | 47 | 14 | 13600 | 15000 | 6650 | |
฿ 211.77 | BALLBEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 52 | 15 | 15900 | 14000 | 7900 | |
฿ 248.70 | BALLBEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 25 | 62 | 17 | 20600 | 11000 | 11200 | |
฿ 326.64 ฿ 196.08 | BALLBEARING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 30 | 72 | 19 | 26700 | 9500 | 15000 | ||
฿ 501.32 | BALLBEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | 35 | 80 | 21 | 33500 | 8500 | 19200 | |
฿ 727.64 | BALLBEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 40 | 90 | 23 | 40500 | 7500 | 24000 | |
฿ 820.62 | BALLBEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 45 | 100 | 25 | 53000 | 6700 | 32000 | |
฿ 997.39 | BALLBEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 50 | 110 | 27 | 62000 | 6000 | 38500 |
กำลังโหลด …
รูปทรงแหวนครอบราง | ลูกบอล | วัสดุของวงแหวนภายในและนอก | SUJ2 equiv | ประเภทตลับลูกปืน | มีสองชิลด์ |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท วงแหวนนอก | แบน | ความละเอียดแม่นยำ | Class 0 | สเปค สภาพแวดล้อม | มาตรฐาน |
ทิศทางการโหลด | ตลับลูกปืนเรเดียล | จำนวนแถวของวงแหวนรางครอบ | แถวเดียว | ขนาดมาตรฐาน | ระบบ เมตริก |
วัสดุในส่วนที่หมุน | SUJ2 | โครงสร้างส่วน ซีล | ชนิดชีลด์คู่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง